革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
今日の市場での成功には、サプライヤー管理ソフトウェアを製品ライフサイクル管理(PLM)戦略に組み入れることが不可欠です。製品サイクルはますます複雑で過密になっています。これに対応するため、製品の設計と検証はグローバルに分散したチームが行うようになっていますが、サプライヤーも例外ではありません。製品に対してサプライヤーが担う責任の増大に伴って、購買、エンジニアリング、コンプライアンス、品質、製造などの各部門がサプライヤーと緊密なコミュニケーションを行い、生産性向上と、リコールやコンプライアンス違反などのリスクを軽減する必要があります。
Teamcenter® PLMソフトウェアは、サプライヤーとのやり取りを管理する総合的なアプローチを提供します。プロセスの調整や情報管理を社内と社外の両方で行い、製品ライフサイクルのあらゆるステージをサポートします。製品開発の早い段階からサプライヤーがプロセスに参加することで、あらゆる部門が正確なサプライヤー情報を把握できるようになります。また、サプライヤー情報を製品構成に関連付けて管理できるので、製品の全体像をつかむことができます。
今日の市場での成功には、サプライヤー管理ソフトウェアを製品ライフサイクル管理(PLM)戦略に組み入れることが不可欠です。製品サイクルはますます複雑で過密になっています。これに対応するため、製品の設計と検証はグローバルに分散したチームが行うようになっていますが、サプライヤーも例外ではありません。製品に対してサプライヤーが担う責任の増大に伴って、購買、エンジニアリング、コンプライアンス、品質、製造などの各部門がサプライヤーと緊密なコミュニケーションを行い、生産性向上と、リコールやコンプライアンス違反などのリスクを軽減する必要があります。
Teamcenter® PLMソフトウェアは、サプライヤーとのやり取りを管理する総合的なアプローチを提供します。プロセスの調整や情報管理を社内と社外の両方で行い、製品ライフサイクルのあらゆるステージをサポートします。製品開発の早い段階からサプライヤーがプロセスに参加することで、あらゆる部門が正確なサプライヤー情報を把握できるようになります。また、サプライヤー情報を製品構成に関連付けて管理できるので、製品の全体像をつかむことができます。
Teamcenter Design Data Exchangeでは、効率よくセキュアでスケーラブルなサプライヤー統合機能を使用して、管理された設計データパッケージをTeamcenter外のサプライヤーとやり取りできます。 設計交換パッケージのトレーサビリティ、監査、およびバージョン管理により、効率的、効果的かつ透過的にプロセスを実行できます。サプライヤーは、セキュアなWebポータルを使用して、要求とデータパッケージの取得、応答の送信といった一連の操作を実行します。
材料の直接ソーシング機能があれば、製品ライフサイクルの早い段階でコストを把握し、変更を行う前にサプライチェーンへの影響を確認できます。このソリューションの機能には、RFx (情報提供依頼、提案依頼または見積もり依頼)テンプレート作成機能を盛り込んだ効率的な早期入札プロセス、カテゴリ別の見込みサプライヤーのデータベース、複数の丸め処理、自動追跡および通信、詳細なコスト明細、入札分析、アワードノミネーションなどのイベントを管理する制御プロセスがあります。
With Teamcenter Supplier Collaboration, you can extend your product lifecycle management (PLM) processes and data to your non-Teamcenter suppliers efficiently through real process integration. You can collaborate with your suppliers through interactions including Design Data Exchange, Direct Materials Sourcing and Supplier Program Management, all using the same PLM Supplier Collaboration Foundation.
Teamcenterでは、Teamcenter環境へのアクセスが許可されたサプライヤーとのコラボレーションを実現します。 信頼できるサプライヤーは、PLMプロセスに安全に参加して、アクセス権が付与されたデータのみを扱うことができます。Teamcenterのマルチサイト・コラボレーションを使用すると、必要なサプライヤーデータの共有と同期を、制御されたセキュアなPLM環境で実行できます。Teamcenterのビジュアル化機能を使用すると、サプライヤーが設計レビューに参加できます。その際、同じ場所にいる必要や、CADツールが標準化されている必要はありません。
サプライヤープログラム管理は、プログラム全体にわたってサプライヤープロジェクトを計画および実行するソリューションです。サプライヤーの成果物を可視化およびトレースする機能を備えているので、サイクル時間と市場投入期間の短縮に役立ちます。
Collecting and managing supplier information can be a tedious manual task. With Teamcenter vendor management, enterprise stakeholders (such as design, engineering, compliance and purchasing) have access to suppliers, supplier data, and supplier parts in a single, secure PLM framework. Suppliers can be organized by the categories of goods they provide, making it easy to search for the right supplier. Supplier parts and quotes are connected to the product BOM for ease of access and analysis.
Teamcenterを使ってRFxを効率化したMercury Marineの事例を詳しく見る
このウェビナーは、製品ライフサイクル管理ソフトウェアを選択するときに、エンジニアリング・ニーズとビジネス全般のニーズのバランスをどのように考慮すればよいかを説明します。
PLMプロセスによって変更のサイクルタイムを50%短縮し、サプライチェーンの効率を促進
See how Callaway Golf streamlines product development, including suppliers, to deliver products that lead the market in performance and quality