革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
今日の消費者は、より革新的で複雑なカスタム製品を求めるため、供給されるコンポーネントの大部分が、製品BOMに記述されることになります。高度に統合されたサプライヤーから、何千もの統合されていないサプライヤーに至るまで、サプライヤーが市場の需要を満たす成功する製品の開発プロセスで果たす役割は重要です。
Teamcenter®のサプライヤー統合では、サプライヤーがTeamcenter環境にアクセスを許可することにより、サプライヤーとの緊密なコラボレーションを実現します。信頼できるサプライヤーは、PLMプロセスに安全に参加して、アクセス権が付与されたデータのみを扱うことができます。Teamcenterのマルチサイト・コラボレーションを使用すると、必要なサプライヤーデータの共有と同期を、制御されたセキュアなPLM環境で実行できます。Teamcenterのビジュアル化機能を使用すると、サプライヤーが設計レビューに参加できます。その際、同じ場所にいたり、同じCADツールを使用したりする必要はありません。強力なサプライヤー統合ソリューションによって、サプライヤーもより優れた意思決定を行えるようになるので、エンジニアリング、購入、コンプライアンスの各領域にわたって生産性を向上できます。
今日の消費者は、より革新的で複雑なカスタム製品を求めるため、供給されるコンポーネントの大部分が、製品BOMに記述されることになります。高度に統合されたサプライヤーから、何千もの統合されていないサプライヤーに至るまで、サプライヤーが市場の需要を満たす成功する製品の開発プロセスで果たす役割は重要です。
Teamcenter®のサプライヤー統合では、サプライヤーがTeamcenter環境にアクセスを許可することにより、サプライヤーとの緊密なコラボレーションを実現します。信頼できるサプライヤーは、PLMプロセスに安全に参加して、アクセス権が付与されたデータのみを扱うことができます。Teamcenterのマルチサイト・コラボレーションを使用すると、必要なサプライヤーデータの共有と同期を、制御されたセキュアなPLM環境で実行できます。Teamcenterのビジュアル化機能を使用すると、サプライヤーが設計レビューに参加できます。その際、同じ場所にいたり、同じCADツールを使用したりする必要はありません。強力なサプライヤー統合ソリューションによって、サプライヤーもより優れた意思決定を行えるようになるので、エンジニアリング、購入、コンプライアンスの各領域にわたって生産性を向上できます。
Working closely with your suppliers throughout the product lifecycle is key to meeting timelines and reducing costly rework. Teamcenter enables you to authorize data access to key partners and suppliers, granting them entry into your Teamcenter environment. Based on program, project, and data privileges, suppliers are granted the ability to execute tasks, view, and work with product and program data in Teamcenter. Suppliers are only able to view and work with data that you specifically grant them access to. With lifecycle visualization capabilities, suppliers can also participate in visual design review processes, all without the need for co-location.
Teamcenter multi-site collaboration software enables individual Teamcenter sites to synchronize and share selected data with other Teamcenter sites. Each site has their own resources, models, sets of users, groups and business rules. When running in a global Teamcenter environment, the systems can be managed and maintained independently or cooperatively.
Teamcenter multi-site collaboration can be deployed in a variety of ways to support suppliers. A supplier Teamcenter site could be hooked up just like any other site with direct access into the network in a peer-to-peer configuration, or optionally, sites can be deployed with a hub and proxy configuration.
Teamcenterを使ってRFxを効率化したMercury Marineの事例を詳しく見る
Learn why this long-time Teamcenter customer deployed the web client, Active Workspace, to increase and improve user adoption across the business.
PLMプロセスによって変更のサイクルタイムを50%短縮し、サプライチェーンの効率を促進
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.