Automate Supplier Declaration processing

Leverage automated processes for supplier declarations

サプライヤー宣言関係のプロセス管理を効率的に行うことは、環境および社会コンプライアンスの目標達成のための最大の課題の1つとなっています。Teamcenter®で、製品像をより完全なものにするためのサプライヤー宣言プロセスを自動化することができます。業界レポート規格(IPC-175x、CMRT)は収集プロセスの一部としてサポートされています。また、International Material Data System (IMDS)やBOMcheckなどのサプライヤー材料データポータルへの統合もサポートされており、収集プロセスの高速化に役立ちます。サプライヤー宣言が失効すると通知され、新しい要求が生成されて送信されます。サプライヤー開示レポートにより、サプライヤー宣言プロセスに可視性を持たせることができます。自動通知機能により、サプライヤー宣言が失効するとTeamcenterから通知され、自動的に新しい宣言要求がサプライヤーに送信されます。宣言が承認されると、サプライヤー材料データが製品BOM内に収集され、製品の構成を完全に表示できるようになります。

Automate Supplier Declaration processing

サプライヤー宣言関係のプロセス管理を効率的に行うことは、環境および社会コンプライアンスの目標達成のための最大の課題の1つとなっています。Teamcenter®で、製品像をより完全なものにするためのサプライヤー宣言プロセスを自動化することができます。業界レポート規格(IPC-175x、CMRT)は収集プロセスの一部としてサポートされています。また、International Material Data System (IMDS)やBOMcheckなどのサプライヤー材料データポータルへの統合もサポートされており、収集プロセスの高速化に役立ちます。サプライヤー宣言が失効すると通知され、新しい要求が生成されて送信されます。サプライヤー開示レポートにより、サプライヤー宣言プロセスに可視性を持たせることができます。自動通知機能により、サプライヤー宣言が失効するとTeamcenterから通知され、自動的に新しい宣言要求がサプライヤーに送信されます。宣言が承認されると、サプライヤー材料データが製品BOM内に収集され、製品の構成を完全に表示できるようになります。

組み込みソフトウェアに興味がありますか?

登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。