革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Teamcenter®の製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアとのSolidWorksの統合は、設計チームと製造チームにセキュアな単一ソースの製品データとプロセスデータが提供することで、生産性を向上させます。拡張性も最適化されており、地理的に分散された設計リソースと拡張されたサプライチェーンが、単一のデータベースにワイド・エリア・ネットワークで効率的に接続できます。
Teamcenter PLMを使用すると、SolidWorksの部品、アセンブリ、および図面の迅速な検索が可能なため、適切な設計情報を検索、共有、および再利用する際に費やされる無駄な時間がなくなります。構造化ワークフローおよび変更管理プロセスにより、誰もが最新の設計情報に基づいて作業することができます。TeamcenterがネイティブのSolidWorks環境に組み込まれており、標準的なワークグループベースのCADデータ管理だけでなく、PLMの全機能にアクセスして、設計から製造までのプロセスをさらに最適化します。
Teamcenter®の製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアとのSolidWorksの統合は、設計チームと製造チームにセキュアな単一ソースの製品データとプロセスデータが提供することで、生産性を向上させます。拡張性も最適化されており、地理的に分散された設計リソースと拡張されたサプライチェーンが、単一のデータベースにワイド・エリア・ネットワークで効率的に接続できます。
Teamcenter PLMを使用すると、SolidWorksの部品、アセンブリ、および図面の迅速な検索が可能なため、適切な設計情報を検索、共有、および再利用する際に費やされる無駄な時間がなくなります。構造化ワークフローおよび変更管理プロセスにより、誰もが最新の設計情報に基づいて作業することができます。TeamcenterがネイティブのSolidWorks環境に組み込まれており、標準的なワークグループベースのCADデータ管理だけでなく、PLMの全機能にアクセスして、設計から製造までのプロセスをさらに最適化します。
Teamcenter PLM for Solidworks provides intuitive access to product data from within your MCAD session, enabling you to work in a collaborative design environment with drag & drop access to your Solidworks models. Teamcenter software’s Active Workspace provides access to a full range of PLM functionality, enabling you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, establish product configurations and initiate structured workflow and change processes in a single or multi-site deployment.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. With Teamcenter PLM for SolidWorks, you can create workflows to initiate, execute, review and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
SolidWorks design engineers working as a team on a common assembly need to know when changes are made by others, so that they are always working with up-to-date reference models. Teamcenter integration for SolidWorks makes this easy with an intuitive notification and update feature. With this capability, your local workspace and in-session assembly model can be updated to the latest versions and revisions, in most cases with a single mouse click.
Going beyond basic MCAD vaulting, the Teamcenter Integration for SolidWorks includes a rich set of utilities to support common collaboration and reuse scenarios. Bulk import and export utilities facilitate sharing of design data with external partners, and may be automated with the use of instruction files. SolidWorks assemblies may be cloned, with or without their drawings, using a wizard-based tool that can automatically exclude models based on configurable criteria.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.
SolidWorks統合型Teamcenterが最適なPDMである理由
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.