革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Solid Edge用のTeamcenter®ソフトウェアの統合を活用すると、製品とプロセスデータをセキュアな方法で一元管理することで設計サイクルタイムの短縮およびコラボレーションを向上させることができる、クラス最高の製品ライフサイクル管理(PLM)が実現されます。ワイド・エリア・ネットワーク全体にわたり拡張性が最適化されたことにより、地理的に分散された設計リソースや拡張されたサプライチェーンが単一のデータベースに接続できます。
Solid Edge、アセンブリ、図面を迅速に検索できるようになり、適切な設計情報を検索、共有、再利用するために要した時間を削減できます。部品表の表示では、アセンブリ内のファイル依存性、部品またはアセンブリとその関連図面との関係が一覧されます。構造化ワークフローおよび変更管理プロセスにより、誰もが最新の設計情報に基づいて作業することができます。これらの機能は、ワークグループベースのCADデータ管理の領域を超えるものです。Teamcenterでは、PLMのすべての機能を活用することで、設計から製造までのプロセスを最適化できます。
Solid Edge用のTeamcenter®ソフトウェアの統合を活用すると、製品とプロセスデータをセキュアな方法で一元管理することで設計サイクルタイムの短縮およびコラボレーションを向上させることができる、クラス最高の製品ライフサイクル管理(PLM)が実現されます。ワイド・エリア・ネットワーク全体にわたり拡張性が最適化されたことにより、地理的に分散された設計リソースや拡張されたサプライチェーンが単一のデータベースに接続できます。
Solid Edge、アセンブリ、図面を迅速に検索できるようになり、適切な設計情報を検索、共有、再利用するために要した時間を削減できます。部品表の表示では、アセンブリ内のファイル依存性、部品またはアセンブリとその関連図面との関係が一覧されます。構造化ワークフローおよび変更管理プロセスにより、誰もが最新の設計情報に基づいて作業することができます。これらの機能は、ワークグループベースのCADデータ管理の領域を超えるものです。Teamcenterでは、PLMのすべての機能を活用することで、設計から製造までのプロセスを最適化できます。
The Teamcenter solution for Solid Edge PLM provides transparent connectivity between Solid Edge and Teamcenter. Solid Edge dialogs that handle file operations directly browse Teamcenter and present filtered lists and graphical previews of Solid Edge documents. Using the Teamcenter Active Workspace client, you have access to a full range of PLM functionality that enables you to access designs, manage data revisions, and initiate structured workflow and change processes.
New revisions of Solid Edge parts, assemblies, and drawings are automatically created and tracked. Existing product structures can be cloned and edited using the Structure Manager environment, which enables rapid configuration of new assemblies outside of the Solid Edge environment. Electronic workflows are available to manage engineering change and release to manufacturing processes.
Product development and manufacturing costs and timescales can be significantly reduced by improving reuse of existing design data. Searches can be easily configured, saved, and run enabling existing components to be quickly retrieved for use in new design projects. Product structures can be cloned and edited using the Structure Editor, which enables rapid configuration of new assemblies.
Teamcenter offers flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive PLM portfolio of applications.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Learn why this small company chose Teamcenter Rapid Start with Active Workspace to support their 12-engineer team with minimal IT investment and re...
設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。
Solid Edgeの設計データとそのほかの製品データを管理する方法を学び、製品開発を合理化する極意を引き出し、全機能を備えたPDMを使用してエンジニアリング効率性を25%高める方法を学びます。