革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
製品構成の課題は、顧客ごとに異なる製品を納入しなければならない場合に大きくなります。こうした、高度に複雑な受注設計方式の製品は、注文ごとに新たな部品や設計の変更が必要になります。多くの企業が、繰り返しの設計プロセスを自動化して受注設計製品に対応する必要性を認識していますが、企業独自のシステムの開発および維持にはコストがかかります。
RulestreamおよびTeamcenter®の受注設計機能で、製品およびプロセスルールを自動化することができます。この自動化により、新しい要件に素早く正確に対処しながら、組織で定められている制約に適合することができます。入札および製造パッケージを数週間ではなく、数分で作成することができます。Rulestreamを使用して、受注設計製品に対する顧客の需要に対応しつつ、収益を確保することができます。
設計自動化機能を使用すると、エンジニアリングルールに基づいて、新しい部品設計を自動的に作成できます。一般的な多くのCADシステムとの深いレベルでの双方向の統合を利用できます。これらの統合により、設計ルールに従って、新しいアセンブリ、コンポーネント、および図面を動的に生成できます。設計自動化とともに、今日使用するCADシステムと統合された自動化部品生成機能を利用すると、設計作業を真に特異な要件に集中し、残りはシステムで自動化できます。
設計ドキュメントは、製品の機能要件とシステム内で取得されたナレッジに基づいて自動的に生成されます。PLM、Microsoft Office®アプリケーション、およびCADシステムとの深いレベルでの双方向の統合により、設計ドキュメントをそれぞれのソフトウェアアプリケーション内で自動生成する機能が提供されます。Rulestreamはこの自動化を調整して、注文処理のリードタイムを短縮し、高品質でより完成度の高い工場成果物を提供します。
3Dモデル、2次元図面、およびBOMの生成をガイド付きの要件取得で合理化します。自分の役割がエンジニアリング、セールス、製造、その他のいずれであっても、カスタマイズされた各製品の機能要件を、簡単に使用できる環境でガイドに従って文書化できます。熟練していないユーザーは、取得した要件を利用して、カスタマイズされた製品の設計をガイドして、提案の応答、3Dおよび2Dデータに加え、他の出力データおよびプロセスを合理化し自動化することができます。
Some engineer to order products require complex engineering calculations to support engineering automation. With Rulestream, you can capture those calculations and methods to automatically create complex, highly variable product structures that meet your specific requirements.
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
Matteo Pulli from Siemens and Ilkka Karvonen from IDEAL PLM, share trends in the development of industrial machinery and the opportunities these tr...
非プログラマーがプログラミングする方法を学ぶ