Verification & Validation

Requirements verfication and validation closes the loop

Teamcenterの要件検証および妥当性確認機能を使用して、検証と検証結果を取得し、要件と関連付けることで要件のループを閉じ、より集中的な試験を行うことができるようになります。Teamcenter要件管理では、要件をクローズド・ループ・プロセスに含め、要件を検証および妥当性確認(V&V)結果と結びつけます。Teamcenterには、試験および検証管理機能もあるため、要件を、検証するテストケースに結びつけることもできます。

その結果、要件の検証および妥当性確認のプロセスが、現在のV&V作業の状態や試験中に発生した問題とともに、完全に可視化されます。次に、試験結果は、コンプライアンス問題を管理する(およびコンプライアンスの証拠を監査目的で管理する)ための変更およびその他のプロセスを標準ワークフローに与えます。これにより、V&Vの生産性を大きく改善するための組織が設定されます。

Verification & Validation

Teamcenterの要件検証および妥当性確認機能を使用して、検証と検証結果を取得し、要件と関連付けることで要件のループを閉じ、より集中的な試験を行うことができるようになります。Teamcenter要件管理では、要件をクローズド・ループ・プロセスに含め、要件を検証および妥当性確認(V&V)結果と結びつけます。Teamcenterには、試験および検証管理機能もあるため、要件を、検証するテストケースに結びつけることもできます。

その結果、要件の検証および妥当性確認のプロセスが、現在のV&V作業の状態や試験中に発生した問題とともに、完全に可視化されます。次に、試験結果は、コンプライアンス問題を管理する(およびコンプライアンスの証拠を監査目的で管理する)ための変更およびその他のプロセスを標準ワークフローに与えます。これにより、V&Vの生産性を大きく改善するための組織が設定されます。

主なユーザー事例

Siemens Healthcare

Improved requirements engineering drives new product development for medical device maker

Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use

詳細情報 See all Success Stories

オンデマンド・ウェビナー | 13 分

優れた製品要件管理ツールで製品イノベーションを効率化する戦略

相互につなげられた要件の重要な役割について理解し、ドメインを超えた統合化した製品開発アプローチでイノベーションを推進

ウェビナーを視る

組み込みソフトウェアに興味がありますか?

登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。