革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
要件エンジニアリングの問題です。要件は顧客が購入する製品を定義しますが、要件を単に管理するだけでは十分ではありません。要件を製品ライフサイクルに結びつけることで、要件を設計する必要があります。これにより、誰もが適切な要件の構成セットをベースに製品を決定できます。
Teamcenter®の製品ライフサイクル管理(PLM)は要件を捉え、それらをさまざまな下流機能/フィーチャ/製品アーキテクチャーに割り当てます。それと同時にレポート、ドキュメント、ダッシュボードを生成して要件プロセスを管理します。Microsoft WordやExcel®などの使い慣れたMicrosoft® Officeアプリケーションから直接要件を作成、表示、編集できます。Teamcenterは製品要件をプログラム計画と結びつけ、正しいテスト、関連する証拠、履歴などにより要件の検証および妥当性確認(V&V)を実施します。 V&Vから得られるこの要件のエンジニアリング・フィードバック・ループは、教訓を提供し、コンプライアンスを製品開発に織り込み、これにより、製品ライフサイクル全体にわたって「統合を開始し統合を維持する」ことが可能になり、顧客に適切な製品を確実に提供できるようになります。
要件エンジニアリングの問題です。要件は顧客が購入する製品を定義しますが、要件を単に管理するだけでは十分ではありません。要件を製品ライフサイクルに結びつけることで、要件を設計する必要があります。これにより、誰もが適切な要件の構成セットをベースに製品を決定できます。
Teamcenter®の製品ライフサイクル管理(PLM)は要件を捉え、それらをさまざまな下流機能/フィーチャ/製品アーキテクチャーに割り当てます。それと同時にレポート、ドキュメント、ダッシュボードを生成して要件プロセスを管理します。Microsoft WordやExcel®などの使い慣れたMicrosoft® Officeアプリケーションから直接要件を作成、表示、編集できます。Teamcenterは製品要件をプログラム計画と結びつけ、正しいテスト、関連する証拠、履歴などにより要件の検証および妥当性確認(V&V)を実施します。 V&Vから得られるこの要件のエンジニアリング・フィードバック・ループは、教訓を提供し、コンプライアンスを製品開発に織り込み、これにより、製品ライフサイクル全体にわたって「統合を開始し統合を維持する」ことが可能になり、顧客に適切な製品を確実に提供できるようになります。
Teamcenterのレポート機能を使用すると、標準的な要件レポート、ダッシュボードビューを素早く作成し、仕様書を生成できます。要件、トレーサビリティ、検証、バリエーション、ステータス、影響分析などに関するレポートをすべて生成して、製品開発プロセスを可視化するために使用できます。レポートで、コンテンツを意味のある方法でまとめることもできます。例えば、自分に割り当てられたすべての要件を表示するレポートを、現在のリリースに対する期日で要求できます。
Teamcenter要件管理では、要件の取得および再利用の機能を使用して、要件を製品ライフサイクル全体に組み込むことができます。 要件は、変更、ワークフローなどの標準的な製品管理プロセスに結びつけられます。また、標準的なレポートおよびダッシュボードに組み入れて、要件を標準的な管理作業の一部にすることもできます。 要件は、Wordドキュメント、PDFファイル、Excelスプレッドシート、データ交換ファイル(RIFなど)といったさまざまな形式のソースから取得されます。
Teamcenterの要件検証および妥当性確認機能を使用して、検証と検証結果を取得し、要件と関連付けることで要件のループを閉じ、より集中的な試験を行うことができるようになります。Teamcenter要件管理では、要件をクローズド・ループ・プロセスに含め、要件を検証および妥当性確認(V&V)結果と結びつけます。Teamcenterには、試験および検証管理機能もあるため、要件を、検証するテストケースに結びつけることもできます。
Because requirements are an integral part of Teamcenter®, requirements can participate in all aspects of your controlled product development process; requirements are subject to the same product lifecycle processes, configurations, variants, change, workflows, access controls, and other standard practices. For example, setting your product configuration also configures the requirements that apply to that particular version/variant of your product.
Because requirements are managed in Teamcenter®, they can also link to all aspects of the product definition including: specifications, other requirements, Bill of Materials, program/project tasks, test cases, 1D and 3D models, manufacturing processes, and more. This brings X-ray vision impact visibility allowing you to see change propagation in ways never before possible. For example, a warranty issue could trigger a requirement change which in turn could impact/flow to a part, to a test case, to a test set configuration, to manufacturing processes, a PKI target, resources, and more.
In Teamcenter, requirements can participate in standard change management practices either as a requirement change process or included in product level changes. So, requirement changes no longer have to be managed separately but can be included with global product change planning/management—no more working from stale requirements after a product change.
Cross-domain requirements traceability is a key component of successful product development and the Polarion ALM-Teamcenter interoperability provides the cross-domain requirements traceability that enables product development organizations to successfully develop mechanical and software-driven electronic systems. Providing you with a clearer definition of how software is related to specific product functions you can derive software requirements from product requirements and then to validate that the software developed fulfills both the software and product requirements.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success StoriesWithin the energy industry, capital projects are growing in complexity, frequently delaying project completions and increasing costs. This is occur...
See how easy it is to capture, share, and maintain requirements. And more importantly, to connect them to your product development processes to ens...
相互につなげられた要件の重要な役割について理解し、ドメインを超えた統合化した製品開発アプローチでイノベーションを推進
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!