REACH and RoHS

Achieve REACH and RoHS compliance with Teamcenter

Teamcenter®には材料データ管理、サプライヤー適合宣言プロセス、コンプライアンスの格付けおよびレポート作成などの機能があり、REACHおよびRoHSやその他の環境規制への準拠の取得に役立ちます。REACHおよびRoHSレポート指令は、製造企業が、自社製品で使用している材料を開示し、危険物質の使用を制限することを義務付けるものです。  これには、製品の社内製造および社外調達コンポーネントの両方に対する材料開示要求が含まれます。Teamcenterのコンプライアンス格付け機能は、thinkstepが開発したコンプライアンス・プロセス・マネージャー(CPM)を使用しています。この機能を利用して、製品のREACHおよびRoHS、その他のさまざまな世界中の環境規制に対する準拠を確認することができます。高度に自動化されたサプライヤー宣言プロセスや、International Material Data System (IMDS)やBOMcheckといった外部材料データポータルとの統合により、製品の組成を完全に把握することができます。製品のコンプライアンス状態データのダッシュボードビューを生成し、社内外のレポート要件に対して業界標準のコンプライアンスレポートを作成できます。

REACH and RoHS

Teamcenter®には材料データ管理、サプライヤー適合宣言プロセス、コンプライアンスの格付けおよびレポート作成などの機能があり、REACHおよびRoHSやその他の環境規制への準拠の取得に役立ちます。REACHおよびRoHSレポート指令は、製造企業が、自社製品で使用している材料を開示し、危険物質の使用を制限することを義務付けるものです。  これには、製品の社内製造および社外調達コンポーネントの両方に対する材料開示要求が含まれます。Teamcenterのコンプライアンス格付け機能は、thinkstepが開発したコンプライアンス・プロセス・マネージャー(CPM)を使用しています。この機能を利用して、製品のREACHおよびRoHS、その他のさまざまな世界中の環境規制に対する準拠を確認することができます。高度に自動化されたサプライヤー宣言プロセスや、International Material Data System (IMDS)やBOMcheckといった外部材料データポータルとの統合により、製品の組成を完全に把握することができます。製品のコンプライアンス状態データのダッシュボードビューを生成し、社内外のレポート要件に対して業界標準のコンプライアンスレポートを作成できます。

組み込みソフトウェアに興味がありますか?

登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。