革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
エンジニアリングの自動化により、従来のエンジニアリング・ユーザー・プールの外にいる関係者も、コンテキストの作成に直接参加できます。これにより、エンジニアリングに対する過大な負担は軽減されますが、自動化の制御が十分でない場合は、多くのエラーとコストのかかるミスが発生することになります。
Rulestreamは、3Dモデル、2次元図面、およびBOMの生成を合理化するとともに、提案の自動化などのプロセスを簡素化するガイド付きの要件取得を提供します。自分の役割がエンジニアリング、セールス、製造、その他のいずれであっても、カスタマイズされた各製品の機能要件を、簡単に使用できる環境でガイドに従って文書化できます。熟練していないユーザーは、取得した要件を利用して、カスタマイズされた製品の設計をガイドして、提案の応答、3Dおよび2Dデータに加え、他の出力データおよびプロセスを合理化し自動化することができます。
With Rulestream, you can ensure guided content that supports your business processes. You can easily setup and configure the environment to meet your needs.
Allow your experts in the field to enter product design rules into Rulestream with a guided process specific to your business. You can drive the creation of new product versions and automatically generate bid content.
Matteo Pulli from Siemens and Ilkka Karvonen from IDEAL PLM, share trends in the development of industrial machinery and the opportunities these tr...
エンジニアリングと製造の隔たりを埋めることによって、イノベーションを促進し、製品バリエーションを最大限再利用する方法をご覧ください。
非プログラマーがプログラミングする方法を学ぶ
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments