革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Teamcenter®のPCB管理ソフトウェアを使用すると、複数のサイトに散らばっている、プリント基板(PCB)などのECADデータを単一の製品ライフサイクル管理(PLM)システム内にまとめられます。グローバルな電子設計チームとサプライヤーの統合化を進められます。
TeamcenterのPCB管理を使用すると、いつものECAD環境で作業しながら、PLMの全機能を簡単に利用できます。充実したデータ管理機能を使用して、適切な電子データを迅速に検索し、エンタープライズ全体で共有するECADパーツライブラリ利用できるようになります。これにより、一貫性がない不正確なPCB部品データを排除できます。また、ECADのビジュアル化、ECAD-MCADの協調設計、およびアセンブリの試験/解析ツールを利用して、領域内や組織機能内で、または複数の領域や組織機能にわたって、緊密に連携することもできます。PCB管理を使用して、PCB設計の開発で取得、共有、連携を行うことで、迅速にPCB設計を行い、製造へのリリースが準備できているかどうかをより正確に検証できます。
Teamcenter®のPCB管理ソフトウェアを使用すると、複数のサイトに散らばっている、プリント基板(PCB)などのECADデータを単一の製品ライフサイクル管理(PLM)システム内にまとめられます。グローバルな電子設計チームとサプライヤーの統合化を進められます。
TeamcenterのPCB管理を使用すると、いつものECAD環境で作業しながら、PLMの全機能を簡単に利用できます。充実したデータ管理機能を使用して、適切な電子データを迅速に検索し、エンタープライズ全体で共有するECADパーツライブラリ利用できるようになります。これにより、一貫性がない不正確なPCB部品データを排除できます。また、ECADのビジュアル化、ECAD-MCADの協調設計、およびアセンブリの試験/解析ツールを利用して、領域内や組織機能内で、または複数の領域や組織機能にわたって、緊密に連携することもできます。PCB管理を使用して、PCB設計の開発で取得、共有、連携を行うことで、迅速にPCB設計を行い、製造へのリリースが準備できているかどうかをより正確に検証できます。
PCB設計データのインテリジェントな管理は、戦略的に重要です。TeamcenterとAltium Designerの統合は、適切な設計データがどこにあっても、それを取得し、管理し、検索し、再利用することで、生産性を向上させ、時間を節約します。製品ライフサイクル管理 (PLM) の全機能に直感的にアクセスできるため、一元管理されているPCBデータへのアクセス、管理、アーカイブ保存が可能となり、設計から製造までのプロセスを最適化します。
PCB設計データは、きわめて重要な資産です。TeamcenterとCadence AllegroおよびOrCADの統合によって、そのデータのセキュリティを確保できます。同時に、PCB設計チームがセキュアな単一の場所から適切なデータを管理し、検索し、再利用できるようになることで、設計者の生産性が向上します。製品ライフサイクル管理(PLM)の全機能に直感的にアクセスできるため、PCBデータの管理およびアーカイブ処理をより効果的に実行し、設計から製造までのプロセスを最適化できます。
How do you manage your Zuken design data? The Teamcenter® integration for the Zuken ECAD CR series increases design productivity by providing intuitive access to a full range of product lifecycle management (PLM) functionality. Without leaving your Zuken PCB design environment, you can capture, manage, find, and re-use the right design data, no matter where it’s located or how it was created.
PCB設計データとプロセスの完全性と安全性を確保したデジタル設計管理環境を提供するため、TeamcenterとメンターのXpedition / Xpedition EDM / PADSが統合しました。電子設計チームがこれを使用することで、リソースの最適化、エラーとプロジェクト遅延の最小化、全体のエンジニアリングコストの削減を実現します。すべての電子設計データへのアクセスは常時制御されており、マルチドメインの協調設計環境であっても、開発サイクル全体で完全なトレーサビリティーを確保できます。Xpedition EDMを使用することで、論理設計、物理設計、解析、製造まで、複数の設計領域をまたぐ電子設計プロセスのどこであっても、同期されたデータをやり取りできます。
Teamcenter PCB parts library management provides a secure source for enterprise-wide management of PCB parts definitions, including attributes and relationships. You can import, consolidate, and manage parts data from multiple ECAD tool libraries, as well as link to supplier relationship and environmental compliance information. Establishing workflow processes and access privileges for incorporating changes eliminates the use of unapproved parts. Automatic synchronization with local tool libraries ensures everyone has access to accurate and consistent part information.
Despite the increasing complexity of its products, Ducati reduced its development cycle by one year through the use of NX and Teamcenter
See all Success Stories設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。
このウェビナーは、製品ライフサイクル管理ソフトウェアを選択するときに、エンジニアリング・ニーズとビジネス全般のニーズのバランスをどのように考慮すればよいかを説明します。
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.