革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Teamcenter®ソフトウェアとNXの統合で提供される設計管理は、製品情報に対するグローバルなライブアクセスを提供し、製品変更のプロセスを加速し、非常に貴重な資産である製品ナレッジを正しく管理します。Teamcenterの製品ライフサイクル機能は、従来のCADファイル管理による機能を超えており、セキュアな単一のPLM環境で、要件および技術文書を含む、すべてのCAD、CAM、CAEの製品とプロセスのナレッジを取得します。
これは、拡張性の高いワイド・エリア・ネットワーク(WAN)向けに最適化されており、地理的に分散された設計チームが、1つのデータハブまたは地域の複数サイトのインストールのいずれかを使用して製品開発を合理化できます。ユーザーは、大量の情報に迅速にアクセスして設計コンテキストを理解する、Teamcenter構成ルールを適用して製品構成を読み込む、NX Check-Mateなどの強力な機能を活用して設計要件を検証する、ECN統合機能を介して変更プロセスに参加するといったことが可能です。また、他のCADシステムで設計した部品情報をマルチCADアセンブリに組み入れて、再利用することもできます。
Teamcenter®ソフトウェアとNXの統合で提供される設計管理は、製品情報に対するグローバルなライブアクセスを提供し、製品変更のプロセスを加速し、非常に貴重な資産である製品ナレッジを正しく管理します。Teamcenterの製品ライフサイクル機能は、従来のCADファイル管理による機能を超えており、セキュアな単一のPLM環境で、要件および技術文書を含む、すべてのCAD、CAM、CAEの製品とプロセスのナレッジを取得します。
これは、拡張性の高いワイド・エリア・ネットワーク(WAN)向けに最適化されており、地理的に分散された設計チームが、1つのデータハブまたは地域の複数サイトのインストールのいずれかを使用して製品開発を合理化できます。ユーザーは、大量の情報に迅速にアクセスして設計コンテキストを理解する、Teamcenter構成ルールを適用して製品構成を読み込む、NX Check-Mateなどの強力な機能を活用して設計要件を検証する、ECN統合機能を介して変更プロセスに参加するといったことが可能です。また、他のCADシステムで設計した部品情報をマルチCADアセンブリに組み入れて、再利用することもできます。
Teamcenter software integration for NX provides immediate and intuitive access to product, program, and process data from directly inside the NX design environment. Embedding Teamcenter software’s Active Workspace inside NX, you have access to a full range of product lifecycle management (PLM) functionality that enables you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, initiate structured workflow and change processes, access all documentation types associated with your design data, and more.
Users load product structures by applying Teamcenter configuration rules, such as revision rules, precise, baseline, variants, effectivity, by using controls to perform selective/partial load of structures, and by display rules for seamless management of lightweight representations. NX multi-CAD enables design teams to load and assemble designs from any major CAD system into NX for multi-CAD product development. Teamcenter automatically manages both source CAD and JT representations, and associative references between the NX and JT datasets.
Teamcenter software integration for NX provides a variety of tools for promoting knowledge reuse and insuring higher design quality. The reuse library and its integration to Teamcenter Classification give designers rapid discovery of ready-to-use reusable designs. NX Check-Mate, Validation Manager, Requirements Manager, and NX Visual Reporting enable you to set up consistent design checking for company standards, for compliance with requirements, and for decision support.
Teamcenter software integration for NX supports a highly scalable digital product design environment that is fully deployable in global networks. It supports connections with network latencies as high as 300ms, and enables global design teams to successfully collaborate on a single Teamcenter hub or a regional Teamcenter hub.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
ZOOMLION employs Siemens Digital Industries Software solutions to reduce data preparation times by 66 percent for new product processes
See all Success StoriesSee how Callaway Golf streamlines product development, including suppliers, to deliver products that lead the market in performance and quality
設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
NX PDMが使いやすく、CADユーザーとも非CADユーザーとも簡単に共有できることをお確かめください。機械設計領域と電子設計領域の統合により、エンジニアリングから製造までの製品開発全体を可視化します。