革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
PCB設計データとプロセスの完全性と安全性を確保したデジタル設計管理環境を提供するため、TeamcenterとメンターのXpedition / Xpedition EDM / PADSが統合しました。設計者と設計チームの生産性と効率性を高め、設計スケジュールを合理化します。Xpedition EDMは、製品の品質を向上し、製品パフォーマンスを高める実証済みの設計IPを再利用しやすくします。設計状態、設計データ、指標のすべてをあらゆる関係者が把握し、早期の賢明な設計判断につなげることができます。
Teamcenterとの統合で製品ライフサイクル管理(PLM)の全機能に直感的にアクセスできるため、PCBデータの管理およびアーカイブ処理をより効果的に実行し、設計から製造までのプロセスを最適化します。設計者は、ネイティブ設計ファイルの表示と保存、1つまたは複数のエンジニアリング領域のコラボレーション、図示ファイルやマークアップファイルの生成、製造 / 組み立てデータのサプライヤーとの共有、完全な製品部品表の作成が可能です。Teamcenter によるPCB設計では、構造化されたワークフローおよび効果的な変更管理プロセスを活用することで、重要な電子データの作成、修正、リリースといった作業を迅速に特定、アクセス、管理します。
PCB設計データとプロセスの完全性と安全性を確保したデジタル設計管理環境を提供するため、TeamcenterとメンターのXpedition / Xpedition EDM / PADSが統合しました。設計者と設計チームの生産性と効率性を高め、設計スケジュールを合理化します。Xpedition EDMは、製品の品質を向上し、製品パフォーマンスを高める実証済みの設計IPを再利用しやすくします。設計状態、設計データ、指標のすべてをあらゆる関係者が把握し、早期の賢明な設計判断につなげることができます。
Teamcenterとの統合で製品ライフサイクル管理(PLM)の全機能に直感的にアクセスできるため、PCBデータの管理およびアーカイブ処理をより効果的に実行し、設計から製造までのプロセスを最適化します。設計者は、ネイティブ設計ファイルの表示と保存、1つまたは複数のエンジニアリング領域のコラボレーション、図示ファイルやマークアップファイルの生成、製造 / 組み立てデータのサプライヤーとの共有、完全な製品部品表の作成が可能です。Teamcenter によるPCB設計では、構造化されたワークフローおよび効果的な変更管理プロセスを活用することで、重要な電子データの作成、修正、リリースといった作業を迅速に特定、アクセス、管理します。
Teamcenter integration provides intuitive access to product and process data that enables you to work in a collaborative design environment. With Teamcenter software’s Active Workspace, secure access controls and single source of data and process information you have easy access a full range of product lifecycle management (PLM) capabilities that will further optimize your design through manufacturing processes.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. You can create workflows to initiate, execute, review, and approve product changes or new part requests. As part of these structured processes, you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking, and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality. The integration with Xpedition EDM enables direct access to the Teamcenter inbox providing engineers with immediate notification of assigned tasks as well as direct visibility to Teamcenter workflows and their status ensuring compliance to corporate processes.
To keep design data in sync across domains Teamcenter supports an ECAD/MCAD co-design environment with Mentor Graphics integrations that enables the cross-domain collaboration. Using the Incremental Data eXchange format (IDX or EDMD) managed in Teamcenter your designers can share and exchange design information during the evolution of a design. As part of the co-design process you can pass incremental data, accept or reject changes, and incorporate change notes or comments into the information being shared. Change processing status and notification of pending changes reduces design cycles and prevents possible errors from missed or overlooked changes.
To ensure designs are ready for a smooth transition into manufacturing, Teamcenter supports visualization and bill-of-materials (BOM) management tools that enable you to view, cross-probe, and analyze PCB data for fabrication, assembly, and test related issues. The mark-up features create a valuable record of the designs evolution. The BOM compare and grading capabilities ensure the quality and completeness of data submitted to manufacturing, which is especially useful when validating and communicating changes to manufacturing.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can easily expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start is a preconfigured product data management (PDM) deployment option that manages design data, and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized businesses wanting a growth path to PLM.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Watch this short video to see how easy it is to access and use Teamcenter without leaving Xpedition.
製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェア導入を成功させる5つの秘訣とは何でしょうか。製品の設計と製造を手掛けている中小企業の皆様は、最適なPLM戦略について悩んでいらっしゃるかもしれません。PLM選びの5つの秘訣を紹介したビデオで、ビジネスのニーズに最適なソフトウェアを見つけましょう。
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.