革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
シーメンスの製品設計のフォーミュレーションソリューションは、R&D関連プロセスすべてを最適化および効率化し、これらを製造に合わせるための拡張性と柔軟性を備えた製品開発プラットフォームを提供します。 これにより、CPGおよびプロセス業界における企業は、自社のR&Dの可能性をフルに生かし、新製品をより効率的に開発して、開発した製品をより迅速に市場に投入できるようになります。
フォーミュラとレシピ開発、試験と実験管理、生産プロセス設計といった製品開発の主要な側面には、電子手帳から研究室管理まで、フォーミュラおよび仕様管理からバッチ製造にわたって、機能性の高いモジュールの統合セットがすべて対応します。 品質と規制の要件に合わせて、製品設計とプロセスを良好に維持します。 R&Dおよび製造データとプロセスをスムーズに統合して調整することで、最終製品設計を主流の製造に移行するスピードが劇的に向上します。
シーメンスの製品設計のフォーミュレーションソリューションは、R&D関連プロセスすべてを最適化および効率化し、これらを製造に合わせるための拡張性と柔軟性を備えた製品開発プラットフォームを提供します。 これにより、CPGおよびプロセス業界における企業は、自社のR&Dの可能性をフルに生かし、新製品をより効率的に開発して、開発した製品をより迅速に市場に投入できるようになります。
フォーミュラとレシピ開発、試験と実験管理、生産プロセス設計といった製品開発の主要な側面には、電子手帳から研究室管理まで、フォーミュラおよび仕様管理からバッチ製造にわたって、機能性の高いモジュールの統合セットがすべて対応します。 品質と規制の要件に合わせて、製品設計とプロセスを良好に維持します。 R&Dおよび製造データとプロセスをスムーズに統合して調整することで、最終製品設計を主流の製造に移行するスピードが劇的に向上します。
消費財とプロセス関連製品の両方を扱うフォーミュレーション産業には、現在非常に大きなプレッシャーがかかっています。
消費者はより健康志向となり、環境を強く意識するようになり、製品が健康的で安全なものであることを求めています。 消費者が期待している製品は、パックの種類やサイズが豊富に取り揃えられた選択幅の広い製品です。 消費者は、プレミアムな品質を備えた製品を望んでおり、標準的な製品ラインについては低価格で提供されることを期待しています。
業界はますます規制されるようになり、製品開発やサプライチェーンに影響を及ぼしています。 新興市場への製品の期待は、途切れることなく急速に高まっています。
これらの課題に対応して、製造企業は革新的な新製品をより迅速に市場に投入しなければなりません。 製造企業は、エネルギーとリソースの消費を最適化しながら個別化された大量生産を実現するために、生産の柔軟性と効率性を向上させる必要があります。
製造企業は、R&Dの可能性をフルに生かし、新製品をより効率的に開発して、開発した製品を迅速に市場投入するための信頼できるR&Dプラットフォームを求めています。 弊社の製品設計のフォーミュレーションプラットフォームは、中規模および大規模の多国籍企業で有効であることが実証されています。
Cosmetics manufacturers need digital solutions to formulate products in an efficient which is precisely the value that FPD software brings. Part of...
Providing plate management, multi-level formulation and regulatory enhancements
私たちは日々、多くの調製製品を消費しています。デジタライゼーションがあらゆることを変えつつあるなか、CPG (消費財) 業界は消費者から課題を突き付けられています。このショートビデオは、製造企業がより柔軟で包括的な方法で設計、開発、試験を進めることで得られるビジネス上の多くの利点を紹介します。
このインフォグラフィックでは、化粧品メーカーの直面する課題と市場動向を説明します。配合処方製品設計のデジタライゼーションによって、イノベーションを効率化できる理由がわかります。