革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
シーメンスPLMソフトウェアのTeamcenter®製品ライフサイクル管理(PLM)システムでは、ほとんどの製品定義データが管理されますが、ビジネスの全体像(エンジニアリング、製造、財務、運用など)を得るには、使用中のERPシステムやその他のエンタープライズアプリケーションと連携する必要があります。SAP®およびOracle®向けのActive Integrationアプリケーション固有のソリューションでは、完全な双方向の情報交換を行って、ビジネスのどの領域で作業しているときでも、製品に関する意思決定を正しく行うための適切な情報を得ることができます。
Teamcenterは、ERPシステムより柔軟性があり、ビジネスニーズに応じてさまざまなアプリケーションと統合するためのツール(ワイヤハーネス設計ツール、シミュレーションモデリングツール、弊社独自のPolarion®アプリケーションライフサイクル管理(ALM)など)を備えています。基になっているのがクラス最高のアプリケーションであれば、Teamcenter環境に接続してシームレスに可視化し、情報を交換してビジネスを効果的に行うことができます。
シーメンスPLMソフトウェアのTeamcenter®製品ライフサイクル管理(PLM)システムでは、ほとんどの製品定義データが管理されますが、ビジネスの全体像(エンジニアリング、製造、財務、運用など)を得るには、使用中のERPシステムやその他のエンタープライズアプリケーションと連携する必要があります。SAP®およびOracle®向けのActive Integrationアプリケーション固有のソリューションでは、完全な双方向の情報交換を行って、ビジネスのどの領域で作業しているときでも、製品に関する意思決定を正しく行うための適切な情報を得ることができます。
Teamcenterは、ERPシステムより柔軟性があり、ビジネスニーズに応じてさまざまなアプリケーションと統合するためのツール(ワイヤハーネス設計ツール、シミュレーションモデリングツール、弊社独自のPolarion®アプリケーションライフサイクル管理(ALM)など)を備えています。基になっているのがクラス最高のアプリケーションであれば、Teamcenter環境に接続してシームレスに可視化し、情報を交換してビジネスを効果的に行うことができます。
Teamcenter is adaptable to your industry and business requirements, including the presentation of PLM information and processes for specific users and roles. Declarative configuration of the Active Workspace user interface (UI) allows for a concise, codeless, and prescriptive definition of the UI view content, layout, routing, and behaviors. Actions, messages, events, service calls, and their inputs/outputs can be mapped and described. Instead of writing custom code, you can configure the UI quickly and cost effectively.
When you need access to product information across systems, such as Teamcenter PLM and Polarion application lifecycle management (ALM), the Linked Data Framework enables cross-domain data synchronization of linked objects and status checks, as well as filtering of remote objects in the relationship browser across multiple systems. With the framework for data import/export, you can exchange data with disconnected, third-party systems by enabling Teamcenter to consume 4GD PLMXML data from external sources.
Teamcenter provides a collaborative framework to efficiently integrate with your other enterprise systems, including enterprise resource planning (ERP), manufacturing execution systems (MES), and customer relationship management (CRM) to make sure the right data is available at the right time. Its framework supports complex processes that drive innovation without being constrained by system boundaries. Connectivity technologies, including XML/Flat file, web services, JDBC/ODBC, and API, efficiently link up all your applications with high data integrity and usability.
The Teamcenter Active Integration product suite provides integrations for SAP S/4HANA, SAP Business Suite and Oracle E-Business Suite, provide bi-directional information sharing and exchange with the benefits of business logic driven content federation. Out-of-the-box and easy to configure workflows and batch processes optimize your overall business and operation decision-making. Whether it is PLM or ERP system information, you have what you need to make informed design and business decisions.
You can streamline collaboration between engineering and manufacturing with the Camstar Enterprise Platform (CEP) integration with Teamcenter. The integration uses the CIO Manufacturing Operations Management (MOM) web service adapter and API to exchange bills of process (BOPs) and bills of materials (BOMs). In Camstar, you can modify and enrich the BOP and BOMs, then upload the information to Teamcenter for approval, along with any qualified event information, to synchronize decision-making across your business.
The active integration between Teamcenter and SIMATIC IT UA DM ensures that all every work order executes with the authoritative process configuration. Closing the loop, PLM and shop floor engineers collaborate within the same issue management workflow to correct and to improve the production processes. Execution-ready bills of process (resource requirements, model-based data collection definitions, and model-based work instructions) deliver the right information to the right users at the right time without duplicate authoring, ensuring that the digital thread is preserved through design, plan, build and execution.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Watch this 5-minute video for tips on how to assess and evaluate your options for product lifecycle management.
テラダインは、Teamcenterを活用して、あらゆるチップのテストを舞台裏から支えています。
Learn why this long-time Teamcenter customer deployed the web client, Active Workspace, to increase and improve user adoption across the business.