本文へ移動

Efficient and secure design data exchange

Teamcenter ®環境外のサプライヤーと設計データをやり取りする処理は、Design Data Exchangeで合理化されます。  Teamcenter内の「スポンサー」は、サプライヤーと共有する情報のパッケージ(大きなCADファイルなど)を作成します。サプライヤーは、セキュアなWebポータルを使用して、要求とデータパッケージの取得、応答の送信といった一連の操作を実行します。信頼できるサプライヤーには、サプライヤー・セルフサービスへのアクセス権を付与できます。これにより、サプライヤーが、サプライヤー独自の交換パッケージを要求し、新しいアイテムを作成できるようになります。また、大容量ファイルのアップロードとダウンロードは、ポータルからTeamcenterのデータ共有マネージャーにアクセスして実行できます。サプライヤーは、ブリーフケースブラウザーを使って圧縮されたCADファイルを参照し、ネイティブCADシステムで開き、CADファイルを変更してからブリーフケースブラウザーに保存します。トレーサビリティ、監査、およびバージョン管理により、効率よく効果的、透過的にプロセスを実行できます。

Design Data Exchange

Teamcenter®環境外のサプライヤーと設計データをやり取りする処理は、Design Data Exchangeで合理化されます。  Teamcenter内の「スポンサー」は、サプライヤーと共有する情報のパッケージ(大きなCADファイルなど)を作成します。サプライヤーは、セキュアなWebポータルを使用して、要求とデータパッケージの取得、応答の送信といった一連の操作を実行します。信頼できるサプライヤーには、サプライヤー・セルフサービスへのアクセス権を付与できます。これにより、サプライヤーが、サプライヤー独自の交換パッケージを要求し、新しいアイテムを作成できるようになります。また、大容量ファイルのアップロードとダウンロードは、ポータルからTeamcenterのデータ共有マネージャーにアクセスして実行できます。サプライヤーは、ブリーフケースブラウザーを使って圧縮されたCADファイルを参照し、ネイティブCADシステムで開き、CADファイルを変更してからブリーフケースブラウザーに保存します。トレーサビリティ、監査、およびバージョン管理により、効率よく効果的、透過的にプロセスを実行できます。

オンデマンド・ウェビナー

Mercury Marine社、製品ライフサイクル管理のプロセス最適化によって収益性を向上

Mercury Marine社はTeamcenterを使用して製品開発プロセスを最適化しています。

PLMプロセスによって変更のサイクルタイムを50%短縮し、サプライチェーンの効率を促進

ウェビナーを見る

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。