本文へ移動

Improve collaboration across the design chain with CATIA V5 integration

Teamcenter®ソフトウェアとCATIA V5を統合することで、開発時間を短縮しながら、組織およびサプライチェーン全体でクラス最高のコラボレーションをサポートすることができます。すべての設計情報を、セキュアな単一の製品ライフサイクル管理(PLM)環境で収集、管理し、バージョン管理とアクセス制御の機能によって、誰がどの情報にアクセスできるかを適切に管理できます。

ワイド・エリア・ネットワーク(WAN)の拡張性を最適化することで、サプライチェーン全体のさまざまな場所にいる設計チームが、Teamcenterを利用してマルチサイト・コラボレーションにより、製品開発を合理化することができます。Teamcenterでは、CATIAマルチモデルリンクが維持されているため、ユーザーは、これらを使用して、さまざまなリンクや関係の間を移動することができます。PLMの充実した多彩な機能に直感的にアクセスでき、必要な情報に素早く移動して、設計作業に適した空間コンテンツを確立し、それを他のユーザーと共有することができます。また、他のCADシステムで生成したコンポーネント設計を、マルチCADアセンブリに組み込むことで再使用することができます。

CATIA V5 PLM Integration

Teamcenter®ソフトウェアとCATIA V5を統合することで、開発時間を短縮しながら、組織およびサプライチェーン全体でクラス最高のコラボレーションをサポートすることができます。すべての設計情報を、セキュアな単一の製品ライフサイクル管理(PLM)環境で収集、管理し、バージョン管理とアクセス制御の機能によって、誰がどの情報にアクセスできるかを適切に管理できます。

ワイド・エリア・ネットワーク(WAN)の拡張性を最適化することで、サプライチェーン全体のさまざまな場所にいる設計チームが、Teamcenterを利用してマルチサイト・コラボレーションにより、製品開発を合理化することができます。Teamcenterでは、CATIAマルチモデルリンクが維持されているため、ユーザーは、これらを使用して、さまざまなリンクや関係の間を移動することができます。PLMの充実した多彩な機能に直感的にアクセスでき、必要な情報に素早く移動して、設計作業に適した空間コンテンツを確立し、それを他のユーザーと共有することができます。また、他のCADシステムで生成したコンポーネント設計を、マルチCADアセンブリに組み込むことで再使用することができます。

Webinar Series

See the impact of PLM on product innovation

PLM

Learn how a cross-domain approach to product development can bring together the people and processes to innovate for greater profitability.

オンデマンド・ウェビナー | 52 分

領域横断型の設計管理ソフトウェアで製品イノベーションを効率化する戦略

設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。

ウェビナーを見る

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。