革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
PCB設計データは、きわめて重要な資産です。TeamcenterとCadence® Allegro®およびOrCADの統合によって、そのデータのセキュリティを確保できます。同時に、PCB設計チームがセキュアな単一の場所から適切なデータを管理し、検索し、再利用できるようになることで、設計者の生産性が向上します。製品ライフサイクル管理(PLM)の全機能に直感的にアクセスできるため、PCBデータの管理およびアーカイブ処理をより効果的に実行し、設計から製造までのプロセスを最適化できます。
TeamcenterとCadence AllegroおよびOrCADの統合では、ネイティブ設計ファイルのオープンと保存、エンジニアリング領域をまたがったコラボレーション、ビジュアル化ファイルの生成、サプライヤーとのファブリケーションおよびアセンブリデータの共有、および完全な製品部品表の作成をサポートしています。PCB設計プロセスがTeamcenterの制御下にある場合は、構造化されたワークフローおよび効果的な変更管理プロセスに組み入れて、最も重要な電子データの作成、修正、リリースを、迅速に特定し、アクセスし、管理できます。
PCB設計データは、きわめて重要な資産です。TeamcenterとCadence® Allegro®およびOrCADの統合によって、そのデータのセキュリティを確保できます。同時に、PCB設計チームがセキュアな単一の場所から適切なデータを管理し、検索し、再利用できるようになることで、設計者の生産性が向上します。製品ライフサイクル管理(PLM)の全機能に直感的にアクセスできるため、PCBデータの管理およびアーカイブ処理をより効果的に実行し、設計から製造までのプロセスを最適化できます。
TeamcenterとCadence AllegroおよびOrCADの統合では、ネイティブ設計ファイルのオープンと保存、エンジニアリング領域をまたがったコラボレーション、ビジュアル化ファイルの生成、サプライヤーとのファブリケーションおよびアセンブリデータの共有、および完全な製品部品表の作成をサポートしています。PCB設計プロセスがTeamcenterの制御下にある場合は、構造化されたワークフローおよび効果的な変更管理プロセスに組み入れて、最も重要な電子データの作成、修正、リリースを、迅速に特定し、アクセスし、管理できます。
Teamcenter integration provides intuitive access to product and process data that enables you to work in a collaborative design environment. With Teamcenter software’s Active Workspace, secure access controls and single source of data and process information you have easy access a full range of product lifecycle management (PLM) capabilities that will further optimize your design-through-manufacturing processes.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. Leveraging Siemens PLM Software’s best-practices and AdvantEdge methodology you can create workflows to initiate, execute, review and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
To keep design data in sync across domains Teamcenter supports an ECAD/MCAD co-design environment which enables the cross-domain collaboration. Using the Incremental Data eXchange format (IDX or EDMD) managed in Teamcenter your designers can share and exchange design information during the evolution of a design. As part of the co-design process you can pass incremental data, accept or reject changes, and incorporate change notes or comments into the information being shared.
To ensure designs are ready for a smooth transition into manufacturing, Teamcenter supports visualization and Bill-of-Materials (BOM) management tools that enable you to view, cross-probe and analyze PCB data for fabrication, assembly and test related issues. The mark-up features create a valuable record of the designs evolution. The BOM compare and grading capabilities ensure the quality and completeness of data submitted to manufacturing, which is especially useful when validating and communicating changes to Manufacturing.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can easily expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start is a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
Teamcenter helps Japanese heat exchange manufacturer significantly reduce design time and cost
See all Success StoriesSee how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.