革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
市場ニーズに対応し、成功する製品を送り出すには、製品定義の変更をどのように管理すればよいでしょうか。今日、多くの企業が製品変更の管理に苦労しているのは、BOM変更管理とオーサリング作業が、同じアプリケーション内で行われる場合でさえ、切り離されているためです。
Teamcenter®は、製品コンテンツのオーサリングと緊密に統合されたBOM変更管理を提供します。これにより、強力な自動化機能が有効になります。変更をそれが行われているときに追跡して、豊富な変更コンテキストを分析と検証に対して有効にできます。変更の自動化は、変更と製品データの間のトレーサビリティを有効にします。また、複数のアーキテクチャー、構成、デザイン、および物理的部品表に対する変更の影響を調整します。BOM変更管理と製品コンテンツのオーサリングが統合されることで、市場の変化により速く対応し、競合企業の一歩先を行くことができます。
市場ニーズに対応し、成功する製品を送り出すには、製品定義の変更をどのように管理すればよいでしょうか。今日、多くの企業が製品変更の管理に苦労しているのは、BOM変更管理とオーサリング作業が、同じアプリケーション内で行われる場合でさえ、切り離されているためです。
Teamcenter®は、製品コンテンツのオーサリングと緊密に統合されたBOM変更管理を提供します。これにより、強力な自動化機能が有効になります。変更をそれが行われているときに追跡して、豊富な変更コンテキストを分析と検証に対して有効にできます。変更の自動化は、変更と製品データの間のトレーサビリティを有効にします。また、複数のアーキテクチャー、構成、デザイン、および物理的部品表に対する変更の影響を調整します。BOM変更管理と製品コンテンツのオーサリングが統合されることで、市場の変化により速く対応し、競合企業の一歩先を行くことができます。
With Teamcenter, you can automatically track changes as you make them. As you add or remove parts, update quantities and make other changes, the system automatically tracks what’s happening, updating impacted, related, and target information. This greatly streamlines your change processes and ensures accuracy throughout the process.
When you connect change management to the authoring of product content, it’s easier to introduce new product features and capabilities throughout the life of the product. You can support more advanced capabilities for concurrent, parallel and alternative changes. Changes can be evaluated and incorporated without errors. This fuels innovation, and enables you to react to market changes quickly and effectively.
機械、電気、ソフトウェアと複数分野間のBOM管理を連携させることで、部品管理の精度と製造工程への引き渡しを向上させます。
See how easy it is to provide business-wide visibility to the bill-of-material.
テラダインは、Teamcenterを活用して、あらゆるチップのテストを舞台裏から支えています。
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!