革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
お客様のエンジニアリングのノウハウと計画とエンジニアリングの分野を、自動化や管理に統合することで、自動化を活用したまったく新しいレベルの効率性と生産パフォーマンスを実現します。
計画とエンジニアリングの分野と自動化と管理を結びつけることで、自動化ハードウェアおよびソフトウェアを含む、生産プロセスの細部をすべて備えたスマート・ファクトリ・モデルを構築し、生産レイアウトに関連付けてデジタルに検証します。プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)およびその他の自動化ハードウェアプログラムなどの重要なプロセス、自動化、制御に関するナレッジを蓄積して管理します。
お客様のエンジニアリングのノウハウと計画とエンジニアリングの分野を、自動化や管理に統合することで、自動化を活用したまったく新しいレベルの効率性と生産パフォーマンスを実現します。
計画とエンジニアリングの分野と自動化と管理を結びつけることで、自動化ハードウェアおよびソフトウェアを含む、生産プロセスの細部をすべて備えたスマート・ファクトリ・モデルを構築し、生産レイアウトに関連付けてデジタルに検証します。プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)およびその他の自動化ハードウェアプログラムなどの重要なプロセス、自動化、制御に関するナレッジを蓄積して管理します。
Using Automation Designer integrated with Teamcenter® software you can build and leverage mechatronic templates that link the mechanical and the electrical aspects of automated equipment to easily create the automation design. Easily map the mechanical components to the automation infrastructure of the production system during manufacturing planning – with controllers and inputs and outputs as needed - and manage the software code that controls the automation of the entire production system.
Using Automation Designer, you simply select automation objects in your 3D production system layout, place them into the correct location within the automation design structure, and the correct PLC code is automatically added. In addition to the necessary code, the electrical schematics required to describe the motors, controllers, etc., and their circuit diagrams are included.
The mechanical automation system hardware, with the correct connectivity, is managed in Teamcenter and fully prepared for transfer over to the automation engineering system along with the electrical automation system documentation for the wiring of the factory.
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。