革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Teamcenter®ソフトウェアのAutodesk製品データ管理(PDM)ソリューションをAutoCADおよびInventorと統合することにより、設計および製造チームにセキュアな単一のソースから製品とプロセスデータを提供することで、設計サイクルタイムを短縮することができます。 ワイド・エリア・ネットワーク全体でスケーラビリティが最適化されるため、Teamcenter-Autodesk PDMを使用することで、設計センターが地理的に分散していても、単一のデータベースやボリュームサーバーに接続することができます。AutoCADまたはInventor部品、アセンブリ、図面を素早く検索してアクセスできるため、正しい設計情報を見つけて共有する作業に時間を費やすことがなくなります。構造化ワークフローおよび変更管理プロセスのサポートにより、誰もが最新の設計情報に基づいて作業することができます。こうした機能により、ワークグループベースのCADデータ管理や、さらにはPDMの領域を超えた機能を利用することができます。Teamcenterには、製品ライフサイクル管理(PLM)のすべての機能を備えているため、設計から製造までのプロセスをさらに最適化できます。
Teamcenter PDM for Autodesk provides intuitive access to product and process data from with your native MCAD environment that enable you to work in a collaborative design environment. Leveraging Teamcenter software’s Active Workspace, you have access to a full range of PLM functionality that enables you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, establish product configurations and initiate structured workflow and change processes in a single or multi-site deployment.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. With Teamcenter PDM for Autodesk, you can create workflows to initiate, execute, review and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking, and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
Teamcenter provides flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
オンデマンド・ウェビナー | 25 分
Autodesk設計ファイルの検索や整理、共有に時間を浪費すると、エンジニアリングの生産性が低下します。設計者の貴重な時間と能力は、製品の設計に費やすべきです。このウェビナーに参加して、MCADユーザーとも非MCADユーザーとも簡単に共有できる使いやすい製品データ管理 (PDM) ソフトウェアであるAutodesk InventorとAutoCADをご覧ください。機械設計領域と電子設計領域の統合により、エンジニアリングから製造までの製品開発全体を可視化します。貴重な時間をデータの検索に費やす代わりに、設計の再利用と最適化に専念できるため、コストを削減し、製品のイノベーションを促進することができます。
Autodesk設計ファイルの検索や整理、共有に時間を浪費すると、エンジニアリングの生産性が低下します。設計者の貴重な時間と能力は、製品の設計に費やすべきです。このウェビナーに参加して、MCADユーザーとも非MCADユーザーとも簡単に共有できる使いやすい製品データ管理 (PDM) ソフトウェア...
PDMかPLMか? どちらかを選ばなければいけないのでしょうか。エンジニア12名からなるPowerexの小さなチームが、コスト効率よく、すぐに使い始められる事前設定されたTeamenterのPDMソフトウェアを使って、短期間で20%もの生産性向上を実現した事例をご覧ください。次のステップとして...
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。