革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
ALM-PLM相互接続性は、ソフトウェア開発用のアプリケーションライフサイクル管理(ALM)と、製品の他の領域の管理に使用する製品ライフサイクル管理(PLM)環境をシームレスに統合することで、クロスドメイン・コラボレーションを促進します。TeamcenterとPolarion ALMのALM-PLM相互接続性は、Polarionの高度なソフトウェアアプリケーション開発機能と、Teamcenterのアプリケーションポートフォリオのロバストな製品ライフサイクル管理機能を効果的に結合します。
Polarion ALMとTeamcenterのALM-PLM相互接続性を使用することで、製品開発会社は、より簡単に、ソフトウェア要件と製品要件の両方を満たす機械システムや電子システムを、専門分野を越えたチーム間でのトレーサビリティを実現しつつ開発できます。製品要件から得られるソフトウェア要件から始めるこの統合ソリューションは、複数領域のチームにソフトウェアと製品機能の関連性について、より明確な定義を持たせ、ソフトウェアとハードウェアの要件を実装にリンクし、領域横断的な関係性と依存性の確立と追跡を行い、変更がソフトウェア、ハードウェア、または要件に及ぼす影響を確実に特定し評価できるようにします。
ALM-PLM相互接続性は、ソフトウェア開発用のアプリケーションライフサイクル管理(ALM)と、製品の他の領域の管理に使用する製品ライフサイクル管理(PLM)環境をシームレスに統合することで、クロスドメイン・コラボレーションを促進します。TeamcenterとPolarion ALMのALM-PLM相互接続性は、Polarionの高度なソフトウェアアプリケーション開発機能と、Teamcenterのアプリケーションポートフォリオのロバストな製品ライフサイクル管理機能を効果的に結合します。
Polarion ALMとTeamcenterのALM-PLM相互接続性を使用することで、製品開発会社は、より簡単に、ソフトウェア要件と製品要件の両方を満たす機械システムや電子システムを、専門分野を越えたチーム間でのトレーサビリティを実現しつつ開発できます。製品要件から得られるソフトウェア要件から始めるこの統合ソリューションは、複数領域のチームにソフトウェアと製品機能の関連性について、より明確な定義を持たせ、ソフトウェアとハードウェアの要件を実装にリンクし、領域横断的な関係性と依存性の確立と追跡を行い、変更がソフトウェア、ハードウェア、または要件に及ぼす影響を確実に特定し評価できるようにします。
Cross-domain requirements traceability is a key component of successful product development and the Polarion ALM-Teamcenter interoperability provides the cross-domain requirements traceability that enables product development organizations to successfully develop mechanical and software-driven electronic systems. Providing you with a clearer definition of how software is related to specific product functions you can derive software requirements from product requirements and then to validate that the software developed fulfills both the software and product requirements.
Leveraging the cross-domain change management capabilities provided in the Teamcenter-Polation ALM solution enables development teams to quickly assess the cross-domain impact of product changes. You can identify all hardware or software impacted by a change and initiate, monitor and control change processes from either environment. All software and product changes have traceability through Teamcenter problem report, change request and change notice tasks. Identifying and tracking changes across domains can reduce errors and lower warranty costs.
Teamcenter and Polarion ALM interoperability provides cross-domain traceability and dependency management from within your native working environment. Leveraging the Polarion user interface embedded in Teamcenter and Teamcenter Active Workspace embedded in Polarion, you can collaborate across domains more effectively, reduce wasted time and avoid errors by creating software and hardware relationships and dependencies. This traceability improves audit readiness, and supports maintenance and repair processes.
設計管理ソフトウェアを活用することで、機械、電気、ソフトウェア領域全体で製品開発を簡単に統合できます。
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.
See Teamcenter inside Polarion. Watch this short video to see how easy it is to access and use Teamcenter without leaving Polarion
Reach more people and processes for greater business performance.