革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
VeSys Harnessは、グラフィカルな環境を利用してハーネスやフォームボードの図面を作成できるソフトウェアです。ハーネス図の作図 / 編集も直感的なユーザー・インターフェースで簡単に行えます。高度なハーネス・エンジニアリング機能が組み込まれており、多くの設計タスクを自動化します。例えばワイヤを追加すると、コネクターテーブルが自動で生成され、必要な端子が選択されてワイヤテーブルが生成されます。
VeSys Harnessの強力な自動部品選択機能により、アドオンやノックオフの許容値も含め、コネクター端子、シール、ワイヤが自動的に構成され、選択されます。これでハーネス設計は加速し、従来の設計プロセスに存在していた問題の大半が解決します。
いったんハーネス設計が完了したら、VeSys Harnessの強力なレポーティング機能を利用して製造に必要なドキュメントを作成できます。レポートは設計図面から直接、自動で生成されるため、すばやく正確な情報を出力できます。このため製造リードタイムを大幅に短縮し、製造エラーも防止します。
VeSys Harnessは、グラフィカルな環境を利用してハーネスやフォームボードの図面を作成できるソフトウェアです。ハーネス図の作図 / 編集も直感的なユーザー・インターフェースで簡単に行えます。高度なハーネス・エンジニアリング機能が組み込まれており、多くの設計タスクを自動化します。例えばワイヤを追加すると、コネクターテーブルが自動で生成され、必要な端子が選択されてワイヤテーブルが生成されます。
VeSys Harnessの強力な自動部品選択機能により、アドオンやノックオフの許容値も含め、コネクター端子、シール、ワイヤが自動的に構成され、選択されます。これでハーネス設計は加速し、従来の設計プロセスに存在していた問題の大半が解決します。
いったんハーネス設計が完了したら、VeSys Harnessの強力なレポーティング機能を利用して製造に必要なドキュメントを作成できます。レポートは設計図面から直接、自動で生成されるため、すばやく正確な情報を出力できます。このため製造リードタイムを大幅に短縮し、製造エラーも防止します。
Digitize your harness design tools for data reliability and success.
電装システムは、業界や用途にかかわらず急速に増大し続けています。追加のワイヤやコンポーネントにさらなるコストがかかるうえ、複雑化するシステムの設計にはこれまで以上の時間とリソースが必要となることから、車両の開発コストは実に2倍に増加しています。需要増と複雑化の進むメカトロニクス製品の開発を支え...
VeSys is a suite of wiring and harness design software tools for the demanding requirements of companies where ease-of-use and value are as importa...
乗用車、航空機、重機などに使用される電装システムは拡大を続けています。電装システムの規模と複雑さが増すにつれて、開発コストやエラーの可能性が高まり、さらに多くのコストが発生したり、ブランドの評判が損なわれたりする可能性があります。 このホワイトペーパーは、VeSysを使用して小型トラクター用ワ...