革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Modern E/E systems are characterized by a huge growth in complexity and depend on integrated electrical, electronic, and software systems for innovation while demanding robust verification and traceability. Many industries suffer from outdated, disconnected, and siloed product development methods. Companies are looking for new product development processes and tools that enable them to blur these boundaries across domains and through the product life cycle. To address these challenges Siemens has developed Capital, a comprehensive E/E systems development solution to efficiently engineer today's smart products. It covers the design, manufacture, and service of electrical systems as well as encompassing E/E system and software architectures, network communications, and embedded software development.
Modern E/E systems are characterized by a huge growth in complexity and depend on integrated electrical, electronic, and software systems for innovation while demanding robust verification and traceability. Many industries suffer from outdated, disconnected, and siloed product development methods. Companies are looking for new product development processes and tools that enable them to blur these boundaries across domains and through the product life cycle. To address these challenges Siemens has developed Capital, a comprehensive E/E systems development solution to efficiently engineer today's smart products. It covers the design, manufacture, and service of electrical systems as well as encompassing E/E system and software architectures, network communications, and embedded software development.
コスト、重量、帯域幅の目標を達成するよう電気 / 電子 (E/E) アーキテクチャを最適化します。各種機能を定義、統合し、電気 / 電子 / 組み込みソフトウェア / ネットワーク仕様を作成、解析します。
データ管理、プロセス制御、統合により、包括的な開発フローを提供します。主要なMCADツールまたはPLMツールであればどれを使用しても、製品開発プロセスに関わる複数の設計領域をまたぐ変更と構成を管理できます。
Accurately design, optimize and cost the manufacturing processes, labor, material, and resources required to produce harnesses. Managing these complex, interdependent objectives requires specialized tools to help companies to optimize all of these aspects of harness manufacturing.
詳細なタイミング解析を実行して、「適正規模の」通信ネットワークを設計します。品質を担保し、開発を加速できる方法でネットワーク設計を最適化および検証します。正確な通信ネットワークを実装します。
製造性を考慮して電気ハーネスを設計、エンジニアリング、検証します。ハーネスのコスト見積もり、製造、組み立てプロセスを最適化して、性能、生産高、収益性を高めます。正確で最適なハーネス製造ドキュメントを作成することで、効率性を向上させます。
機能安全とサイバーセキュリティの要件を満たす車載電子制御ユニット (ECU) の組み込みソフトウェアを開発します。AUTOSARのベーシックソフトウェアとアプリケーション・ソフトウェアを統合します。組み込みソフトウェア実装をシミュレーションし、検証します。AUTOSAR組み込みソフトウェアを構成し、ECUフラッシングを有効化します。
システムエンジニアとソフトウェアエンジニアが同じ環境でモデルベースアプローチを実行することにより、オンボードソフトウェアを効果的に設計、試験、展開できます。検証済みのソフトウェアアーキテクチャーを高精度に開発します。ソフトウェアコンポーネントの設計、シミュレーション、実装、検証も可能です。下流のソフトウェア品質を向上するための「ソフトウェア仕様契約」を作成します。
論理システムとワイヤ配線の対話型設計だけでなく、自動化されたジェネレーティブエンジニアリングによって、配電システムを設計およびシミュレーションできます。電気システムの実装を統合、検証します。電気的な複雑性を最適化するとともに、実際の指標に基づく高度なデザインルールチェックを使用して電気システムを解析します。
技術文書の作成、設計変更の文書化、電気的な診断とトラブルシューティングに設計データを再利用できます。配線図の再分割やグラフィックの追加、複数言語のサポートなど、文書発行タスクを自動化します。
Wire harness manufacturers are burdened with constant change in a dynamic environment, which impacts every step in the design to the manufacturing ...
車載ソフトウェアの開発を見ると、OEMとサプライヤーの勢力図が急速に変化しています。
競争の激しいeVTOL (電動垂直離着陸機) 業界は、垂直空域やUAM (都市型航空交通) のニーズを満たすために、超軽量で高出力の電気ソリューションを必要としています。この電子ブックでは、システムの設計要件と電気推進要件の最適なバランスを見つけて、安全に効率よく飛行できるeVTOLを開発する...
ネットワーク設計ツールを活用して、迅速な実装と確実な提供