Capital

Capital Wiring Designer Essentials

Correct-by-Construction (構築することで正しい結果が得られる) 配線設計と解析をサポートする、直感的な電気回路図作成ツール。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

シンプルな配線設計の作成

Capital Wiring Designer Essentialsを選ぶべき理由

Capital Wiring Designer Essentialsソフトウェアは、配線図をグラフィカルに作成できる環境を備えています。直感的なユーザー・インターフェースとインテリジェントな電気シンボルを使用して、設計作業全般を容易にします。また、高度な電気的ノウハウが組み込まれており、多くの設計作業を自動化します。

内蔵の電気的挙動や自動化機能を使って設計を検証

シミュレーションで迅速に設計
シミュレーションを実施することで、設計するそばから検証して妥当性を確認します。そのため、設計の早期段階で即座に問題を解消できます。

自信を持って設計
合理化された豊富な機能を搭載したツールにより、自信を持って設計できます。カスタマイズ可能な図面スタイルと、コンポーネント、シンボル、シミュレーション・モデルの内蔵インテリジェント・ライブラリを活用できます。現在お使いのMCADシステムと統合すれば、3Dハーネス配線やワイヤ長バックアノテーションが可能です。

レポートとドキュメント作成を自動化
設計で使用しているワイヤーやコネクター、デバイスのレポートを自動生成します。また、図面、デバイス、ワイヤーのインデックス・テーブルも生成できます。図面にフルシートおよびゾーン参照を追加し、変更が加えられると自動で更新します。

評価指標を監視して早期に修正
解析を実施し、修正の時間とコストが最もかからない、設計プロセスの早いうちに問題を検出します。

エラーを防ぎ、時間を節約
日常的なタスクを軽減し、自動化を活用して複数の図面にまたがる部品やワイヤーを相互参照します。直感的で生産性の高い回路図設計とハーネス開発環境により、導入が簡単です。

収益を向上
既存のプロセスや環境に簡単に導入できるツールです。通常、12か月以内に投資を回収 (ROI) できます。

必要に応じて簡単に拡張
導入とインストールのしやすさを念頭において開発されたCapital Essentialsスイートは、劇的なROIの達成を支援する強力な機能を提供します。設計ツールとハーネス・ツールはそれぞれ個別にも、組み合わせても使用できます。配線設計データをハーネス設計図にシームレスに流すことができるため、工数を少なくし、エラーのリスクを最小化します。必要に応じて、フル機能を装備したCapitalソフトウェア・スイートにシームレスにアップグレードできます。 

詳細情報