革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
付加価値の高い専門的なノウハウをもとに、製品販売、サービス、ソリューションを通して製品ライフサイクル管理テクノロジーを提供し、デジタル変革を加速します。
シーメンスのソリューション・パートナーは、シーメンスとのパートナーシップを生かしてデジタルソフトウェア業界を革新させています。パートナーシップに対するわれわれのアプローチは、スマート、革新性、成功の3つの基本原則を柱にした先進的なものです。パートナーは、相互の成功を確かなものとし、最大限の収益性を確保できます。特殊な専門知識を持つパートナとしてSmart Expertプログラムの認定を受けると、ほかとは一線を画したサービスを提供できるとともに、より多くのプロモーションやサポートを得られます。
パートナープログラムは、現在のパートナー、将来的なパートナー、世界各地のシーメンスのパートナーサポートチームの努力を結集した基盤の上に築かれており、スマート、革新的、成功を柱としています。
パートナーになると、より生産性の高い関係性を築けます。役割ベースのオンボーディングとイネーブルメントプログラムを通じ、シーメンスの顧客により効果的なサービスを提供するため、モデルを拡張して適用できます。特殊な専門知識を持つパートナーは、より明確な差別化を図り、新たな機会を開拓する可能性が生まれるSmart Expertプログラムへの参加権利があります。
平均を上回る保守契約更新率、クラウドベースのサブスクリプション収入、シーメンスの製品に対する第1レベルサポート提供による収入増加など、利益を重視した競争力の高い報酬モデルを提供することで、パートナーの収益性を高めています。業績や価値をベースとしたインセンティブ、案件紹介報酬、認証など、手厚い報酬を提供します。Smart Expert Partnerにはさらに多くのメリットがあります。
事業拡張につながる付加価値サービスの収益幅を広げるほか、ソフトウェアおよびテクノロジー・パートナー・プログラムを通じて、補足的なソフトウェアソリューションの提案、またはデジタルインダストリーズソフトウェアのための独自IPの開発などを行います。
顧客の求めるデジタライゼーション要件を満たす機敏なライセンス管理・購入・導入モデルを提供しているため、連携、活用、共通利益、収益の見通しを高める取り組みへの積極的な投資が可能です。
パートナーは、オープンプラットフォーム上に構築された製品およびソリューションの包括的なポートフォリオに無制限でアクセスできます。任意のペースで導入可能なクラウドオプションも用意されています。
幅広くまた奥深いソフトウェアポートフォリオは、アイデア構想段階から製品がその寿命を終えるまでの製品ライフサイクル全体を網羅しており、日々のニーズを満たすように設計された製品の専門性を提供します。デジタルインダストリーズソフトウェアのリーダーとして認められた存在であるシーメンスは、デジタル製造産業の最先端にいる存在であり続けるため、補完的なテクノロジーとR&Dに大きな投資を続けています。
Springfarm Architectural Mouldingsは、75%超のスケジューリング自動化に成功したことで、暗転性と柔軟性の向上と廃棄率の最小化を達成しました。
産業機械のメーカーであるB&P Littleford、ソリューション・パートナーであるCAM Logic, Inc.のサポートのもとでSolid Edgeを導入し、設計時間の50%短縮に成功
Smart Expert Partnerであるということは、優れた業績を達成し、顧客のデジタライゼーションを支援するうえで高い優位性を得られます。
Helge Kjeilen, 会長, Digitread AS Sandvika