本文へ移動

23 August 2004

UGS、Solid Edge®バージョン16を発表

2004年8月23日、米国テキサス州PLANO発

製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスにおいて世界をリードするPLMプロバイダUGSは本日、Solid Edgeバージョン16(英語版)の出荷を全世界に向けて開始すると発表いたしました。業界をリードするバリューベースの3次元CADシステムであるUGSのSolid Edgeは、メインストリーム製品ライフサイクル管理(PLM)市場向けの製品です。英語以外に9言語のバージョンを6週間のうちに出荷する計画です。

「卓越した技術に対して業界内から高い評価を頂戴し、市場シェアを拡大し続けているSolid Edgeのこの2年間の実績には目を見張るものがありました。」と、UGSの会長、社長兼CEOのTony Affusoは述べております。

2004年6月2日に発表を行ったSolid Edge V16は、お客様や業界アナリストから好意的な評価をいただいております。その一部をご紹介します。
  • 「Solid Edgeバージョン16は、最先端の技術にさらに磨きをかけた製品です。」 ─ TechniCom社の社長、Ray Kurland氏
  • 「Solid Edgeが設計者とエンジニアに繰り返し大きな価値を提供できるのは、研究開発に心血を注いでいるからにほかなりません。利用者の声を拾い上げて数々の強化が図られた以外にも、バージョン16には設計プロセスに前進をもたらす新たな機能が追加されています。」 ─ Daratech社のシニア・バイスプレジデント、Monica Schnitger氏。

複雑な製品の設計を容易にする新機能

Solid Edgeバージョン16は、「Design with Insight(将来を見抜いた設計)」のビジョンを継承しています。バージョン16では、設計の意図やSolid Edgeのユーザ業界に対し、より豊富な見識を組み込むことができます。設計管理のために組み込まれているInsight機能が、一気通貫的に全てをコントロールすることで、複雑な製品の設計を容易にします。Solid Edgeバージョン16の新機能と強化機能としては、以下が挙げられます。
  • システム設計のための新機能:アジャスタブル・パーツ、ファスナーシステム、ダイナミックなアセンブリのファミリーなどが設計プロセスの柔軟性を向上させます。詳細はプレスリリースhttp://www.ugs.jp/news/2004/04_07_08_01.htmlをご覧ください。
  • 2D/3Dハイブリッド設計の能力強化:AutoCADとのエミュレーションの強化、2Dアセンブリレイアウトから3Dパーツを作成する新機能、ジオメトリ製図の前に製品構造の定義が可能な独自の新機能「Zero D」など、2D/3Dハイブリッド設計の新ツール。詳細はプレスリリースhttp://www.ugs.jp/news/2004/04_07_02_01.htmlをご覧ください。
  • フォトリアリスティックを実現した先進のレンダリング・ソリューション、Virtual Studio+:設計の初期段階における表現化やコンセプトレビューに威力を発揮するアーティスティックなスケッチベースのレンダリング新機能など。詳細はプレスリリースhttp://www.ugs.jp/news/2004/04_07_14.html をご覧ください。
  • フレーム設計とパイピングの新機能:プロセス装置産業を特に意識した機能です。詳細はプレスリリースhttp://www.ugs.jp/news/2004/04_06_29.htmlをご覧ください。

今回のソリューションについて

高性能な3次元CADソフトウェアであるUGSのSolid Edgeによって、製造企業はInsightを利用した設計、市場投入までの期間短縮、品質向上、低コストを実現することが可能です。CADシステムに設計管理機能を直接組み込んだSolid Edge Insight 技術により、設計意図を組織全体で共有させ、連携を高めることができます。Solid Edgeの卓越した基本モデリングやプロセス・ワークフローとともに、このInsightによって設計変更(ECO)やそれに関連する作業のやり直しを50パーセント以上削減することができます。Amana、Philips Broadcasting Systems、Pella Windows、アルコアや日本電気エンジニアリング、ボルボ、エール大学を含む何千もの企業や大学の設計者によってSolid Edgeコミュニティは構成されています。また、Solid Edge ボイジャ・プログラムには200種の統合されたエンジニアリング・ソフトウェアや、コンピュータ・ハードウェア・ソリューションが含まれています。

UGSについて

UGSは、世界全体で310万本以上の販売ライセンス数と42,000社の顧客数を誇り、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアや関連サービスおいて世界をリードするPLMプロバイダです。同社は、技術の公開や標準化を推進するとともに、顧客との密接なコラボレーションを行うことにより、プロセス改革を可能にするさまざまなソリューションの提供を行っており、数多くのお客様がPLMの有効性を認識し始めています。UGS製品やサービスに関する詳細はhttp://www.ugs.jphttp://www.ugs.comにてご覧いただけます。