本文へ移動

ドイツ・ニュルンベルク, 02 April 2013

シーメンス、航空機の機体設計プロセスの時間を40%短縮させるSyncrofitの最新バージョンをリリース

シーメンスのSyncrofit™最新リリースでは、ファスナー締結部品のレイアウトと部品のサイズ展開機能が追加されたことにより、機体設計者は締結部品のパターン作成、初期の部品寸法調整、設計の検証、そしてその後続く設計変更の作業に対し40%もの時間短縮が可能になりました。新バージョンのSyncrofit 13によって、機体構造に使用される何十万点、ときには何百万点にも及ぶファスナー締結部品がプランニング通りに適切に締結されるか、また、アセンブリが設計要件を満たしているかを手動で検証していた製造エンジニアの手間を省くことができます。さらに、Syncrofit 13では、シーメンスのTeamcenter®ポートフォリオとの統合も強化されました。複雑なアセンブリや大規模な機体構造の設計と製造に適したSyncrofitは、シーメンスのビジネスユニットであるシーメンスPLMソフトウェアから提供されています。

機体のファスナー締結部品を製造プランニングに取り込む従来の方法はきわめて面倒であり、製造段階でミスややり直しが発生し、コスト増の原因になることが多々あります。Syncrofit 13では、製造現場で実証済みのAirframe Manufacturing Environment(AME)モジュールとシーメンスのCAD/CAM/CAE統合ソリューションであるNX™との統合が図られ、シーメンスの機体開発向け製品ポートフォリオがさらに拡充されたことになります。AMEモジュールは、CATIA® V5 CADシステムとも統合されており、機体の組立状況に応じた部品の状態をデジタルで定義することができます。これにより、開発コストの削減、製品品質の向上、厳しい納期目標の達成に取り組む航空機機体メーカーの重要なニーズに応えます。

Syncrofit 13ではまた、世界で最も広く利用されているデジタル製品ライフサイクル管理ソフトウェアであるTeamcenterとの統合機能も強化されました。これにより、自動化された製造組立プロセスに送るデータの関連付けと管理を自動化して、時間がかかりミスが起こり易い手動プロセスを削減することができます。さらに、やり直しや廃棄処分を招く恐れのある古い製造データの使用を回避することもできます。

「Syncrofit 13では、CADソフトウェアとPLMソフトウェアとの統合強化、ファスナー締結部品や穴の要件に適合した設計データの取り込みなどを通して、生産性を飛躍的に向上させる数多くの機能強化が図られています。これらの機能は機体構造の効率的な開発や設計のスマートな意思決定に欠かせないものばかりです。Syncrofit 13は設計から製造までの完全なトレーサビリティを可能にし、より良い製品のより迅速、かつより効率的な開発を支援します」と、シーメンスPLMソフトウェアの専門エンジニアリング・ソフトウェア担当シニア・バイスプレジデントのSteve Lubyは述べています。

Syncrofitの詳細については、www.siemens.com/plm/syncrofit13をご覧ください。

シーメンス インダストリーセクター(ドイツ・エアランゲン)は、産業向けに革新的で環境にやさしい技術とソリューションを提供している世界的なサプライヤです。統合オートメーション技術と産業用ソフトウェア、各産業に特化した豊富な専門知識、技術に基づく各種サービスを提供して、お客様の生産性、効率性、柔軟性の向上に貢献しています。シーメンス インダストリーセクターは、産業オートメーション事業部、ドライブテクノロジ事業部、カスタマー・サービス事業部、金属テクノロジーのビネスユニットからなり、全世界で100,000人を超える従業員を擁しています。詳細はhttp://www.siemens.com/industryをご覧ください。

シーメンス産業オートメーション事業部(ドイツ・ニュルンベルク)は、オートメーション技術、工業用制御技術、産業用ソフトウェアを相互に組み合わせた多岐にわたる取り扱い品目を提供し、製品の設計から製造、サービスに至る製造企業のバリューチェーン全体を支援しています。産業オートメーション事業部が提供するソフトウェア・ソリューションを活用することにより、新製品の市場投入期間を最大で約50%も短縮させることができます。産業オートメーション事業部は、産業オートメーションシステム、制御機器とシステムエンジニアリング、センサと通信、シーメンスPLMソフトウェア、水処理技術の5つのビジネスユニットから構成されています。詳細はwww.siemens.com/industryautomationをご覧ください。

注意:SiemensおよびSiemensのロゴはSiemens AGの登録商標です。NX、SyncrofitおよびTeamcenterは、米国およびその他の国におけるSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。CATIAは、米国およびその他の国におけるDassault Systèmesまたはその子会社の商標または登録商標です。その他の商標、登録商標、サービス・マークはそれぞれ各所有者に帰属します。

【お客様からのお問い合わせ先】
シーメンスPLMソフトウェア お問い合わせ窓口
Tel:03-5354-6700
E-Mail:enterprise.japan.plm@siemens.com
URL:http://www.siemens.com/plm
Twitter:http://twitter.com/SiemensPLM_JP