EWIS規制は、1990年代後半に発生した2件の大規模な航空事故の後、米国連邦航空局(FAA)によって作成されました。これらの事故の主な原因は、航空機の電気配線関連の故障であると考えられていました。これに対応して、FAAは、相手先ブランド供給(OEM)およびサプライヤー向けの更新されたEWIS規制とガイダンスを公開しました。今日の新しいプラットフォームでは、EWIS規制の遵守が民間航空機認証の必須手順です。
電気配線相互接続システム(EWIS)は、個々のコンポーネントの集合体や組み立てではなく、システムの一部として、航空機に見られるワイヤ、ケーブル、ハーネス、コネクタ、端子、アタッチメント、およびその他すべての電気機器を包含する概念と実践の両方です。
EWIS規制は、1990年代後半に発生した2件の大規模な航空事故の後、米国連邦航空局(FAA)によって作成されました。これらの事故の主な原因は、航空機の電気配線関連の故障であると考えられていました。これに対応して、FAAは、相手先ブランド供給(OEM)およびサプライヤー向けの更新されたEWIS規制とガイダンスを公開しました。今日の新しいプラットフォームでは、EWIS規制の遵守が民間航空機認証の必須手順です。
適切に設計および保守されたEWISシステムは、航空機の重大な安全上の問題である電気的誤動作、短絡、および火災を防ぐのに役立ちます。
適切に設計されたEWISは、航空機システムの全体的な信頼性と性能に貢献します。
規制基準とメンテナンス要件への準拠は、EWISのもう一つの重要な利点です。
EWISは電気配線相互接続システムの略です。航空機などの複雑なシステムの安全性を維持するために規制されています。
航空機の性能と安全性は、航空機の耐用年数を通じて電気システムの完全性にかかっています。EWISは、安全な運航に必要な重要な航空機システムであり、電気システム全体で正確で信頼性の高い機能と通信を維持する必要があります。
EWIS規制では、電気部品を電気的仕様に基づいて選択し、部品がさらされる可能性のある極端な条件で検査およびテストする必要があります。また、EWIS規制では、コンポーネントの正しい設置と保護、および製造および保守プロセスにおける再現性を確保するための十分な設計定義に関するガイドラインが課されています。EWIS規制は、システムの信頼性と安全性について、以前の規制よりも高い基準を確立しています。
現代の航空機は、より高い性能と能力を提供するために、より多くの電気的内容を備えています。その結果、電気システムはより多くの電力を必要とし、複雑さが増すためコンプライアンスリスクが高くなります。これらの多くの課題に対処するために、高品質のE/Eソフトウェアソリューションには、電気負荷解析(ELA)の実施などのタスクについて、設計プロセスの早い段階で規制コンプライアンスを検証できるよう支援する解析ツールとシミュレーションツールが含まれています。
最新のソフトウェアソリューションとテクノロジーの目標は、航空機の電気設計、コンプライアンス、認証を合理化することです。たとえば、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのCapital ®ソフトウェアスイートの一部であるCapital Load Analyzerは、デジタルツイン、設計自動化、デジタルデータの継続性を活用して規制コンプライアンスを促進する業界初の電気システム技術の1つです。
ELAを完了するためのこのアプローチは、受け入れられているガイドラインに従っており、次の主要なコンプライアンスの視点に対処するための便宜的な手段を提供します。
より厳しい性能とミッションの要件を満たすために電気ソリューションの使用が増加していることは、EWISのサイズ、重量、複雑さの増加を意味します。デジタル通信の利用が進むにつれ、EWISコンテンツは、単純なポイント・ツー・ポイントのアナログ接続から、より高度なデジタル・ネットワーク・バスへと移行しています。そのため、高価なデータケーブルが必要となり、EWISのコストと製造の複雑さが増します。EWISの複雑さは、電気的干渉を最小限に抑えるための無数のルール、冗長システムの信号分離、そしてもちろんコンプライアンスや商用認証を確保するためのルールによってさらに複雑になります。
ホワイトペーパー - Electrical Wiring Interconnection System Risk (EWIS) Assessment Tools Buy-Down Compliance Risk in Aerospace (航空宇宙における電気配線相互接続システムのリスク (EWIS) 評価ツールのバイダウン コンプライアンス リスク)
ホワイトペーパー - プラットフォームの開発および統合における航空宇宙・防衛プログラムのリスクの軽減
EWISは、企業がワイヤーおよびワイヤーハーネスシステムを管理するための新しいアプローチを調査する必要があることを意味します。Capitalは、航空宇宙OEMが現在および将来の電動化の要求を満たすために必要な技術を提供します。
シーメンスの電気システム・ソリューションは、電気/電子 (E/E) システムの定義とアーキテクチャから、ワイヤー・ハーネスの設計、製造、サービス用ドキュメントの発行まで、完全なデジタル・スレッドをサポートします。