ISA-95 は、エンタープライズ システムと制御システムを統合するための国際規格です。ISA-95 は、モデルと用語で構成されています。正式名称は「ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration」(国際的にはIEC/ISO 62264として知られています)です。ただし、標準タイトルは、その価値に関する情報をほとんど提供しません。この標準を活用することで、システム統合に全社的な視点をもたらし、何千ものアクションとデータポイントを実行し、それらを理解可能なフレームワークに要約することができます。これはアクティビティに焦点を当てており、一方ではビジネスとERP、他方では製造実行システム(MES)と製造オペレーション管理(MOM)の間のアクティビティを定義して統合することを目的としています。この規格は、センサーの詳細なレベルと物理プロセスもカバーしています。
これらのモデルを使用して、販売、財務、およびロジスティクスのシステムと、生産、保守、および品質のシステム間で交換する必要がある情報を決定できます。この情報は、ERP システムと MES システム間の標準インターフェース開発の基礎となる UML モデルで構成されています。ISA-95規格は、ユーザー要件の定義、MESサプライヤーの選択、MESシステムおよびデータベースの開発の基礎など、いくつかの目的に使用できます。
ISA-95 には、製造企業向けのテクノロジとビジネス プロセスのレイヤー モデルが標準のレベルとして組み込まれています。これらのレベルは次のとおりです。
レベル 0 - 実際の物理プロセスを定義します。
レベル 1 - 物理プロセスの検出と操作に関連するアクティビティを定義します。
レベル 2 - 物理プロセスの監視と制御のアクティビティを定義します。
レベル 3 - 目的の最終製品を生産するためのワークフローのアクティビティを定義します。
レベル 4 - 製造オペレーションの管理に必要なビジネス関連の活動を定義します。
製造オペレーション管理システムは、モデルのレベル 3 にあります。コンポーネントまたはソフトウェアの観点から見ると、レベル 1 から 4 は次のように表示されます。
レベル1: インテリジェントデバイス
レベル2: 制御システム(PLC、DCSなど)
レベル3: 製造オペレーションシステム(MESなど)
レベル4: 業務物流システム(ERPなど)