こちらのページは日本語に自動翻訳したものです。 元の英語を表示しますか?
この翻訳は役に立ちましたか?

エンジニアリングの自動化

エンジニアリングの自動化は、設計プロセスを加速し、精度を向上させ、エンジニアが反復的なタスクではなく、設計の創造的で革新的な側面に集中できるようにする上で重要な役割を果たします。

エンジニアリングの自動化とは?

自動化ツールと技術を活用することで、組織は効率を高め、エラーを減らし、高品質のエンジニアリング設計を短時間で提供できます。

エンジニアリングの自動化とは、ソフトウェアを使用して反復的なエンジニアリングプロセスを自動化することを指します。ユーザー定義のエンジニアリングルールと手順により、エンジニアリングオートメーションツールは、データ、回路図、ドキュメントなどを作成できます。これにより、製品開発が加速し、異なる部門のエンジニアが並行して作業できるようになり、設計者が機械の生産性向上、設計時間の短縮、コスト削減の要求を満たすのに役立つ革新的な技術を活用できます。

関連製品: NX CAD |Simcenter 3Dソフトウェア

CADによるエンジニアリングの自動化

コンピューター支援設計(CAD)におけるエンジニアリング自動化とは、ソフトウェアツールと手法を使用してエンジニアリング設計プロセスのさまざまな側面を自動化するプロセスを指します。この自動化は、設計およびエンジニアリングワークフローにおける反復タスクの合理化、効率の向上、生産性の向上を目的としています。CADにおけるエンジニアリング自動化の主な側面は次のとおりです。

パラメトリックモデリング:

パラメトリックモデリングにより、設計者はパラメータと制約を使用して幾何学的特徴と関係を定義できます。エンジニアリングの自動化により、簡単に変更および更新できるパラメトリックモデルを作成できるため、設計バリエーションを反復する際の時間と労力を節約できます。

設計の自動化:

設計の自動化には、事前定義されたルール、テンプレート、またはアルゴリズムに基づくCADモデルの作成の自動化が含まれます。これには、ユーザー入力や設計仕様に基づく標準コンポーネント、アセンブリ、またはコンフィギュレーションの生成が含まれます。

カスタマイズとスクリプティング:

CADソフトウェアは、多くの場合、ユーザーが反復的なタスクを自動化したり、ワークフローをカスタマイズしたりできるスクリプトまたはプログラミング機能を提供します。エンジニアは、スクリプトやマクロを記述して、ジオメトリ生成、データ操作、レポート生成などのタスクを自動化できます。

エンジニアリングツールとの統合:

CADのエンジニアリング自動化には、CADソフトウェアをシミュレーション、解析、データ管理ソフトウェアなどの他のエンジニアリングツールやシステムと統合することが含まれます。この統合により、設計プロセスの異なる段階間でシームレスなデータ交換とワークフローの自動化が可能になります。

バッチ処理:

エンジニアリングの自動化により、ユーザーは、ファイル形式のバッチ変換、画像のバッチレンダリング、図面のバッチ更新など、CADタスクのバッチ処理を実行できます。これにより、特に大規模なプロジェクトでは、手作業が大幅に削減され、生産性が向上します。

標準化とテンプレート:

エンジニアリングの自動化は、標準化されたテンプレート、ライブラリ、および設計ガイドラインの使用を促進し、一貫性のある効率的な設計プラクティスを促進します。標準化されたコンポーネントとテンプレートは、プロジェクト間で再利用できるため、設計時間が短縮され、設計出力の一貫性が確保されます。

データ駆動型の設計:

CADの自動化により、データ分析、シミュレーション結果、または過去のパフォーマンスデータに基づいて設計上の決定が通知される、データ駆動型の設計プロセスが可能になります。このアプローチにより、エンジニアは定量的な指標と性能基準に基づいて設計を最適化できます。

PLMソフトウェアに統合されたエンジニアリングオートメーション

エンジニアリングオートメーションは、多くの場合、製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアの重要な要素です。PLMには、製品の構想から設計、製造、サービス、廃棄まで、製品のライフサイクル全体を管理する一連のソフトウェアツール、プロセス、方法論が含まれています。PLMソフトウェアにおけるエンジニアリングの自動化は、製品ライフサイクル全体にわたるさまざまなエンジニアリングタスクとプロセスを合理化および自動化することを目的としています。

PLMソフトウェアにおけるエンジニアリング自動化のメリット

設計の自動化:

PLMシステムには、パラメトリックモデリング、アセンブリ生成、構成管理などの設計タスクを自動化する機能が搭載されていることがよくあります。設計自動化ツールを使用すると、エンジニアは事前定義されたルール、テンプレート、および標準コンポーネントを活用することで、CADモデルをより効率的に作成および変更できます。

ワークフローの自動化:

PLMソフトウェアは、変更管理、承認プロセス、文書管理などのエンジニアリングワークフローとプロセスの自動化を促進します。ワークフローの自動化により、タスクが適切な関係者にルーティングされ、承認が効率的に取得され、製品ライフサイクル全体を通じて変更が効果的に管理されます。

CADおよびCAEツールとの統合:

PLMシステムは、コンピューター支援設計(CAD)およびコンピューター支援エンジニアリング(CAE)ソフトウェアと統合して、設計、解析、シミュレーションツール間のデータ交換と同期を自動化します。この統合により、シームレスなコラボレーションが可能になり、設計変更が関連するすべてのシステムと関係者に確実に伝播されます。

製造の自動化:

PLMソフトウェアには、部品表(BOM)の生成、ルーティングの最適化、生産スケジューリングなどの製造プロセスを自動化する機能が含まれています。PLMシステムは、これらのタスクを自動化することで、効率の向上、エラーの削減、市場投入までの時間の短縮を支援します。

データの管理と統合:

PLMソリューションは、バージョン管理、データ同期、データ移行などのデータ関連タスクの自動化を可能にする一元化されたデータ管理機能を提供します。エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)や顧客関係管理(CRM)システムなどのエンタープライズ・システムとの統合により、データ交換がさらに自動化され、組織全体のデータの一貫性が確保されます。

製品ドキュメント作成とレポート:

PLMソフトウェアは、設計図、仕様書、マニュアル、レポートなどの製品ドキュメントの生成を自動化します。PLMシステムは、文書化タスクを自動化することで、製品ライフサイクル全体を通じて正確で最新のドキュメントを利用できるようにします。

全体として、PLMソフトウェア内のエンジニアリング自動化は、効率の向上、エラーの削減、製品開発プロセスの加速において重要な役割を果たします。PLMシステムは、反復的なタスクを自動化し、ワークフローを合理化することで、製品の品質と完全性を確保しながら、生産性とイノベーションの向上を実現します。

シーメンスでは、Teamcenter PLMNX CADにエンジニアリング自動化機能が統合されており、製品ライフサイクルのさまざまな段階でユーザーにとっての機能とメリットがさらに強化されています。

TeamcenterとNXのエンジニアリング自動化機能の統合により、設計、開発から製造、サービスに至るまで、製品ライフサイクル全体にわたって生産性、コラボレーション、効率性が向上します。ワークフローを合理化し、反復的なタスクを自動化することで、ユーザーはイノベーションと付加価値のある活動に集中でき、市場投入までの時間を短縮し、製品の品質を高めることができます。

nx-cad-automation-640x360

設計自動化

設計自動化ツールを使用すると、エンジニアは事前定義されたルール、テンプレート、および標準コンポーネントを活用することで、CADモデルをより効率的に作成および変更できます。

ワークフローの自動化

ワークフローの自動化により、タスクが適切な関係者にルーティングされ、承認が効率的に取得され、製品ライフサイクル全体を通じて変更が効果的に管理されます。

CADツールとCAEツールの統合

PLMシステムは、コンピューター支援設計(CAD)およびコンピューター支援エンジニアリング(CAE)ソフトウェアと統合して、設計、解析、シミュレーションツール間のデータ交換と同期を自動化します。

製造の自動化

PLMソフトウェアには、部品表(BOM)の生成、ルーティングの最適化、生産スケジューリングなどの製造プロセスを自動化する機能が含まれています。

データの管理と統合

PLMソリューションは、バージョン管理、データ同期、データ移行などのデータ関連タスクの自動化を可能にする一元化されたデータ管理機能を提供します。

製品ドキュメントとレポート作成

PLMソフトウェアは、設計図、仕様書、マニュアル、レポートなどの製品ドキュメントの生成を自動化します。これにより、製品ライフサイクル全体を通じて正確で最新のドキュメントを利用できるようになります。

利点を理解する

全体として、PLMソフトウェア内のエンジニアリング自動化は、効率の向上、エラーの削減、製品開発プロセスの加速において重要な役割を果たします。PLMシステムは、反復的なタスクを自動化し、ワークフローを合理化することで、製品の品質と完全性を確保しながら、生産性とイノベーションの向上を実現します。

シーメンスでは、Teamcenter PLMNX CADにエンジニアリング自動化機能が統合されており、製品ライフサイクルのさまざまな段階でユーザーにとっての機能とメリットがさらに強化されています。

TeamcenterとNXのエンジニアリング自動化機能の統合により、設計、開発から製造、サービスに至るまで、製品ライフサイクル全体にわたって生産性、コラボレーション、効率性が向上します。ワークフローを合理化し、反復的なタスクを自動化することで、ユーザーはイノベーションと付加価値のある活動に集中でき、市場投入までの時間を短縮し、製品の品質を高めることができます。

無償評価版を試す

NX X software trial

あらゆる経験レベルの製品設計者向けに開発されたNX X CADは、比類のないパワーを提供します。NXの強力な機能をすべて活用し、インターネットに接続していなくても、クラウドの利点を活用できます。

詳細情報

自動化ツールと技術を活用することで、組織は効率を高め、エラーを減らし、高品質のエンジニアリング設計を短時間で提供できます。

読む

ジェネレーティブ・デザインにより、より多くのデザイン・オプションを短時間で探索できます。

読む

エレクトロラックス、TecnomatixとTeamcenterを使用して、効率的な統一製造プロセス / システムを構築

詳しく見る

部品メーカーが最新のPLMソリューションで先進的なアプローチに取り組むことで、どのようなことが可能になるかをご覧ください。