従来のプロセスやシステムに縛られない新興企業であれ、既存の企業であれ、ほとんどの医療機器メーカーは、紙は完璧ではなく、非効率的でエラー防止プロセスに乏しいことを認識しています。生産がどのように実行されているかに関するタイムリーな情報は提供されません。さらに、ほとんどの企業は、紙のコンプライアンスリスクを認識しています。
eDHR(電子デバイス履歴レコード)は、製造実行システム(MES)内のペーパーレスの電子システムであり、生産プロセスを実施し、竣工時の生産記録に関連するすべての情報を取得します。 eDHRは、常に一貫した製品品質を生み出すために必要なエラー防止とリアルタイムの可視性を提供します。製品の品質に問題が発生した場合、eDHRは、プロセス中または現場で疑わしい製品を迅速に封じ込め、問題に対処するための措置を講じることができます。eDHRに保存された電子記録は、MD&D企業が生産プロセスを最適化するのにも役立つ情報を提供します。
電子デバイス履歴記録(eDHR)は、製造に関連する情報を収集します。よくある誤解は、eDHRは単に紙から電子形式に変換されたDHR、または紙の文書のデジタルスキャン版または「スマート」PDF文書の「ペーパー・オン・グラス」システムであるということです。eDHRの真の価値は、単なる「紙とガラス」ではなく、現場での実際の実施とミス防止によって達成され、リアルタイムで業務を正確に可視化します。
eDHRシステムが品質、効率、トレーサビリティに及ぼす影響
eDHRシステムは、プロセスをエラー防止し、製造オペレーションにリアルタイムの可視性とトレーサビリティを提供します。MD&Dメーカーは、eDHRを使用してオペレーターの日常業務をガイドし、トレーニング記録が最新であること、機器が認定されていること、適切な材料を使用していること、すべてのデータがキャプチャされていること、署名が記録されていることを強制しています。eDHRは、部品の混合や文書化の誤りなどの生産ミスを排除します。
eDHRは、テスト値や結果、バーコードスキャンされた実際のコンポーネントなど、製造プロセスのあらゆるポイントでデータを取得することで、ミスが発生した場合に警告を鳴らすことができます。多くの場合、人為的または機械的なエラーを防ぐことができます。製品の品質イベントが発生した場合、eDHRは疑わしい製品の「封じ込め管理」を即座に支援します。生産中か現場かにかかわらず、影響を受ける製品を特定し、適切な措置を講じることができます。たとえば、仕掛品の不良品を保留にしたり、リコールの範囲を現場の疑わしい製品のみに縮小したりできます。
これまでフォルダやファイルキャビネットに保存されていた生産データは、eDHRに取り込まれ、オンラインで安全に分析できるため、プロセスの最適化に役立ちます。製造プロセスの各ステップでデータが収集され、仕様が適用され、生産と品質のダッシュボードとKPIにドリルダウンすることで、企業全体を即座に可視化する包括的なトレーサビリティが可能になります。
eDHRを使用すると、製品が製造プロセスに進む前に、すべてのデータが完全で仕様内である必要があります。eDHRのこの「自己監査」の性質により、より合理化されたプロセスが可能になります。eDHRは、工程内(または製造)のDHRレビューなど、サイクルタイムを延ばす多くの付加価値のない活動を排除することで、製造パフォーマンスを向上させます。また、eDHRは最終レビューとリリース(品質レビュー)プロセスを大幅に削減するため、MD&D企業は製品をより迅速に顧客に届けることができると同時に、紙のDHRプロセスに時間がかかることに伴う待ち時間に対応するために組み込まれたWIPおよびFG在庫バッファを削減する機会も導入できます。
eDHRは、生産を実行し、詳細な品質データをリアルタイムで収集するためのプラットフォームを確立することにより、一貫した製品品質を保証します。多くの場合、eDHRに保存された貴重な情報を使用してプロセスのパフォーマンスを分析することで、施行、エンジニアリング、品質が向上し、製品の品質が向上します。歩留まり、スループット、不適合材料のレポートはeDHRシステムによって作成され、ユーザーは全体的な視点から品質を確認できます。リアルタイムの情報へのアクセスは、いつでも、どこでもグローバルに利用できるため、ユーザーは是正措置と予防措置(CAPA)を実行する必要があるかどうかを判断できます。
MD&D企業にとってのeDHRシステムの利点
eDHRシステムは、メーカーが収益を向上させる優先度の高い目標を達成するのに役立ちます。eDHRのメリットは、MD&Dの大企業と新興企業の両方が享受できます。グローバルなMD&D企業は、不適合の減少、間接費の大幅な削減とそれに伴う節約、リスクと品質インシデントへの曝露の減少を報告しています。新興のMD&D企業は、より優れた執行とリアルタイムの情報と傾向により、プロセスをより迅速に安定化させています。すべてのMD&D企業は、より合理化されたエンドツーエンドのプロセスにより、製品を顧客に届けるのにかかる時間を大幅に短縮し、その結果、収益のレビュー/リリースと認識にかかる時間を短縮することで、四半期ごとの収益が増加しました。