コンピューター支援設計 (CAD) は、コンピューター・プログラムを使用して、手作業での製図や製品プロトタイプに代わる方法として、物理オブジェクトの2Dまたは3Dグラフィカル表示を作成、変更、解析、文書化することです。CADは、コンピューター・アニメーションやメディアの特殊効果、製品設計や工業デザインで広く使用されています。
NX CADとは何ですか?
NX CADは、シーメンスが開発した機械製品設計ソリューションで、製品設計の効率と品質の向上をサポートします。製品設計に関わるチーム、プロセス、システム、データをシームレスにつなぐことで、製品の最も包括的なデジタルツインを実現します。
NX CADは、統合が容易なオープン・システムとして認定された、初の主要な機械コンピューター支援設計 (MCAD) システムであり、継続的にデータの進化を支援してきた実績があります。トークン・ライセンスをサポートする唯一のCADソリューションであり、アドオン・ソリューションを提供する非常に柔軟なアプローチです。現在、サービスとしてのクラウド (NX X) で提供されており、デジタル・トランスフォーメーションをより簡単かつ迅速に、また大規模に加速することができます。
Solid Edge CADとは?
Solid Edge CADは、エンジニア、製品開発者、設計者が3次元オブジェクトの機能的な仮想プロトタイプを作成するために使用するシーメンスのテクノロジーです。Solid Edgeを使用すると、設計者は製品、部品、またはアセンブリのあらゆる詳細を動的に作成および変更できます。3D CADソフトウェアは、シミュレーションテスト、製図と製図、製造、データ管理、CGアニメーションなど、製品エンジニアリングの他の側面を容易にし、自動化します。これらの3次元モデルは、シミュレーション・スタディでオブジェクトが応力や環境要因にどのように反応するかを予測したり、レンダリングして販売やマーケティング資料で使用するフォトリアリスティックな画像を作成したり、詳細図面を製造会社に送信して生産したりすることができます (または、アディティブ・マニュファクチャリングの場合は、CADファイルを3Dプリンターに直接送信できます)。
CADでのモデリング
従来、3D CAD でジオメトリを作成および修正するには、履歴ベース (順序付けベースまたはフィーチャベースとも呼ばれる) モデリングと直接モデリングの 2 つの主要なアプローチがありました。履歴ベースのモデリングでは、フィーチャの構造と順序によって、モデルが変更や編集にどのように反応するかが制御されます。フィーチャーのもとになったスケッチの寸法を編集することで、正確な形状変更を行えます。ダイレクト・モデリングでは、フィーチャーの履歴、つまりモデルがどのように構築されたかを示す記録が残りません。部品を構成するフィーチャーのスケッチがないのです。編集は、変更したいものを選択して変更するだけで完了します。
関連製品: NX CAD