革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Founded in 1982, Callaway is renowned for developing innovative products that help golfers hit longer and straighter shots from tee to green; controlled, higher-spinning shots around the green; and smooth, accurate putts. Hundreds of tournaments, including numerous major championships, have been won by tour pros playing Callaway equipment.
世界には6,000万人のゴルファーがいますが、 週末だけプレイする初心者、熟練したアマチュ ア、または報酬の高いプロといったその誰も が、自分のゲームを改善する方法を探していま す。ところが、かなり最近までそのための唯一 の方法はレッスンを受けることでした。
キャロウェイゴルフは、クラブを改善するとい うもう1つの方法を思い付きました。約20年前 まで、同社はほとんどを試行錯誤で設計してき ました。キャロウェイには、ゴルフクラブで何が 望ましいかについての知識を持つ優秀なデザ イナーが大勢いましたが、そのアイディアを具 現化するためには試作を繰り返すしかありま せんでした。
その後、キャロウェイは初めて多数のエンジニ アを雇用し、エンジニアリングに真剣に投資す る業界初の企業となったのです。同社は、航空 宇宙計画で開発されたテクノロジーを使用し て、クラブの品質を向上させました。その投資 は業界の常識を破壊しただけでなく、同社にと って将来をより予測しやすいものにしたので す。
キャロウェイゴルフの研究開発(R&D)担当上 級副社長Alan Hocknell氏は、次のように述べ ています。「試作品を製作する前に、ゴルフクラ ブのパフォーマンスをシミュレーションできる ようになりました。また、NX CADを使用して設 計機能をアップグレードしました。このすべて が一体となって、これまでなかったツールが提 供されたのです。」
業界がこのエンジニアリング中心のアプロー チに移行するにつれて、新製品導入のスピー ドが加速し、設計プロセスの迅速化が企業の 課題になりました。例えば、わずか数年で、キャ ロウェイのゴルフクラブのライフサイクルは2 ~3年から10~16ヶ月になっています。その結 果、同社には製品を迅速かつ正確に設計、試 作、およびテストできるソフトウェアプラットフ ォームが必要になりました。
キャロウェイゴルフは、これらの課題に対応す るツールを提供するシーメンスPLMソフトウェ アに目を向けました。デザイナーはCADに NX™使用してより複雑なクラブを設計します。 それを受けて、エンジニアはNX CAEを使用し てクラブフェースの厚さを検討し、加工担当者 はNX CAMを使用してプッシュボタン式の試作 品を作成します。そして、その全員が Teamcenter®ソフトウェアを使用してプロセス 全体を管理しました。
Hocknell氏は次のように説明しています。「シ ーメンスPLMソフトウェアは、はるかに正確な レベルでの設計を可能にし、その精度をサプ ライヤーにより正確に伝えられるようにしてく れました。また、シミュレーションのデータを CADモデル、プロトタイピングデータ、さらには テストデータに展開できます。そのため、はる かに正確で迅速なプロセスを実現できまし た。」
Hocknell氏は次のように述べています。 「現在のような詳細な設計がなくては、 このレベルの製品パフォーマンスを達成 することはできませんでした。当社の設 計の精度は、5年前と比較しても、本当に 信じられないほど向上しています。」
研究開発に多額の予算を費やしている キャロウェイが、スイングの軽い、ボール への到達が早い、スイートスポットで打 ちやすいクラブを導入したことは当然と 言えるでしょう。実際、キャロウェイのエ ンジニアリング重視のアプローチは、業 界にイノベーション競争を巻き起こして います。
例えば、キャロウェイはヘッドに重量を加 える場合に有利になるよう、複数の素材 を使用してクラブを大幅にアップグレー ドしています。重量の配置をあらゆるゴ ルファーのスイングタイプに合わせて調 整できるようにすることが先端の研究課 題になっています。
この課題を克服するためにエンジニアは マスターモデルに対して変更を加えてい きますが、変更結果をそのまま工業デザ インモデルに取り込むことができます。そ のため、同時に多くの作業が発生して問 題になることはありません。
複雑さが増す中で、キャロウェイゴルフ は業界のパイオニアとして成功していま す。キャロウェイは設計、プロトタイピン グ、テストを強く推進して、ルールの範囲 内で最高の設計を行い、ゴルフクラブの ヘッドの形に許容されるものを限界まで 伸ばし、最適化しようとしています。
キャロウェイのゴルフクラブは打ちやす いことで知られています。距離が出せる 上に直進性やコントロールも保ち、スコ アをあげられる、というのが多くのゴルフ ァーが感じている利点です。
Hocknell氏は次のように述べています。「 当社のクラブは、PGAツアーという世界 で最も厳しいステージでも使用されてい ます。「このような要求にも対応して設計 しなければなりません。このような厳し い環境は、私たちのクラブにとって本当 に素晴らしいテストの場です。当社はゴ ルフ市場全体の設計に関して良い仕事 をしている思っています。」