Foundries, Castings, & Milling

Digitalization for Castings and Millings

Technological advances have helped improve the quality of cast and milled products and increased production efficiencies. However, the pressure to produce higher quality and more complex products is growing in today’s globally competitive market. Foundries and mills are also experiencing increased regulatory constraints. Our solutions help companies to be nimble and react positively to ongoing industry trends and fluctuations.

詳細を表示 >

Foundries, Castings, & Milling

Digitalization for Castings and Millings

Technological advances have helped improve the quality of cast and milled products and increased production efficiencies. However, the pressure to produce higher quality and more complex products is growing in today’s globally competitive market. Foundries and mills are also experiencing increased regulatory constraints. Our solutions help companies to be nimble and react positively to ongoing industry trends and fluctuations.

Browse and explore solutions in this industry segment.

アディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリング

シーメンスは、重機業界向けのアディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリングのソリューションを提供しています。これにより、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を可能にするアディティブ・マニュファクチャリングのための統合ソフトウェアアプリケーションを実現しています。

サプライチェーンのコラボレーション

金型工具 / ダイ業界向けサプライチェーンコラボレーションツールは、サプライヤー向けの安全で使いやすいプラットフォームです。サプライヤーがOEMのPLM環境にアクセスできない場合でも、定義済みのサプライヤーワークフローと変更プロセスからデータを共有できます。

ボディ製造のスタンピング

自動車のスタンピングダイとプレスラインの製造は高コストであり、投資回収にも長い期間が必要です。投資利益率 (ROI) を最大化するには、既存ラインを新規設計に柔軟に適合させつつ、新規ラインの開発と製造試運転を合理化することが重要です。シーメンスの自動車向けスタンピングソリューションは、板金用部品とダイの設計 / 計画 / 製造にかかる時間 / コスト / エラーを削減しつつ、稼働効率を最適化したいと考える大手企業に採用されています。その成果として、トライアウト時間の70%短縮、金型設計コストの20%削減、スタンピングダイの設計エラーの90%減少、ストローク率の10%削減といったパフォーマンスの向上が期待できます。

生産計画とスケジューリング

産業機械 / 重機業界向け生産計画およびスケジューリングソリューションは、計画者 (オーナー経営者から機器OEMまで) が協調してデジタル・エンタープライズ内で生産プロセスを最適化し、効率と柔軟性を改善して市場投入期間を短縮できるツールスイートを提供します。

製品コスト管理

機械と機器は絶え間ないコスト削減圧力にさらされていると同時に、政府の規制も厳格化の一途を辿っています。産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界では、ユーザー個別の仕様やカスタマイズがグローバル規模で進んでおり、コスト設定や品質管理プロセスに影響を与えています。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアが提供する効果的で高度な製品コスト管理ソリューションは、トップクラスのPLMソフトウェアと高精度のコスト管理ツールを統合することで、お客様の競争力を強化します。

構造の完全性と耐久性

顧客は、ダウンタイムが最小で長寿命の機械を求めています。つまり、顧客が期待する製品寿命を実現するには、複数の荷重に数百万サイクルにわたって耐えられるような機械を設計する必要があります。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、品質の高い荷重データの自動取得から、目標値の設定、製品レベルでの荷重の予測、コンポーネントにかかる応力の評価、寿命期間を通しての動作の検証まで、耐久性を効果的に設計できる完全なプロセスを提供します。

Displaying of solutions.

ライフサイクル管理

ライフサイクルを通してプロセスとデータを管理するアプローチは、どのような方法で業界に価値をもたらしている企業であっても、課題に対応するために不可欠です。  シーメンスのソリューションを活用すると、変更を管理し、作業プロセスを遂行し、品質を向上させ、外部サプライヤーやお客様とつながる方法が改善されます。技術情報を一元化し、その情報を最新に保って利用できるようにするこのライフサイクル管理アプローチにより、ナレッジワーカーの作業が効率化し、より高いパフォーマンスを発揮できます。

IoTおよびライフサイクル解析 (工場フロア)

シーメンスの産業機械業界向けIoT / ライフサイクル解析ソリューションは、多様なデータソースと断片的な情報を統合して、設計、製品イノベーション、パフォーマンスの向上に顧客ニーズを反映させる支援をします。機械の設計・開発から製造、配送、最終顧客による使用までのすべてのステップで、高度な解析が必要とされています。

プロジェクト管理

産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界向けプロジェクト・ライフサイクル管理ソリューションは、プログラム管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクル管理とプロジェクト / 製品ポートフォリオの管理機能を統合的に組み合わせることのできるプラットフォームを提供します。

工具コスト管理

ツーリング製造企業は、金型・ツーリング・ダイ業界向け製品コスト管理を活用することで、マスターデータの幅広いコレクションにアクセスすることができます。 このマスターデータベースからプロファイルと位置を選択すると、仕様、マニュファクチャリング技術、時間当たりの料金などの設定済みの情報を活用できます。 結果として、コスト明細を柔軟に作成できる詳細情報での工具コスト計算を行うことができるようになります。

モジュール式の機械エンジニアリング・プロセス管理

産業機械業界向けのモジュール式の機械エンジニアリング・プロセス管理ソリューションは、受注設計生産、受注仕様生産、受注組立生産の各プロセスに対応しており、お客様固有の要件や関連する変更に合わせて容易に変更できる機能モジュール (サブシステム) を定義しながら、製品ファミリを構成・管理する共通プロセスを構築する支援をします。

受注設計生産プロセスの自動化

産業機械業界向け受注設計生産 (ETO) プロセス自動化ソリューションは、パワフルなルールオーサリング環境とレポジトリを備えているため、その分野の専門家はルールやベストプラクティスを取得して、ETO製品の開発や入札に使用することができ、構成製品の製造コストも削減できます。

検証管理

シーメンスの重機業界向け検証管理ソリューションは、シミュレーションと試験を統合的に管理する機能と製造および製造計画/ 実行の工場シミュレーション機能とを独自に組み合わせたものであり、完全にクローズド・ループ化された要件トレーサビリティーを提供します。

美容、パーソナルケアおよびホームケアの製品設計

美容、パーソナルケアおよびホームケア産業の製品設計は、美しさと機能性の両方を兼ね備え、顧客の心をつかみ、購買欲を刺激するものでなければなりません。 

シーメンスのソリューションは、機械設計を電子/ソフトウェア設計と統合することで、こうした複雑な製品をシームレスに完成させる製品設計、つまり完全なデジタル・ツインを実現します。このソリューションを活用して、より革新的な製品を迅速かつ効率的に設計します。

ロボティクス設計とコミッショニング

産業機械業界向けロボティクス設計 / コミッショニング・ソリューションは、What-ifシナリオを実行してシステム動作をチェックしたり、セル動作の完全な検証を仮想で行って、ロボット固有のロジックを含む完全なロボットプログラムを開発する支援をします。

ソフトウェア・エンジニアリング

産業機械業界向けソフトウェア・エンジニアリング・ソリューションは、ばらばらのツールやプロセスを統合的な設計ソリューションへと変換させます。ソフトウェア機能と機械 / 電気機能を組み合わせることで完全なデジタル・ツインを実現するほか、開発工程の全般を通じて、変更影響解析を製品に常に反映させることができます。

消費財のパッケージデザイン

今日の消費財パッケージの設計者は、環境に関するコンプライアンスの透明化、高速化する製品サイクルへの対応、オンラインコマースや消費者への直送により増大する機械的負荷への対応など、新たな課題に直面しています。シーメンスは、先端設計/シミュレーション機能および製品と生産装置の完全な関連付けを含む、完全に統合されたツールスイートを提供し、構想から詳細化までのパッケージ開発全体を高速化します。

Packaging Design & Management

Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.

HVACパフォーマンス・エンジニアリング

HVAC (暖房、換気、空調) システムの性能と効率、騒音振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。

回転機械の性能エンジニアリング

ポンプやコンプレッサー、モーターなど、回転機械の性能と効率、ノイズと振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。

アートワーク作成

アートワークは消費者に重要な情報を伝えるものです。情報は、商品の購入を促すために必要な効用とメリットを正確に、ブランドにふさわしい形で伝える必要があります。シーメンスの統合アートワークソリューションは、品質を高め、リコールのリスクを低減し、敏捷性を改善します。設計者は、消費者のロイヤルティやコンバージョン率を向上させるようなアートワークのクリエイティブな設計側面に専念できます。

アートワーク開発

ファストファッションの世界で競争に追われ、新たな商品の発表を日々求められているフットウェアや衣料品メーカーには、アートワークの敏捷性が必要です。アセットを再利用できれば敏捷性は高まります。製品ライフサイクル管理ソリューションをベースに開発するアートワークは、データの正確性やアセットの再利用を誇れるだけでなく、その場で迅速に構成を決めて、独自のラベルやモノグラムまで作成できる機能も保証します。フットウェア、衣料品、装飾品市場のアートワークは、製品設計だけでなく製品パッケージやラベルにも重要です。個人に特化した製品設計を数日で提供する最終段階で、アートワークの敏捷性が非常に重要になります。

アディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリング

シーメンスは、重機業界向けのアディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリングのソリューションを提供しています。これにより、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を可能にするアディティブ・マニュファクチャリングのための統合ソフトウェアアプリケーションを実現しています。

3D Printing & CNC Machining (CAM) for Medical Equipment

Re-imagine your entire med-tech business in order to achieve optimal performance at reduced costs. Our Additive Manufacturing solutions for the medical device industry eliminate the need to translate and remodel parts between applications in order to create breakthrough products and transform your business.

3D Printing & CNC Machining (CAM) for Cardiovascular & Neurological Device Manufacturers

Re-imagine your entire cardiovascular or neurological medical device business and achieve optimal product performance while also reducing costs with our 3D Printing and CNC Machining (CAM) solution capabilities.

サプライチェーンのコラボレーション

金型工具 / ダイ業界向けサプライチェーンコラボレーションツールは、サプライヤー向けの安全で使いやすいプラットフォームです。サプライヤーがOEMのPLM環境にアクセスできない場合でも、定義済みのサプライヤーワークフローと変更プロセスからデータを共有できます。

Manufacturing Data Management

シーメンスの重機業界向けManufacturing Data Managementソリューションを活用すると、製品、プロセス、生産リソース、工場設備を定義したすべての情報を単一の製造情報ソースで管理できます。

ボディ製造のスタンピング

自動車のスタンピングダイとプレスラインの製造は高コストであり、投資回収にも長い期間が必要です。投資利益率 (ROI) を最大化するには、既存ラインを新規設計に柔軟に適合させつつ、新規ラインの開発と製造試運転を合理化することが重要です。シーメンスの自動車向けスタンピングソリューションは、板金用部品とダイの設計 / 計画 / 製造にかかる時間 / コスト / エラーを削減しつつ、稼働効率を最適化したいと考える大手企業に採用されています。その成果として、トライアウト時間の70%短縮、金型設計コストの20%削減、スタンピングダイの設計エラーの90%減少、ストローク率の10%削減といったパフォーマンスの向上が期待できます。

ツールと治具

産業機械 / 重機業界向けツールおよび治具部品製造ソリューションは、CAD / CAMからロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントまで、部品の製造に必要なすべてのツールを含む包括的な統合ツールセットを提供します。

Electronics Manufacturing

Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.

美容、パーソナルケア、ホームケア業界の工場レイアウトと生産ラインの設計および最適化

消費財業界は、新製品を迅速に導入するニーズの高まりと利幅の減少に直面しています。多種多様な製品の製造に対応できる工場レイアウトの設計が効率化に欠かせません。工場レイアウトと生産ラインを設計および最適化するためにシーメンスが提供している完全統合ソリューションを使用すると、生産性を最大化し、収益性を高め、最善の方法で製品化することができます。

家庭 / オフィス用品の工場レイアウトと生産ラインの設計および最適化

家具、スポーツ用品、靴、衣類、家庭・オフィス用品などのコンシューマー製品産業は、利益率が低下しているだけでなく、新製品の迅速な導入を求められています。効率化を進めるためには、多様な製品を生産できる工場レイアウトの設計が不可欠です。シーメンスの完全統合型の工場レイアウトおよび生産ライン設計最適化ソリューションを使用すると、生産性を最大化し、収益性を向上し、製品実現のための最適な方法を見極めることができます。

工場レイアウトと生産ラインの設計および最適化

産業機械 / 重機業界の工場レイアウトと生産ラインを設計および最適化するためにシーメンスが提供するソリューションを使用すると、デジタル3D工場モデルと高度なソフトウェアツールを用いて工場環境を設計、レイアウト、構成し、工場オペレーションを最適化することができます。

生産計画とスケジューリング

産業機械 / 重機業界向け生産計画およびスケジューリングソリューションは、計画者 (オーナー経営者から機器OEMまで) が協調してデジタル・エンタープライズ内で生産プロセスを最適化し、効率と柔軟性を改善して市場投入期間を短縮できるツールスイートを提供します。

統合型品質管理

シーメンスの品質管理ソリューションは、オペレーション効率を最適化し、廃棄物やスクラップをなくして、クラス最高の製品オペレーションを構築できるクローズド・ループの品質環境を提供します。これにより、製品ライフサイクル全体を通して品質を改善し、コストを削減する能力をメーカーに提供します。

インサービス・データ管理

産業機械業界向けインサービス・データ管理ソリューションは、物理的な製品や関連する情報およびプロセスを管理する機能、特に仕上がり時、メンテナンス (サービス) 時のテストデータを管理する機能を求めるニーズに対応し、これらの物理的な製品のサービスに関連する機能を実行します。

家電 / 工業用電子機器の電気-機械設計

電気-機械設計の市場参入には難しい課題があることをわれわれは理解しています。シーメンスは、家電 / 工業用電子機器メーカーが顧客の期待を上回る優れた製品をより迅速に市場投入できるように、最高クラスの設計ソリューションを提供しています。

次世代の生産・工作機械設計

メカトロニクスコンテンツの増加、包括的な3D製品設計、統合シミュレーション、さらには他に類を見ないデータ管理機能により、機械ソリューションに優れたイノベーションをもたらします。シーメンスの幅広く奥深いソリューションスイートを実装することで、高品質のカスタム機械を製造・出荷後の検収期間を短縮でき、より高い収益性を確保します。

エレクトロニクス業界向けの環境コンプライアンス管理

エレクトロニクスメーカーは、常に厳格な環境規制に従い、また通常、輸出規制法も遵守する必要があり、サプライチェーンコストが増大傾向にあります。規制に遵守しなかった場合、高額の罰金を課せられたり、ブランド崩壊の危機に晒されたりする危険性もあります。シーメンスのソリューションを活用すると、材料データを製品ライフサイクルに統合し、現在と将来の環境関連のニーズに対応する持続可能なフレームワークを作成して、製品ライフサイクルのすべての段階で、コンプライアンスの適合しているかどうかを最大限に見える化できます。

Mechanical Design for Medical Instruments & Equipment

Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.

環境コンプライアンス管理

シーメンスの環境コンプライアンスおよび製品の持続可能性の管理ソリューションは、地球とその生態系の保護を目指すグローバルな取り組みに効果的かつ迅速に対応します。情報源を一元化しているため、製品の材料組成を追跡し、より環境にやさしい代替品を特定できます。有害物質の使用を制限し、規制に違反するリスクを減らし、透明性を求める消費者に応え、革新的で地球にやさしい製品によって事業を成長させます。

部品製造および品質管理

シーメンスの部品製造および品質管理ソリューションは、CAD / CAM、ロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントなど、部品の製造に必要なあらゆる機能が統合されています。

製品コスト管理

機械と機器は絶え間ないコスト削減圧力にさらされていると同時に、政府の規制も厳格化の一途を辿っています。産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界では、ユーザー個別の仕様やカスタマイズがグローバル規模で進んでおり、コスト設定や品質管理プロセスに影響を与えています。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアが提供する効果的で高度な製品コスト管理ソリューションは、トップクラスのPLMソフトウェアと高精度のコスト管理ツールを統合することで、お客様の競争力を強化します。

部品製造

航空宇宙業界の製造プロセスには、課題が次々と現れています。複合材などの高度な材料や、アディティブ・マニュファクチャリングなどの先進的なテクノロジーが登場し、製造はますます複雑になっています。また、工場では手間のかかるアプリケーションに代わる自動プロセスの導入が進み、専門性の高い特殊ツールの必要性が高まっています。シーメンスの提供する包括的な製造ソリューションには、CAD/CAM、ロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントなど、部品の製造に必要なあらゆるツールが統合されています。

テクニカル・パブリッシング

製品と共に提供される発行物は正確なものでなければならず、また規制に準拠する必要があります。また、地域や顧客によりパーソナライズされる必要があります。弊社のソリューションスイートを活用すると、技術文書は製品の変更を反映した最新の状態で維持され、エンジニアリング・ソースデータを直接活用できるようになります。弊社の統合型ドキュメント管理と発行物ソリューションは、お客様の文書作成と管理プロセスを、お客様のPLM環境内の製品データと同期させます。

食品および飲料のパッケージ・デザイン

パッケージはブランドを宣伝する一番良い手段ですが、同時に日々の使用に耐えるものでなくてはなりません。設計者は、環境コンプライアンス、ソーシャルメディアにより短縮する製品ライフサイクル、オンラインコマース増加による新たな機械的ストレスといった問題に対処する必要があります。シーメンスのパッケージ設計およびビジュアル化の製品スイートを使用すると、設計者は、全世界における効率的で効果的な製造と構造健全性を保証しながら、消費者の望むパッケージを作成できます。

美容、パーソナルケアおよびホームケアのアートワーク開発

アートワークは、ブランドの資産価値としてだけではなく、購買欲を刺激する重要な情報を伝える役割があります。正しく、法令に反せずに製品の効用と長所を伝達するものであるべきです。PLMを基盤にしてアートワークを構築することで、敏捷性と品質が高まり、リコールのリスクが低減します。設計者は、購買欲をかきたて、ブランド力を高めるより創造的な側面に注力できます。

先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング

計画から生産に至るイノベーションプロセスの構築はときとして困難ですが、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションを使用すると、今すぐデジタルイノベーションを開始して、生産性を向上させることができます。この先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションは、完成度の高い機械の開発を可能にし、仮想設計と仮想試運転 (バーチャル・コミッショニング) で生産の立上げ時間も短縮します。これにより、効率的な事前検証、試運転期間の短縮、生産性の迅速な向上が実現します。

Tooling & Fixtures for Medical Devices & Pharmaceuticals

Our end-to-end tooling and fixtures solutions for medical devices optimize part manufacturing processes using digital twins to unify the digital and physical worlds.

構造の完全性と耐久性

顧客は、ダウンタイムが最小で長寿命の機械を求めています。つまり、顧客が期待する製品寿命を実現するには、複数の荷重に数百万サイクルにわたって耐えられるような機械を設計する必要があります。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、品質の高い荷重データの自動取得から、目標値の設定、製品レベルでの荷重の予測、コンポーネントにかかる応力の評価、寿命期間を通しての動作の検証まで、耐久性を効果的に設計できる完全なプロセスを提供します。

熱 / エネルギー管理

機械の熱性能を開発の初期段階から検証します。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムの1Dシステムモデリングや熱流体3D連成解析から、機械部品への温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのすべての段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。

性能と効率

ヒートポンプ、空調、加熱炉のようなHVACシステムにとって、効率、流量、熱交換、制御はいずれも重要な性能指標です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションおよび試験ソリューションは、物理試作機を作成する前に、設計中のHVACシステムがこれらの指標を満たしているかどうか判断するためのツールです。

騒音、振動、機械力学

がたつき、鳴り音、ねじり振動、ローターダイナミクスなどの騒音や振動は、回転機械に共通する問題です。高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを使用すると、機械の力学性能と音響性能を初期に予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定して騒音と振動を低減することができます。

流れと熱の設計

回転機械の熱性能を開発初期から検証します。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムの1Dシステムモデリングや熱流体3D連成解析から、機械部品に与える温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのあらゆる段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。

デジタル・モックアップ、仮想現実(VR)と拡張現実(AR)

これまでは、製品を市場投入する前に製品とパッケージの機能を検証するには、物理的なモックアップを最低1つ作成しなければならず、長い時間とコストがかかっていました。個人化やイノベーション、スピードが求められる消費者市場では、この従来のプロセスでは次第に対応できなくなってきました。シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションを使用することで、サプライチェーン全体のチームが、モデルを組み立て、ビジュアル化し、解析できるようになり、製造に入る前に早期に問題を検出できるようになります。

デジタル・モックアップ、仮想現実 (VR) および拡張現実 (AR)

産業機械業界向けデジタル・モックアップ、拡張現実および仮想現実ソリューションは、ライフサイクル全体のビジュアル化とモックアップの技術です。この技術により設計チームは、数千の部品やコンポーネントで構成される高度なデジタルプロトタイプ (製品デジタル・ツイン)を作成し、仮想世界に没入して開発を進めることができます。

次世代の金型、ツーリング、ダイ設計

シーメンスの次世代金型、ツーリング、ダイ設計ソリューションは、同期技術​​を活用してマルチCADデータを効率的に処理、変更します。金型設計の早期検証を行って部品のターンアラウンドタイムを短縮し、最終設計の品質を向上させて競争力を高めます。

Tool Cost Management

金型 / 工具 / ダイ業界向けにシーメンスが提供するツールコスト管理ソリューションを金型工具メーカーが使用すると、見積もり精度を高め、見積もり作成時間を短縮できます。このソリューションは、さまざま工具技術をパラメーター化して計算します。ナレッジデータベースが参照データとともに統合されているほか、累積処理時間の計算機能も含まれており、全社一貫した基準に基づく計算が可能です。

Sound & vibration testing

Simcenter testing helps sound and vibration engineers to make smarter decisions, increase testing productivity, ensure compliance with industry standards, and ultimately deliver a unique sound and vibration quality experience.

PLM for Component Manufacturers

PLM for Component Manufacturers is a Teamcenter X industry solution that offers a fully integrated cloud, SaaS PLM solution for component manufacturers of any size. Real-time collaboration enables teams to streamline engagement with their supply chain. With inherent, preconfigured best practices, companies can accelerate product launches, share and reuse product data, improve program management, and smooth the transition from order to manufacturing.

Displaying of solutions.

Learn More

Process control is critical to the quality of the products produced from foundries and mills and is a key contributor to efficiency. Digitalization can help foundries and mills advance through improvements in automation, control and move into simulation where the digital twin can enable them to realize improved accuracy and efficiency in the processes and products.

Our solutions help foundries and mills to improve quality, efficiency, and lead times while meeting regulatory and sustainability requirements. Safety has always been a prime concern in foundries and advancement in robotic technology along with our robotics solutions help foundries reduce the exposure of people to hazardous situations.

詳細を非表示 詳細を表示