従来の船舶設計プロセスからの脱却を図りましょう。多数のチームがそれぞれ異なる個別ツールを使っていたため、データ共有に遅れが生じ、効率的なコラボレーションが阻まれていました。設計とエンジニアリングの統合アプローチを使用することで、領域の異なる各設計プロセスがすべて1つの環境に統合されるため、縦割りを解消して、組織全体の生産性を強化します。
統合型の設計アプローチを取り入れることで、設計の初期段階から船舶の性能をあらゆる側面から把握・探索することができ、納期やライフサイクル・コストの削減につながります。完全統合されたソリューションで船舶の設計プロセスを管理しましょう。
自動化されたワークフローと数値流体力学シミュレーションを活用して、燃費を30%削減しました。(BAR Technologies)
強力な数値流体力学シミュレーション・ソフトウェアを使用して、船舶1隻あたり年間最大300万ドルの燃料節約を達成しています。(DNV)
3Dシミュレーション・ツールを使用して、テスト時間を20%短縮しました。仮想プロトタイピングでテストサイクルを短縮し、コストを削減します。(Brabant Engineering)
領域の垣根を越えたコラボレーションを強化し、全員が最新のデータを使って作業できるようにすることが重要です。最適な設計をスケジュールどおり納品できるように、チーム全体に必要なツールを提供する必要があります。
船舶設計プロセスをデジタル化するために必要な3つの重要な柱と、それぞれに適した統合ソリューションを探りましょう。
包括的なデジタルツインを使用して、設計のすべての段階を通じて、製品の機械、電気、ソフトウェア機能を単一のコラボレーション環境で管理します。
複数領域にまたがる設計で実現すること
各設計プロセスをつなぐデータ・バックボーンでビジネスの俊敏性を向上させます。複数領域にわたるデータや部品表を設計段階から建造段階にいたるまでシームレスに管理します。
複数領域の統合で実現すること
設計プロセスの最初からシミュレーションによる性能解析と最適化を活用して、より優れた設計をより迅速に見つけます。
シミュレーション主導の設計で実現できること
会社:CETENA
業界:造船 / 洋上プラント
開催場所:Genoa, Italy
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
シーメンスの統合ソリューションを導入してデジタライゼーションの力を取り入れることで、複雑な船舶設計を管理し、リスクを軽減し、競争優位性を確保することができます。
統合型の船舶設計を実現するシーメンスのエンドツーエンドのデジタル・ソリューション・ポートフォリオをご覧ください。
海洋産業に対して、持続可能性に関する法令遵守の圧力がますます高まるなか、海洋エンジニアリング・ソフトウェアは、造船会社が画期的な推進システムや代替燃料を組み合わせた新しい船舶を設計するのに役立っています。これらのソリューションは、造船会社が、持続可能な船舶に対する要求の高まりに対応しながら、効率化とコスト削減を図るために必要なツールを提供します。
シーメンスの統合型船舶設計およびエンジニアリング・ソリューションは、コンセプトから製造にいたるすべての設計段階をつないで、設計プロセスを合理化します。このアプローチにより、造船会社は適切な設計判断を下し、遅延やエラーのリスクを最小限に抑えて、複雑な船舶をより迅速かつ予算内で提供できるようになります。
シーメンスの統合型船舶設計ソフトウェアは、データ・バックボーンを一元化して、すべての設計データを1つの環境に集約します。そのため、すべての領域がつながり、各チームがデータを簡単に共有して管理できるようになり、誰もが必要なときに必要な情報にアクセスできます。
シーメンスの統合型設計および海洋エンジニアリング・ソリューションは、商船や海軍艦艇、ヨットなど、さまざまな船舶を設計する造船会社に役立ちます。
オンデマンドウェビナー |複合領域設計最適化による船舶設計の改善
オンデマンドウェビナー |統合されたCAEワークフローを活用して効率的な設計を実現
オンデマンドウェビナー |CFDシミュレーションソフトウェアを使用した船舶の設計方法
ポッドキャスト |海洋産業の未来はデジタル
ポッドキャスト |デジタルトランスフォーメーションによる持続可能な船舶の建造
ポッドキャスト |船舶用STS – 船舶設計における統合シミュレーションの必要性
電子ブック |船舶設計を再考し、シミュレーションで早期に性能に関する洞察を得る
ホワイトペーパー |シミュレーションツールによる船舶設計プロセスの推進方法
インフォグラフィック |船舶設計者の成功の秘訣: 統合