革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
今日の造船市場では、より環境に優しく、スマートで、ハイテクな船舶が求められています。造船企業が競争力を保つためには、スケジュール、予算、および品質を守って、船舶を提供することが必要です。弊社の統合された船舶設計とエンジニアリングソリューションによって、設計スパイラルの管理が可能になります。複合領域の設計データや、プロセス、ツールをすべて、統合された環境に集約することで、情報やコラボレーションのサイロが解消され、イノベーションが促進され、組織の生産性が向上します。
今日の造船市場では、より環境に優しく、スマートで、ハイテクな船舶が求められています。造船企業が競争力を保つためには、スケジュール、予算、および品質を守って、船舶を提供することが必要です。弊社の統合された船舶設計とエンジニアリングソリューションによって、設計スパイラルの管理が可能になります。複合領域の設計データや、プロセス、ツールをすべて、統合された環境に集約することで、情報やコラボレーションのサイロが解消され、イノベーションが促進され、組織の生産性が向上します。
今日の造船企業は、ますます厳格になる環境規制に適合するため、かつてないほど船舶効率を改善し、排出量を削減するよう迫られています。しかも、世界経済の減速が海運需要を直撃し、それが新規受注市場にも波及しています。競争の激化によって、造船企業は納期の短縮や船舶のライフサイクルコスト削減を受け入れざるを得ません。さらに、造船業界のあらゆる部門でより多機能でハイテクな船舶への需要が高まり、設計の複雑化に伴うリスクをいかに管理、軽減するかが造船企業の大きな課題となっています。
設計とエンジニアリングにかかるコストは、船舶の建造コスト全体の5~10%にすぎませんが、設計とエンジニアリングの影響は建造コストの85%に及びます。一方、船舶性能の約90%は設計とエンジニアリングの段階で決まります。プロジェクトの最初から適切に実行することが、成功には欠かせないのです。
船舶の設計とエンジニアリングを統合させたシーメンスのソリューションは、デジタライゼーションの力で情報とコラボレーションのサイロを解消し、開発時間、コスト、およびリスクを減らします。別の言い方をすれば、設計スパイラルを掌握し、未来の海へと全速力で前進していけます。
Unsure how to best adjust your fleet to meet Energy Efficiency Index (EEXI) targets? Our latest blog post gives you all the details on using digita...
包括的なデジタル・ツインで船舶設計を効率化
近年、海洋産業では、さまざまな傾向により、標準的な設計手法やモデルを適用しにくい分野が増えています。課題の多い分野で競争力を維持しなければならない造船業者にとって、イノベーションを取り入れなければならないことは自明の理です。船舶設計ソフトウェアを導入することで、船舶設計とエンジニアリングの統合...
今日の海洋業界では、持続可能な海運が優先課題となっています。国際海事機関 (IMO) は、2030年までと2050年までの達成を目指す、強気のCO2排出目標を設定しました。これらの目標を達成するには、船舶性能の設計から運航までを最適化する必要があります。 デジタライゼーションで今日の船舶を効率...