革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
ヒートポンプ、空調、加熱炉のようなHVACシステムにとって、効率、流量、熱交換、制御はいずれも重要な性能指標です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションおよび試験ソリューションは、物理試作機を作成する前に、設計中のHVACシステムがこれらの指標を満たしているかどうか判断するためのツールです。。シミュレーションで新しい設計のアイデアを仮想でテストして、アプリケーションに最適なソリューションを素早く見つけられます。
ヒートポンプ、空調、加熱炉のようなHVACシステムにとって、効率、流量、熱交換、制御はいずれも重要な性能指標です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションおよび試験ソリューションは、物理試作機を作成する前に、設計中のHVACシステムがこれらの指標を満たしているかどうか判断するためのツールです。。シミュレーションで新しい設計のアイデアを仮想でテストして、アプリケーションに最適なソリューションを素早く見つけられます。
地球温暖化ガスの排出増加を受けてエネルギー効率化の必要性が高まるなか、世界各国の政府は排出規制法案の作成を進めています。一国の中でも中央政府と地方政府が異なる法規制を敷いている場合があります。 そうした場合には、HVACシステムの管理とエンジニアリングはさらに複雑になります。
今設計しているヒートポンプ、空調、加熱炉が性能要件を満たしているかどうかを、どのように確認しますか? 試作品を使った物理テストだけで設計効率を確認しているなら、競合他社に後れを取っているかもしれません。ペースの速い今日の市場では、物理テストはコストと時間がかかりすぎます。
試作品を作成するはるか以前の開発サイクルの各ステップで、製品が性能要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。 製品のデジタル・ツインのシミュレーションで、これを確認できます。
シーメンスは、設計中にHVAC製品の性能を正確に予測することで、自信をもって素早くイノベーションを進められるよう支援します。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、ダクトや内部システムを通る流体の流れを評価して、最適なファンの寸法を決定し、熱交換器やHVACシステム全体の効率を測定するサポートをします。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
シーメンスの音響テストソリューションは、最新の国際標準に準拠しながら、幅広い産業アプリケーションやエンジニアリングタスクに対応することで、お客様のプロジェクト要件に応えます。直観的なソリューションに組み込まれた専門知識を活用して、強力な音響性能を備えた革新的な製品を設計することができます。
内部 / 外部音響解析を統合ソリューションに提供するシーメンスのシミュレーション・ソリューションを使用すると、設計者は設計の初期段階に情報に基づく意思決定を行って、製品の音響性能を最適化することができます。拡張性の高い統合モデリング環境と効率的なソルバー、わかりやすい可視化機能により、製品の音響性能を素早く把握できます。
設計探査ソフトウェアを使用すれば、シミュレーションの新たな利用方法を発見できます。ユーザーは、高性能の製品設計を実現する変数値を容易に特定できるようになります。
エンドツーエンドの耐久性試験ソリューションを利用して、テストプロセス全体を効率化します。シーメンスは、堅牢で信頼性の高いデータ収集用ハードウェアと、幅広い処理機能および解析ソフトウェア機能をユニークな形で統合しています。シーメンスのソリューションは、チャネルセットアップ、測定、検証、統合、解析、レポート作成など、一般的なテスト作業のすべての手順をカバーしています。
すぐに使用可能なモデル (バッテリー、燃料電池、電力変換装置、線形アクチュエーター、電気モーター) を使用して、あらゆる電気機器のアーキテクチャーを構築できます。拡張性と柔軟性に優れたシーメンスのマルチフィジックス、マルチレベル・アプローチは、熱管理システムの設計、現実的な機械 / 油圧負荷でのシステム性能 / 効率の評価、制御の設計 / 検証など、さまざまな技術問題を解決します。
エンジニアリング・サービスおよびコンサルティング・サービスの提供する拡張可能なサポートを活用すれば、製品の開発時間が短縮し、最も難しい課題も解決します。
業界をリードするCFD (数値流体力学) ソフトウェアを使用して、液体や気体 (または両方の混合物) の流れに関わるほぼすべての技術問題を、関連する物理特性とともにシミュレーションします。
設計サイクルの初期段階から流体システムの性能を評価、改善することで、物理的なプロトタイピングを減らせます。システムシミュレーションを使用すれば、空気圧 / 油圧システムが環境と相互作用する際に発生するエネルギー消費を調査し、複雑な制御を開発の初期段階に統合することができます。
マルチボディシステム (1Dから3Dまで) の運動力学的な挙動を正確にモデリングします。機能的接合部で接続された剛体や弾性体をそのまま使用して、弾性衝突、乾燥 / 粘性摩擦、ウォームギア、スクリュー / ナット、ラック・アンド・ピニオン、ロープ、シーブなどのさまざまな効果を迅速に解析できます。カムとフォロワーの検証済みモデルは、さまざまな油圧機械式バルブトレイン・アーキテクチャーの性能をシームレスに比較するのに役立ちます。
すぐに使用可能なモデル (バッテリー、燃料電池、電力変換装置、線形アクチュエーター、電気モーター) を使用して、あらゆる電気機器のアーキテクチャーを構築できます。拡張性と柔軟性に優れたシーメンスのマルチフィジックス、マルチレベル・アプローチは、熱管理システムの設計、現実的な機械 / 油圧負荷でのシステム性能 / 効率の評価、制御の設計 / 検証など、さまざまな技術問題を解決します。
マルチボディシステム (1Dから3Dまで) の運動力学的な挙動を正確にモデリングします。機能的接合部で接続された剛体や弾性体をそのまま使用して、弾性衝突、乾燥 / 粘性摩擦、ウォームギア、スクリュー / ナット、ラック・アンド・ピニオン、ロープ、シーブなどのさまざまな効果を迅速に解析できます。カムとフォロワーの検証済みモデルは、さまざまな油圧機械式バルブトレイン・アーキテクチャーの性能をシームレスに比較するのに役立ちます。
シーメンス・エナジーはどのようにさまざまな領域の結果を統合して、高忠実度タービンシミュレーションを作成し、効率的で信頼性の高いガスタービンを設計しているのかを学びます。
Bronswerk Heat Transfer uses Simcenter FLOEFD to locate pressure losses.
データセンターのHVAC設計は、サーバーの消費エネルギーとコストを削減するうえで決定的に重要です。大規模データセンターの場合は特に、メガワット規模の電力と何百万ドルのコストがかかるためです。最新コンピューターの大半は、ネットワーク、通信、検索、メディアの作成と使用、ショッピング、ゲームなど、多...