騒音、振動、機械力学

 騒音、振動、機械力学

がたつき、鳴り音、ねじり振動、ローターダイナミクスなどの騒音や振動は、ポンプ、モーター、コンプレッサーなどの回転機械に共通する問題です。振動が多すぎると、規定を超える過剰なレベルの騒音が発生したり、パフォーマンスや信頼性が低下する恐れがあります。機械の性能、騒音源、振動源を正しく理解していなければ、性能の要件や規制の要件を満たすことは困難です。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを提供しています。このソリューションを使用すると、開発プロセスの初期段階に機械の力学性能と音響性能を予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定することが可能です。

がたつき、鳴り音、ねじり振動、ローターダイナミクスなどの騒音や振動は、ポンプ、モーター、コンプレッサーなどの回転機械に共通する問題です。振動が多すぎると、規定を超える過剰なレベルの騒音が発生したり、パフォーマンスや信頼性が低下する恐れがあります。機械の性能、騒音源、振動源を正しく理解していなければ、性能の要件や規制の要件を満たすことは困難です。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを提供しています。このソリューションを使用すると、開発プロセスの初期段階に機械の力学性能と音響性能を予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定することが可能です。

 騒音、振動、機械力学

Learn More

騒音と振動は、機械の性能を大きく左右します。過度な騒音振動は、その機械で製造している最終製品の品質を脅かしかねません。騒音があまりに大きければ、機械オペレーターに直接的な影響が生じるだけでなく、工場フロア全体の騒音レベルも高くなるため、製造作業員の生産性が低下します。また、振動を適切に制御できないと、製造部品の品質が低下して、最終顧客の製品と時間に影響が及びます。機械エンジニアリング部門が騒音と振動の問題に対処するには、包括的なシミュレーション / 試験ソリューションが必要です。このソリューションは、目標値の設定、製品設計、改良、試作品を使った最終検証、認証、トラブルシューティングまでを網羅したものでなければなりません。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーション / 試験ソリューションは、共振と騒音の発生源を特定するのに役立ちます。まったく予想しない部分から発生した共振や騒音であっても突き止められます。騒音振動に特化したこのソリューションには、機械開発の初期段階に機械力学、振動、機械内外音響を予測できる3Dシミュレーションツールが含まれています。さらにシーメンスは、騒音テストのハードウェアと専門知識を提供することで、物理試作機を使用した試験や出荷後の機械の問題解決もサポートします。

 騒音、振動、機械力学

オンデマンド・ウェビナー | 42 分

回転機械のギア振動を予測し、低減させる

キーワードフレーズ

複雑なトランスミッション・モデルを自動で構築し、振動音響性能を正確にシミュレーションする

ウェビナーを視る

ソリューションの機能

このソリューションを詳しく見てみましょう。

Acoustic Testing

最新の国際基準とプロジェクト要件の両方を満たしつつ、強力な音響性能を備えた革新的な製品を設計できます。

Acoustics Simulation

拡張性の高い統合モデリング環境と効率的なソルバー、わかりやすい可視化機能により、製品の音響性能を素早く把握できます。

Dynamic Environmental Testing

並列データ収集と強力な解析機能を備えた、ルーチン振動認定ツールから効果的な高速マルチチャネル・クローズド・ループ加振制御システムに至る、動的環境試験向けの包括的なソリューションです。

Hardware & Data Acquisition

センサーや励振器から包括的なデータ収集まで、マルチフィジックス試験に必要なエンドツーエンドのソリューションを提供しているパートナーのハードウェアを選ぶことで、購入、試験、保守のプロセスが効率化します。

Motion Simulation

機構シミュレーションを使用すると、機械システムの反力、トルク、速度、加速度などを計算できます。これにより、CADの形状およびアセンブリの制約を高精度の機構モデルに変換します。

Rotating Machinery Testing

回転数、トルク、制御戦略が音質、(ねじり) 振動、エネルギー効率に及ぼす影響を取得して解析することで、回転機械の性能を最適化します。

Simcenter Engineering & Consulting

エンジニアリング・サービスおよびコンサルティング・サービスの提供する拡張可能なサポートを活用すれば、製品の開発時間が短縮し、最も難しい課題も解決します。

Structural Dynamics Testing

小規模構造の耐衝撃試験から、数百もの測定チャネルを使用する大規模測定、実験データを使用する3D有限要素モデルの検証まで、試験の効率を最大限に高めることができます。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。