革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
HVACシステムの面積、効率性、性能、耐久性のバランスを取る作業は、複数の目的を同時に最適化するという複雑な課題を伴うものであり、理想的な設計にたどり着くまでに非常に多くの反復タスクを必要とします。さらに、オゾン層破壊冷媒から中立冷媒への切り替え、自家発電、廃熱利用システム、空気フィルターと空気品質モニター、高コスト効果の可逆性ヒートポンプなど、進化する冷媒要件とインフラの変化がHVACメーカーとビル開発企業にさらなる調査負担を課してします。
エンジニアリングプロセスの複雑性に効果的に対処し、効率性を維持するにはどうすれば良いのでしょうか。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの提供するモジュール設計アプローチは、標準部品、システム・アーキテクチャー、拡張レイアウトのデータベースを作成し、それをより広範な組織全体に展開します。
HVACシステムの面積、効率性、性能、耐久性のバランスを取る作業は、複数の目的を同時に最適化するという複雑な課題を伴うものであり、理想的な設計にたどり着くまでに非常に多くの反復タスクを必要とします。さらに、オゾン層破壊冷媒から中立冷媒への切り替え、自家発電、廃熱利用システム、空気フィルターと空気品質モニター、高コスト効果の可逆性ヒートポンプなど、進化する冷媒要件とインフラの変化がHVACメーカーとビル開発企業にさらなる調査負担を課してします。
エンジニアリングプロセスの複雑性に効果的に対処し、効率性を維持するにはどうすれば良いのでしょうか。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの提供するモジュール設計アプローチは、標準部品、システム・アーキテクチャー、拡張レイアウトのデータベースを作成し、それをより広範な組織全体に展開します。
多くのHVAC (暖房、換気、および空調) システムは、コンプレッサー、バルブ、ポンプ、ファン、空気処理ユニット (AHU)、ファンコイル装置 (FCU) など、性能曲線がそれぞれ異なる複数のコンポーネントで構成されます。稼働負荷にも幅があるため、HVACシステムの性能最適化には、コンポーネントごとのカスタマイズやサイジングなどいくつもの課題に対処しなければならず、コンポーネントを個別にカスタマイズするにもコストの制限があります。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのマルチフィジックス統合型ソリューションをHVACメーカーが使用することで、モジュール設計アプローチを通じて、製品を独自にカスタマイズし、拡張性のある技術を実装できます。モジュール設計アプローチを使用してシミュレーション経験を積み上げるとともに、複数のエンジニアリングセンターに同じ手法を展開することで、HVACメーカーは、許容構成の標準化、リスクの低減、繰り返しタスクの排除、製品イノベーションの加速を実現します。
高度なマルチレベル・モデリング・アプローチを使用することで、電気サブシステムが製品全体の性能に及ぼす影響を仮想的に評価します。
エンジニアリングおよびコンサルティング・サービスの提供する拡張可能なサポートで、製品開発が加速し、最も難しい課題も解決します。
液体や気体(または混合物)の流れに関わるほぼすべてのエンジニアリング問題を、関連するすべての物理特性と共にシミュレーションします。
複数のエンジニアリング領域を網羅するシミュレーション手法を使用して、HVACエンジニアリングの課題に対処します。
JEDEC規格準拠の熱インピーダンス測定と組み合わせて、完全自動のアクティブパワーサイクリングをモジュールとディスクリートに実行することで、現場における信頼性を最大化します。
システムデータとエンドユーザーの期待値をマルチレベルで統合させることにより、HVACエンジニアリング設計課題に対処します。
Simcenter Amesimを利用して、規制要件と市場要件を効率的に満たす 液体注入や気体循環・圧縮に用いるポンプとコンプレッサーは業種を問わず、広く普及しています。流れ・圧力・トルクリップルのない堅牢で高信頼性の回転装置を設計する作業は複雑です。。消費エネルギー、安全性、振動騒音に対する...
Newer machines are cyber-physical systems embedded with smartness and automation capabilities. Building such machines require a holistic multi-doma...