流れと熱の設計

厳格なエネルギー規制に対応するには、機械のエネルギー効率を最大化しなければなりません。機械が過度の熱を発生させると、非効率なエネルギー使用につながり、機械寿命の短縮、性能低下、周辺環境への悪影響を招きます。こうしたことから、開発初期の段階から機械の熱性能を管理することが重要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムのシステムモデリングや熱流体連成シミュレーションから、機械部品に与える温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのあらゆる段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。

厳格なエネルギー規制に対応するには、機械のエネルギー効率を最大化しなければなりません。機械が過度の熱を発生させると、非効率なエネルギー使用につながり、機械寿命の短縮、性能低下、周辺環境への悪影響を招きます。こうしたことから、開発初期の段階から機械の熱性能を管理することが重要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムのシステムモデリングや熱流体連成シミュレーションから、機械部品に与える温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのあらゆる段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。

Learn More

ニーズに合った最良の機械を選ぶにあたり、最終顧客が重視するのが熱とエネルギーの性能です。環境規制と排出基準がかつてないほど厳しくなるとはつまり、機械の熱性能を無視できないことを意味します。シミュレーションを使用すると、開発の初期段階から機械の熱性能を理解できるため、コストのかかる終盤の設計手戻りを回避できます。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションソリューションは、包括的な概念調査のほか、サブシステム / システムレベルの詳細なパフォーマンス評価にも用いられています。とりわけ、どのドライブを選ぶかによって機械の性能とエネルギー規制対応がどう変わるかを探索する開始点として、シーメンスの1Dシステムシミュレーションソリューションは最適です。より詳細な作業には3D CFDソリューションを使用できます。ファンの冷却効率をはじめ、機械の冷却システムを調査するとともに、周辺環境の熱的快適性を最適化します。別の活用方法として、これら2つのソリューションを組み合わせて、CFDと1Dの練成シミュレーションモデルを作成し、コントロール戦略の評価を含めたエネルギー管理システム全体を包括的に検証することもできます。

オンデマンド・ウェビナー | 58 分

回転機械のねじり振動という課題を解決する

回転機械の性能エンジニアリング

回転機械の基本をわかりやすく学べるウェビナーをぜひご覧ください。

ウェビナーを視る

ソリューションの機能

このソリューションを詳しく見てみましょう。

Electrics

すぐに使用可能なモデル (バッテリー、燃料電池、電力変換装置、線形アクチュエーター、電気モーター) を使って、あらゆる電気機器のアーキテクチャーを構築できます。拡張性と柔軟性に優れたマルチフィジックスの多段階アプローチであるため、熱管理システムの設計、現実的な機械 / 油圧負荷でのシステム性能 / 効率の評価、制御の設計 / 検証など、さまざまな技術問題を解決します。

Engineering & Consulting

エンジニアリング・サービスおよびコンサルティング・サービスが提供するスケーラブルな支援により、製品の開発時間を短縮し、難しい課題を克服します。

Fluid Dynamics Simulation

業界をリードするこのCFD (数値流体力学) ソフトウェアを使用すると、液体や気体 (または両方の混合物) の流れに関わるほぼすべての技術問題を、関連する物理特性とともにシミュレーションすることができます。

Fluids

油圧 / 空気圧システムとコンポーネントの全体的な挙動を評価します。シーメンスのシステムシミュレーションソフトウェアには、ポンプ、コンプレッサー、バルブ、アクチュエーター用の事前定義された機能コンポーネント・セットと一連の詳細なジオメトリベースのコンポーネントが付属しています。システム全体の圧力、流量、温度の変化を調査し、圧縮性流れ、ガスの混合、熱効果、エアレーション、キャビテーションを考慮して、コンポーネント (バルブやポンプ) の性能を解析できます。

Multi-physics Simulation

産業用機械の複雑な課題の解決には、さまざまな物理現象に対応できるソリューションが必要です。こうした問題は、複数のエンジニアリング分野にまたがって対応できるシミュレーション技術でしか解決できません。

Thermal Simulation

シーメンスのシミュレーションソフトウェアには、業界トップクラスの包括的な熱シミュレーション機能が実装されており、製品の熱特性を理解し、性能を最適化した熱管理ソリューションを支援します。

Thermodynamics

固体、液体、気体間の熱伝達や相変化現象をシミュレーションし、あらゆるタイプの熱管理システムをモデル化することが可能です。ポンプ、サーモスタット、熱交換器などの包括的なコンポーネントセットを活用して、システムの過渡挙動を正しく探求できます。コンポーネントのサイズを設定し、複数のサブシステム間の熱の相互作用を考慮しながら、さまざまなアーキテクチャーや制御戦略を比較することができます。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。