革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Suppliers of industrial components and equipment are challenged to improve energy efficiency, safety, reliability and quality. Facing pressure from global competition, they risk being considered as commodity producers – thus competing only on price. Through the adoption of digital technologies, companies can differentiate themselves by improving responsiveness, offering flexibility in production and delivering consistently high performance, high quality products.
機械のソフトウェアや電気システムが製造環境とますます統合されるにつれて、機械製造は急激に複雑になりつつあります。シーメンスのIntelligent Performance Engineeringソリューションは、設計チーム、アナリスト、製造テストチーム、サービスエンジニア間の情報共有のプロセスを自動化し、各チームが製品バリエーションの可能性や限界を最も効率的な方法で評価できるようにします。
Component manufacturers are often challenged to supply machine builders with the latest and greatest assets. Assets can range from small, simple, single-piece items, to complex hydraulic, pneumatic and electrical units engineered in large quantities. By tapping into virtual machining solutions, these two segments can deliver products at volume while tracking changes throughout the development process, helping drive down costs and optimize output.
Increasingly, industrial machinery companies need to look inward and innovate their own operations to outpace the competition. Our smart manufacturing solutions help organizations digitally transform their enterprise, enabling them to maximize production, reduce costs and save time by implementing technologically advanced machines that work smarter, not harder.
Browse and explore solutions in this industry segment.
産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界向けプロジェクト・ライフサイクル管理ソリューションは、プログラム管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクル管理とプロジェクト / 製品ポートフォリオの管理機能を統合的に組み合わせることのできるプラットフォームを提供します。
産業機械業界向けのモジュール式の機械エンジニアリング・プロセス管理ソリューションは、受注設計生産、受注仕様生産、受注組立生産の各プロセスに対応しており、お客様固有の要件や関連する変更に合わせて容易に変更できる機能モジュール (サブシステム) を定義しながら、製品ファミリを構成・管理する共通プロセスを構築する支援をします。
産業機械業界向け受注設計生産 (ETO) プロセス自動化ソリューションは、パワフルなルールオーサリング環境とレポジトリを備えているため、その分野の専門家はルールやベストプラクティスを取得して、ETO製品の開発や入札に使用することができ、構成製品の製造コストも削減できます。
産業機械 / 重機業界向けの製造プロセス計画およびシミュレーションは、製造企業が高度に複雑なCTO (受注構成) 製品バリエーションを管理し、各地の規制や特殊な顧客別要件を遵守できるよう設計されています。
シーメンスの重機業界向けManufacturing Data Managementソリューションを活用すると、製品、プロセス、生産リソース、工場設備を定義したすべての情報を単一の製造情報ソースで管理できます。
シーメンスの重機業界向け製造ライフサイクル管理ソリューションを活用すると、製品、プロセス、生産リソース、工場設備を定義したすべての情報を単一の製造情報ソースで管理できます。
シーメンスの部品製造および品質管理ソリューションは、CAD / CAM、ロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントなど、部品の製造に必要なあらゆる機能が統合されています。
シーメンスの重機産業向けデジタル・モックアップおよび仮想 / 拡張現実(VR/AR)のソリューションによってユーザーは、製品のデジタル・ツインの仮想世界に没入して3Dモデルを適切なスケールで表示および解析し、形状や適合性、機能を検証するとともに、設計レビューを実行できます。
Displaying of solutions.
ライフサイクルを通してプロセスとデータを管理するアプローチは、どのような方法で業界に価値をもたらしている企業であっても、課題に対応するために不可欠です。 シーメンスのソリューションを活用すると、変更を管理し、作業プロセスを遂行し、品質を向上させ、外部サプライヤーやお客様とつながる方法が改善されます。技術情報を一元化し、その情報を最新に保って利用できるようにするこのライフサイクル管理アプローチにより、ナレッジワーカーの作業が効率化し、より高いパフォーマンスを発揮できます。
シーメンスの産業機械業界向けIoT / ライフサイクル解析ソリューションは、多様なデータソースと断片的な情報を統合して、設計、製品イノベーション、パフォーマンスの向上に顧客ニーズを反映させる支援をします。機械の設計・開発から製造、配送、最終顧客による使用までのすべてのステップで、高度な解析が必要とされています。
産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界向けプロジェクト・ライフサイクル管理ソリューションは、プログラム管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクル管理とプロジェクト / 製品ポートフォリオの管理機能を統合的に組み合わせることのできるプラットフォームを提供します。
ツーリング製造企業は、金型・ツーリング・ダイ業界向け製品コスト管理を活用することで、マスターデータの幅広いコレクションにアクセスすることができます。 このマスターデータベースからプロファイルと位置を選択すると、仕様、マニュファクチャリング技術、時間当たりの料金などの設定済みの情報を活用できます。 結果として、コスト明細を柔軟に作成できる詳細情報での工具コスト計算を行うことができるようになります。
産業機械業界向けのモジュール式の機械エンジニアリング・プロセス管理ソリューションは、受注設計生産、受注仕様生産、受注組立生産の各プロセスに対応しており、お客様固有の要件や関連する変更に合わせて容易に変更できる機能モジュール (サブシステム) を定義しながら、製品ファミリを構成・管理する共通プロセスを構築する支援をします。
産業機械業界向け受注設計生産 (ETO) プロセス自動化ソリューションは、パワフルなルールオーサリング環境とレポジトリを備えているため、その分野の専門家はルールやベストプラクティスを取得して、ETO製品の開発や入札に使用することができ、構成製品の製造コストも削減できます。
産業機械 / 重機業界向けの信頼性およびシステム安全性ソリューションは、統合型の「サポートまで考慮した設計」手法を用いて、機械システムの信頼性を向上させながら、メンテナンスとロジスティクスの工数およびコストを減らし、総所有コストを削減します。
シーメンスの重機業界向け検証管理ソリューションは、シミュレーションと試験を統合的に管理する機能と製造および製造計画/ 実行の工場シミュレーション機能とを独自に組み合わせたものであり、完全にクローズド・ループ化された要件トレーサビリティーを提供します。
燃費、排出ガス規制の強化、電動化、耐久性の向上の必要性を背景に、メーカーはより効率的で強力なパワートレインの開発に取り組んでいます。
産業機械業界向けロボティクス設計 / コミッショニング・ソリューションは、What-ifシナリオを実行してシステム動作をチェックしたり、セル動作の完全な検証を仮想で行って、ロボット固有のロジックを含む完全なロボットプログラムを開発する支援をします。
産業機械業界向けソフトウェア・エンジニアリング・ソリューションは、ばらばらのツールやプロセスを統合的な設計ソリューションへと変換させます。ソフトウェア機能と機械 / 電気機能を組み合わせることで完全なデジタル・ツインを実現するほか、開発工程の全般を通じて、変更影響解析を製品に常に反映させることができます。
これからの高度な生産機械のエンジニアリングには、新たなアプローチが必要です。機械、電気、電子、ソフトウェア・システムの性能は一体となって、顧客の期待を上回るものでなければなりません。Simcenterによって、コンセプトから検証、インサービス展開に至るまで、高度な機械のエンジニアリング、シミュレーション、仮想コミッショニングが可能です。
HVAC (暖房、換気、空調) システムの性能と効率、騒音振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。
ポンプやコンプレッサー、モーターなど、回転機械の性能と効率、ノイズと振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。
シーメンスは、重機業界向けのアディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリングのソリューションを提供しています。これにより、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を可能にするアディティブ・マニュファクチャリングのための統合ソフトウェアアプリケーションを実現しています。
シーメンスの重機業界向けサプライチェーンコラボレーションのソリューションは、PLM環境の外部サプライヤーを含め、サプライヤーとのやり取りに安全で使いやすいプラットフォームを提供します。一元化されたデータベースに製品データを保存および管理することで、サプライヤーデータを含めた製品構成の全体像を維持することができます。
金型工具 / ダイ業界向けサプライチェーンコラボレーションツールは、サプライヤー向けの安全で使いやすいプラットフォームです。サプライヤーがOEMのPLM環境にアクセスできない場合でも、定義済みのサプライヤーワークフローと変更プロセスからデータを共有できます。
産業機械 / 重機業界向けの製造プロセス計画およびシミュレーションは、製造企業が高度に複雑なCTO (受注構成) 製品バリエーションを管理し、各地の規制や特殊な顧客別要件を遵守できるよう設計されています。
シーメンスの重機業界向けManufacturing Data Managementソリューションを活用すると、製品、プロセス、生産リソース、工場設備を定義したすべての情報を単一の製造情報ソースで管理できます。
シーメンスの重機業界向け製造ライフサイクル管理ソリューションを活用すると、製品、プロセス、生産リソース、工場設備を定義したすべての情報を単一の製造情報ソースで管理できます。
産業機械 / 重機業界向けツールおよび治具部品製造ソリューションは、CAD / CAMからロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントまで、部品の製造に必要なすべてのツールを含む包括的な統合ツールセットを提供します。
産業機械 / 重機業界の工場レイアウトと生産ラインを設計および最適化するためにシーメンスが提供するソリューションを使用すると、デジタル3D工場モデルと高度なソフトウェアツールを用いて工場環境を設計、レイアウト、構成し、工場オペレーションを最適化することができます。
競争の激化した今日のグローバルな製造環境で、機械メーカーは競争優位性を確保しようと市場投入期間の短縮を模索しています。シーメンスのオートメーション・エンジニアリングおよびコミッショニング・ソリューションを導入することによって、メーカーは、デジタル・ツイン、つまり仮想機械モデルを実際の制御システムに接続して、実際の稼働条件下で機械設計をテストすることで、システム全体の検証を可能にし、工作機械のコミッショニング (試運転) 時間を大幅に短縮し、故障を可能な限り早期に発見することができます。
産業機械 / 重機業界向け生産計画およびスケジューリングソリューションは、計画者 (オーナー経営者から機器OEMまで) が協調してデジタル・エンタープライズ内で生産プロセスを最適化し、効率と柔軟性を改善して市場投入期間を短縮できるツールスイートを提供します。
シーメンスの品質管理ソリューションは、オペレーション効率を最適化し、廃棄物やスクラップをなくして、クラス最高の製品オペレーションを構築できるクローズド・ループの品質環境を提供します。これにより、製品ライフサイクル全体を通して品質を改善し、コストを削減する能力をメーカーに提供します。
製造実行管理 (MES) ソリューションは、グローバルな生産効率と品質、可視性、生産最適化を組み合わせて製造の応答性を高める、拡張性の高い高度な製造実行管理を提供します。
シーメンスのMESは、金型・ツーリング・ダイ業界のジョブショップ (製造工場) 向けソリューションです。生データを収集、集約、解析、表示する機能を備え、工場フロアから収集したデータを統合してコンテキスト化し、その正確性を確認することで、コンテキストに沿った実用的な情報をタイムリーに生成します。
産業機械業界向けインサービス・データ管理ソリューションは、物理的な製品や関連する情報およびプロセスを管理する機能、特に仕上がり時、メンテナンス (サービス) 時のテストデータを管理する機能を求めるニーズに対応し、これらの物理的な製品のサービスに関連する機能を実行します。
重機業界のためのインサービス・データ管理ソリューションを活用することで、コンセプトと複数オプションの定義から設計、製造、アフターサービスにいたる製品構成ライフサイクル全体を管理できます。
産業機械業界向けサービスエンジニアリングおよびサポートソリューションを使用すると、設計やシミュレーションから得た既存の製品知識を活かして、サービス要件、サービス計画、サービス指示を決定し、製品の出荷前に作成、検証、文書化することができます。
産業機械業界向けのサービス・オペレーションでは、事前に定義したサービス計画やアセットの状態、またはサービス要求に基づいてメンテナンスを管理することができます。これによりサービス組織は、作業指示書を生成し、サービスの予定をスケジュールし、サービスタスクを割り当て、情報とタスク指示書によって技術者をサポートし、実施すべき作業と実施した作業をすべて完了まで追跡することができます。
産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界は、インダストリー4.0、カスタマイゼーション、グローバル化を背景にかつてないペースで複雑化しています。このような複雑化に対応するには、ドキュメントの作成および管理プロセスをPLM環境に組み込む必要があります。これにより、紙ベースの手作業から発生する重複情報や古くなった情報を排除し、開発プロセスの効率と精度を高めることができます。また、豊富な2Dおよび3Dコンテンツを作成することで、エンド・ユーザー向けの情報をユーザーが希望する媒体で簡単に提供することを可能にします。
産業機械 / 重機の製造は、内蔵するソフトウェア、エレクトロニクス・コンテンツの要件の増大を背景に複雑化が進み、多くのメーカーは、目まぐるしく変化する新たなニーズへの対応を迫られています。複数の部門にまたがる機械 / 機器のエンジニアリング・ライフサイクル管理では、要件管理、サプライヤーとの安全なコラボレーション、機械、電子、ソフトウェア、シミュレーションのデータ連携を一元的に統合したエンジニアリング管理プラットフォームを活用したアプローチが効果的です。
シーメンスの部品製造および品質管理ソリューションは、CAD / CAM、ロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントなど、部品の製造に必要なあらゆる機能が統合されています。
機械と機器は絶え間ないコスト削減圧力にさらされていると同時に、政府の規制も厳格化の一途を辿っています。産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界では、ユーザー個別の仕様やカスタマイズがグローバル規模で進んでおり、コスト設定や品質管理プロセスに影響を与えています。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアが提供する効果的で高度な製品コスト管理ソリューションは、トップクラスのPLMソフトウェアと高精度のコスト管理ツールを統合することで、お客様の競争力を強化します。
計画から生産に至るイノベーションプロセスの構築はときとして困難ですが、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションを使用すると、今すぐデジタルイノベーションを開始して、生産性を向上させることができます。この先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションは、完成度の高い機械の開発を可能にし、仮想設計と仮想試運転 (バーチャル・コミッショニング) で生産の立上げ時間も短縮します。これにより、効率的な事前検証、試運転期間の短縮、生産性の迅速な向上が実現します。
顧客は、ダウンタイムが最小で長寿命の機械を求めています。つまり、顧客が期待する製品寿命を実現するには、複数の荷重に数百万サイクルにわたって耐えられるような機械を設計する必要があります。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、品質の高い荷重データの自動取得から、目標値の設定、製品レベルでの荷重の予測、コンポーネントにかかる応力の評価、寿命期間を通しての動作の検証まで、耐久性を効果的に設計できる完全なプロセスを提供します。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを提供しており、機械の力学性能と音響性能を早期に予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定することが可能です。
機械の熱性能を開発の初期段階から検証します。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムの1Dシステムモデリングや熱流体3D連成解析から、機械部品への温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのすべての段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。
ヒートポンプ、空調、加熱炉のようなHVACシステムにとって、効率、流量、熱交換、制御はいずれも重要な性能指標です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションおよび試験ソリューションは、物理試作機を作成する前に、設計中のHVACシステムがこれらの指標を満たしているかどうか判断するためのツールです。
顧客はHVACシステムに最大限の静けさを求めます。 高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを使用すると、加熱炉、空調システム、ヒートポンプなどの力学性能と音響性能を初期段階に予測するとともに、すでに建物に設置済みのシステムの騒音源と騒音伝達経路を特定して騒音と振動を抑制することができます。
がたつき、鳴り音、ねじり振動、ローターダイナミクスなどの騒音や振動は、回転機械に共通する問題です。高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを使用すると、機械の力学性能と音響性能を初期に予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定して騒音と振動を低減することができます。
回転機械の熱性能を開発初期から検証します。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムの1Dシステムモデリングや熱流体3D連成解析から、機械部品に与える温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのあらゆる段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。
産業機械業界向けデジタル・モックアップ、拡張現実および仮想現実ソリューションは、ライフサイクル全体のビジュアル化とモックアップの技術です。この技術により設計チームは、数千の部品やコンポーネントで構成される高度なデジタルプロトタイプ (製品デジタル・ツイン)を作成し、仮想世界に没入して開発を進めることができます。
製品マージンの減少、工場資産の老朽化、急速に変化する顧客の嗜好を背景に、企業は包括的なデジタル・ツインを作成して製品とプロセスを最適化しています。シーメンスのサービスライフサイクルおよび解析ソリューションを使用すると、サービスエンジニアはIoTを活用して、現場の機械から情報を収集できます。現場のサービス要件を追跡して問題を解決し、設計、テスト、製造プロセスに現場の情報を取り込む独自の機能により、製品ライフサイクルの継続的な改善を実現します。
クローズド・ループ品質ソリューションは、協調的なPLMプラットフォームにシーメンスの品質管理システムを統合します。ここで品質の文書、データ、解析、プロセスを、製品定義、製造プロセス情報、およびデジタル・スレッドを構成するその他のデジタル要素とともにデジタル・スレッドに接続し、製造プロセス全体にわたって品質管理をサポートします。
製造&工場最適化ソリューションは、機械要件、製造モデル、製造プロセス計画が同一でありながら、各地の仕様に応じた柔軟性を必要とするグローバルな製造チームを支援します。このコラボレーション環境は、製造計画のより良いシミュレーションと最適化、設計と製造プロセスの最適化、インテリジェントな製造情報を生かした製品開発が可能であるため、OEMを支援するメーカーと最終顧客に機械を納入するメーカーの両方にメリットがあります。
産業機械メーカーがシーメンスのService Lifecycle and Analyticsソリューションを使用すると、モジュール式の機械設計アプローチに基づいて、互いに通信できる分散型の自律型機械を生産する製品開発プロセスを実現できます。
シーメンスの次世代金型、ツーリング、ダイ設計ソリューションは、同期技術を活用してマルチCADデータを効率的に処理、変更します。金型設計の早期検証を行って部品のターンアラウンドタイムを短縮し、最終設計の品質を向上させて競争力を高めます。
金型 / 工具 / ダイ業界向けにシーメンスが提供するツールコスト管理ソリューションを金型工具メーカーが使用すると、見積もり精度を高め、見積もり作成時間を短縮できます。このソリューションは、さまざま工具技術をパラメーター化して計算します。ナレッジデータベースが参照データとともに統合されているほか、累積処理時間の計算機能も含まれており、全社一貫した基準に基づく計算が可能です。
インテリジェントなソリューションを提供し、要件を理解できるスマートマシンを開発します。開発にあたっては、製造廃棄物と消費エネルギーを大幅に削減します。
信頼できるスマートHVACシステムとコンポーネントを最小の試作回数で短期間に開発します。
エネルギー性能とエネルギー源を考慮に入れ、スマートビルやスマート住宅のオートメーション機能をカスタマイズします。
インテリジェント設計手法を通じて、HVACシステムの面積、効率性、性能、耐久性のバランスを取ります。
機械のソフトウェアや電気システムが製造環境とますます統合されるにつれて、機械製造は急激に複雑になりつつあります。シーメンスのIntelligent Performance Engineeringソリューションは、設計チーム、アナリスト、製造テストチーム、サービスエンジニア間の情報共有のプロセスを自動化し、各チームが製品バリエーションの可能性や限界を最も効率的な方法で評価できるようにします。
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
Increasingly, industrial machinery companies need to look inward and innovate their own operations to outpace the competition. Our smart manufacturing solutions help organizations digitally transform their enterprise, enabling them to maximize production, reduce costs and save time by implementing technologically advanced machines that work smarter, not harder.
Component manufacturers are often challenged to supply machine builders with the latest and greatest assets. Assets can range from small, simple, single-piece items, to complex hydraulic, pneumatic and electrical units engineered in large quantities. By tapping into virtual machining solutions, these two segments can deliver products at volume while tracking changes throughout the development process, helping drive down costs and optimize output.
Displaying of solutions.
Quantify the remaining useful lifetime of components under real-use conditions
今日の機械メーカーが直面している最も重要な課題の1つは、カスタマイズのニーズが高まって新しい機械の導入がますます複雑になっていることです。 かつてないほど、個々のニーズに合わせて高度にカスタマイズした製品が求められてます。もはや1つの製品ですべての人を満足させることはできなくなりました。 ...
プレッシャーの大きい今日の産業機械業界で競争力を保つには、新たなソリューションを導入して市場シェアを維持し、記録的な速さでイノベーションを進める必要があります。かつてないほど、個々のニーズに合わせてカスタマイズした製品が求められるようになっています。もはや1つの製品ですべての人を満足させること...
Today’s component manufacturing landscape faces numerous volatile trends and challenges – from talent and labor shortages, to supply chain disruptions, an increasingly distributed global engineering team and on-demand manufacturing innovations, component manufacturers must rapidly produce high-quality assets at volume.
Concurrently, component manufacturers must possess significant specialist skills to deal with this highly complex environment. To therefore maximize their engineering capabilities and harness industrial machinery complexity into a key competitive advantage, component manufacturers can benefit greatly from an integrated, cloud-based design, costing and manufacturing environment.
By tapping into virtual machining solutions, component manufacturers can unite their sales, engineering and manufacturing domains under one platform, helping streamline information, track product development changes throughout a component’s lifecycle and heighten collaboration to more greatly optimize and scale the engineering process.