革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
金型・ツーリング・ダイメーカーは、規模の大小にかかわらず、他のメーカーと同様に、プロセスの複雑化、製品のイノベーション、製造効率といった課題に直面しています。シーメンスのMESは、金型・ツーリング・ダイ業界のジョブショップ (製造工場) 向けソリューションです。生データを収集、集約、解析、表示する機能を備え、工場フロアから収集したデータを統合してコンテキスト化し、その正確性を確認することで、コンテキストに沿った実用的な情報をタイムリーに生成します。
金型・ツーリング・ダイメーカーは、規模の大小にかかわらず、他のメーカーと同様に、プロセスの複雑化、製品のイノベーション、製造効率といった課題に直面しています。シーメンスのMESは、金型・ツーリング・ダイ業界のジョブショップ (製造工場) 向けソリューションです。生データを収集、集約、解析、表示する機能を備え、工場フロアから収集したデータを統合してコンテキスト化し、その正確性を確認することで、コンテキストに沿った実用的な情報をタイムリーに生成します。
今日の生産プロセスと製品は複雑化、グローバル化、多面化が進んでいます。こうした背景で多くのジョブショップは、製品品質を維持しながらプロセスを簡略化、合理化する方法を探しています。デジタライゼーション、スマート・マニュファクチャリング、予測アナリティクスのためのツール、モビリティ、クラウドコンピューティング、新しい形態の工場を導入することが成長につながっています。この成長を効果的に管理する方法を見つけることが成功の鍵となります。MESは、実用的な知見を取得し、十分な情報に基づいてプロセスのダイナミクス、製品イノベーション、サプライチェーンの依存関係に対応できるようにジョブショップをサポートします。
ジョブショップにおけるMESの活用と業績の改善には明確な関係があります。MESを活用している企業ほど、「毎年多くの分野で効率性が改善している」と報告する割合が高くなっています。効率改善は主に、製造サイクルタイム、人件費、在庫コスト、品質の分野に見られます。この直観的なソリューションは、結果とニーズを予測して、事実に基づいた的確な意思決定を迅速に下すツールを提供します。このソリューションを使用すれば、製造プロセス全体がさらに「スマート」になり、接続が進みます。
シーメンスのソリューションは、生産効率と品質、可視性、生産最適化を組み合わせて製造の応答性を高め、競争力を強化する機能をジョブショップに提供します。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
受入、仕掛、最終検査のそれぞれプロセスでデータ収集を定義して管理します。
顧客の注文どおりに生産を進め、差立ルールに基づいて作業指示を順序付けして実行し、作業指示の変更に対応します。
テキスト、グラフ、ビデオ、記号、参照ドキュメントを使用した電子作業指示書を表示します。
生産エリアで作業するオペレーターを定義して管理し、訓練を受けたオペレーターのみが作業を実行できるようにすることで、リスクを最小限に抑え、品質を向上させます。
ツールのメンテナンス要件を定義して管理し、許可された適切なツールのみが使用されるようにします。
製品およびプロセスの完全な作業指示履歴を提供し、材料の保管場所を定義、管理して材料を追跡する支援をします。時間制限も適用します。
事前定義ルールに基づいて、作業指示またはオペレーションレべルで指定した詳細なスケジュールを活用することで、製造効率を最大化します。
動的なスコアカードとダッシュボードを活用し、オペレーションのKPIを視覚化してリアルタイムに対応します。
工場固有の補足的なエンジニアリング情報をBOPに追加して、標準のリワークプロセスでジョブショップの問題を解決します。