金型・ツーリング・ダイ業界

「迅速かつ安価でより良い製品」を実現するために必要となる統合と連携

激化するグローバル競争に直面している金型・ツーリング・ダイ製造企業は、設計から製造までのプロセスでツーリングのコストやその設計のリードタイムを削減し、製品の品質を向上させる方法を模索しています。正確なコスト管理とリードタイムの短縮を通じて、企業は業務や工場の収益性を向上し、より複雑でカスタマイズされた業務を遂行することができます。シーメンスPLMソフトウェアは、企業がツーリング製造にかかる時間を削減しながら、品質およびコスト目標を達成するのをサポートします。

詳細を表示 >

金型・ツーリング・ダイ業界

「迅速かつ安価でより良い製品」を実現するために必要となる統合と連携

激化するグローバル競争に直面している金型・ツーリング・ダイ製造企業は、設計から製造までのプロセスでツーリングのコストやその設計のリードタイムを削減し、製品の品質を向上させる方法を模索しています。正確なコスト管理とリードタイムの短縮を通じて、企業は業務や工場の収益性を向上し、より複雑でカスタマイズされた業務を遂行することができます。シーメンスPLMソフトウェアは、企業がツーリング製造にかかる時間を削減しながら、品質およびコスト目標を達成するのをサポートします。

主なユーザー事例

Mec-Plast

Moldmaking and injection molding specialist offers full service with Siemens Digital Industries Software solutions

With NX CAD, NX CAM and Mold Wizard, Mec-Plast offers consulting services for the design and production of pneumatic valves and solenoids

詳細情報

この業界向けソリューションの詳細をご確認ください。

プロジェクト管理

産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界向けプロジェクト・ライフサイクル管理ソリューションは、プログラム管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクル管理とプロジェクト / 製品ポートフォリオの管理機能を統合的に組み合わせることのできるプラットフォームを提供します。

工具コスト管理

ツーリング製造企業は、金型・ツーリング・ダイ業界向け製品コスト管理を活用することで、マスターデータの幅広いコレクションにアクセスすることができます。 このマスターデータベースからプロファイルと位置を選択すると、仕様、マニュファクチャリング技術、時間当たりの料金などの設定済みの情報を活用できます。 結果として、コスト明細を柔軟に作成できる詳細情報での工具コスト計算を行うことができるようになります。

アディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリング

シーメンスは、重機業界向けのアディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリングのソリューションを提供しています。これにより、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を可能にするアディティブ・マニュファクチャリングのための統合ソフトウェアアプリケーションを実現しています。

サプライチェーンのコラボレーション

金型工具 / ダイ業界向けサプライチェーンコラボレーションツールは、サプライヤー向けの安全で使いやすいプラットフォームです。サプライヤーがOEMのPLM環境にアクセスできない場合でも、定義済みのサプライヤーワークフローと変更プロセスからデータを共有できます。

ツールと治具

産業機械 / 重機業界向けツールおよび治具部品製造ソリューションは、CAD / CAMからロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントまで、部品の製造に必要なすべてのツールを含む包括的な統合ツールセットを提供します。

ジョブショップ (製造工場) 向けMES

シーメンスのMESは、金型・ツーリング・ダイ業界のジョブショップ (製造工場) 向けソリューションです。生データを収集、集約、解析、表示する機能を備え、工場フロアから収集したデータを統合してコンテキスト化し、その正確性を確認することで、コンテキストに沿った実用的な情報をタイムリーに生成します。

Technical Publishing

The amount of complexity inside Industrial Machinery and Heavy Equipment is growing at a pace never seen before thanks to Industry 4.0, customization and globalization. Bringing your document development and management processes into your PLM environment enables you to address this complexity with a more efficient and accurate development process that avoids the duplication errors and out-of-date information caused by manual, paper based tasks. This solution also enables you to generate more rich 2D and 3D content, making it easier to give end users information in the media they choose.

次世代の金型、ツーリング、ダイ設計

シーメンスの次世代金型、ツーリング、ダイ設計ソリューションは、同期技術​​を活用してマルチCADデータを効率的に処理、変更します。金型設計の早期検証を行って部品のターンアラウンドタイムを短縮し、最終設計の品質を向上させて競争力を高めます。

Tool Cost Management

金型 / 工具 / ダイ業界向けにシーメンスが提供するツールコスト管理ソリューションを金型工具メーカーが使用すると、見積もり精度を高め、見積もり作成時間を短縮できます。このソリューションは、さまざま工具技術をパラメーター化して計算します。ナレッジデータベースが参照データとともに統合されているほか、累積処理時間の計算機能も含まれており、全社一貫した基準に基づく計算が可能です。

Displaying of solutions.

ライフサイクル管理

ライフサイクルを通してプロセスとデータを管理するアプローチは、どのような方法で業界に価値をもたらしている企業であっても、課題に対応するために不可欠です。  シーメンスのソリューションを活用すると、変更を管理し、作業プロセスを遂行し、品質を向上させ、外部サプライヤーやお客様とつながる方法が改善されます。技術情報を一元化し、その情報を最新に保って利用できるようにするこのライフサイクル管理アプローチにより、ナレッジワーカーの作業が効率化し、より高いパフォーマンスを発揮できます。

IoTおよびライフサイクル解析 (工場フロア)

シーメンスの産業機械業界向けIoT / ライフサイクル解析ソリューションは、多様なデータソースと断片的な情報を統合して、設計、製品イノベーション、パフォーマンスの向上に顧客ニーズを反映させる支援をします。機械の設計・開発から製造、配送、最終顧客による使用までのすべてのステップで、高度な解析が必要とされています。

プロジェクト管理

産業機械 (生産・工作機械) / 重機業界向けプロジェクト・ライフサイクル管理ソリューションは、プログラム管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクル管理とプロジェクト / 製品ポートフォリオの管理機能を統合的に組み合わせることのできるプラットフォームを提供します。

工具コスト管理

ツーリング製造企業は、金型・ツーリング・ダイ業界向け製品コスト管理を活用することで、マスターデータの幅広いコレクションにアクセスすることができます。 このマスターデータベースからプロファイルと位置を選択すると、仕様、マニュファクチャリング技術、時間当たりの料金などの設定済みの情報を活用できます。 結果として、コスト明細を柔軟に作成できる詳細情報での工具コスト計算を行うことができるようになります。

Modular Machine Engineering Process Management

Modular Machine Engineering Process Management solution for the Industrial Machinery industry supports Engineer to Order, Configure to Order, and Assembly to Order processes to help establishes common processes configuring and managing a family of products while defining functional modules (subsystems) that can be easily modified to meet a customer’s specific requirements and related changes.

受注設計生産プロセスの自動化

産業機械業界向け受注設計生産 (ETO) プロセス自動化ソリューションは、パワフルなルールオーサリング環境とレポジトリを備えているため、その分野の専門家はルールやベストプラクティスを取得して、ETO製品の開発や入札に使用することができ、構成製品の製造コストも削減できます。

受注設計生産プロセスの自動化

シーメンスのETO (受注設計生産) プロセス自動化ソリューションは、パワフルなルールオーサリング環境とレポジトリを備えているため、その分野の専門家がルールやベストプラクティスを取得して、ETO製品の開発や入札に使用することができます。これは、構成製品の製造コストの低減にもつながります。

信頼性、機能安全、システム安全性

産業機械 / 重機業界向けの信頼性およびシステム安全性ソリューションは、統合型の「サポートまで考慮した設計」手法を用いて、機械システムの信頼性を向上させながら、メンテナンスとロジスティクスの工数およびコストを減らし、総所有コストを削減します。

検証管理

シーメンスの重機業界向け検証管理ソリューションは、シミュレーションと試験を統合的に管理する機能と製造および製造計画/ 実行の工場シミュレーション機能とを独自に組み合わせたものであり、完全にクローズド・ループ化された要件トレーサビリティーを提供します。

パワートレインの機械設計

燃費、排出ガス規制の強化、電動化、耐久性の向上の必要性を背景に、メーカーはより効率的で強力なパワートレインの開発に取り組んでいます。

ロボティクス設計とコミッショニング

産業機械業界向けロボティクス設計 / コミッショニング・ソリューションは、What-ifシナリオを実行してシステム動作をチェックしたり、セル動作の完全な検証を仮想で行って、ロボット固有のロジックを含む完全なロボットプログラムを開発する支援をします。

ソフトウェア・エンジニアリング

ソフトウェア・エンジニアリングでは、統合型製品開発戦略が活用されます。ソフトウェア開発 (組み込みおよび非組み込みのいずれも) は総合的なアプローチの中で行われ、クローズドループ性能評価が可能です。ALMとPLMの双方向の統合はデジタル・ツインの構築に役立ちます。

ソフトウェア・エンジニアリング

産業機械業界向けソフトウェア・エンジニアリング・ソリューションは、ばらばらのツールやプロセスを統合的な設計ソリューションへと変換させます。ソフトウェア機能と機械 / 電気機能を組み合わせることで完全なデジタル・ツインを実現するほか、開発工程の全般を通じて、変更影響解析を製品に常に反映させることができます。

製造 / 生産機械のパフォーマンスエンジニアリング

これからの高度な生産機械のエンジニアリングには、新たなアプローチが必要です。機械、電気、電子、ソフトウェア・システムの性能は一体となって、顧客の期待を上回るものでなければなりません。Simcenterによって、コンセプトから検証、インサービス展開に至るまで、高度な機械のエンジニアリング、シミュレーション、仮想コミッショニングが可能です。

HVACパフォーマンス・エンジニアリング

HVAC (暖房、換気、空調) システムの性能と効率、騒音振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。

回転機械の性能エンジニアリング

ポンプやコンプレッサー、モーターなど、回転機械の性能と効率、ノイズと振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。

アディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリング

シーメンスは、重機業界向けのアディティブ・デザインおよびアディティブ・マニュファクチャリングのソリューションを提供しています。これにより、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を可能にするアディティブ・マニュファクチャリングのための統合ソフトウェアアプリケーションを実現しています。

サプライチェーンのコラボレーション

シーメンスの重機業界向けサプライチェーンコラボレーションのソリューションは、PLM環境の外部サプライヤーを含め、サプライヤーとのやり取りに安全で使いやすいプラットフォームを提供します。一元化されたデータベースに製品データを保存および管理することで、サプライヤーデータを含めた製品構成の全体像を維持することができます。

サプライチェーンのコラボレーション

金型工具 / ダイ業界向けサプライチェーンコラボレーションツールは、サプライヤー向けの安全で使いやすいプラットフォームです。サプライヤーがOEMのPLM環境にアクセスできない場合でも、定義済みのサプライヤーワークフローと変更プロセスからデータを共有できます。

製造プロセスの計画とシミュレーション

産業機械 / 重機業界向けの製造プロセス計画およびシミュレーションは、製造企業が高度に複雑なCTO (受注構成) 製品バリエーションを管理し、各地の規制や特殊な顧客別要件を遵守できるよう設計されています。

製造データ管理

シーメンスの重機業界向け製造ライフサイクル管理ソリューションを活用すると、製品、プロセス、生産リソース、工場設備を定義したすべての情報を単一の製造情報ソースで管理できます。

製造プロセスとデータ管理

シーメンスの重機業界向け製造ライフサイクル管理ソリューションを活用すると、製品、プロセス、生産リソース、工場設備を定義したすべての情報を単一の製造情報ソースで管理できます。

ツールと治具

産業機械 / 重機業界向けツールおよび治具部品製造ソリューションは、CAD / CAMからロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントまで、部品の製造に必要なすべてのツールを含む包括的な統合ツールセットを提供します。

工場レイアウトと生産ラインの設計および最適化

産業機械 / 重機業界の工場レイアウトと生産ラインを設計および最適化するためにシーメンスが提供するソリューションを使用すると、デジタル3D工場モデルと高度なソフトウェアツールを用いて工場環境を設計、レイアウト、構成し、工場オペレーションを最適化することができます。

オートメーション・エンジニアリングおよびコミッショニング

競争の激化した今日のグローバルな製造環境で、機械メーカーは競争優位性を確保しようと市場投入期間の短縮を模索しています。シーメンスのオートメーション・エンジニアリングおよびコミッショニング・ソリューションを導入することによって、メーカーは、デジタル・ツイン、つまり仮想機械モデルを実際の制御システムに接続して、実際の稼働条件下で機械設計をテストすることで、システム全体の検証を可能にし、工作機械のコミッショニング (試運転) 時間を大幅に短縮し、故障を可能な限り早期に発見することができます。

生産計画とスケジューリング

産業機械 / 重機業界向け生産計画およびスケジューリングソリューションは、計画者 (オーナー経営者から機器OEMまで) が協調してデジタル・エンタープライズ内で生産プロセスを最適化し、効率と柔軟性を改善して市場投入期間を短縮できるツールスイートを提供します。

統合型品質管理

シーメンスの品質管理ソリューションは、オペレーション効率を最適化し、廃棄物やスクラップをなくして、クラス最高の製品オペレーションを構築できるクローズド・ループの品質環境を提供します。これにより、製品ライフサイクル全体を通して品質を改善し、コストを削減する能力をメーカーに提供します。

製造実行管理

製造実行管理 (MES) ソリューションは、グローバルな生産効率と品質、可視性、生産最適化を組み合わせて製造の応答性を高める、拡張性の高い高度な製造実行管理を提供します。

ジョブショップ (製造工場) 向けMES

シーメンスのMESは、金型・ツーリング・ダイ業界のジョブショップ (製造工場) 向けソリューションです。生データを収集、集約、解析、表示する機能を備え、工場フロアから収集したデータを統合してコンテキスト化し、その正確性を確認することで、コンテキストに沿った実用的な情報をタイムリーに生成します。

インサービス・データ管理

産業機械業界向けインサービス・データ管理ソリューションは、物理的な製品や関連する情報およびプロセスを管理する機能、特に仕上がり時、メンテナンス (サービス) 時のテストデータを管理する機能を求めるニーズに対応し、これらの物理的な製品のサービスに関連する機能を実行します。

インサービス・データ管理

重機業界のためのインサービス・データ管理ソリューションを活用することで、コンセプトと複数オプションの定義から設計、製造、アフターサービスにいたる製品構成ライフサイクル全体を管理できます。

産業機械業界向けサービスエンジニアリングおよびサポート

産業機械業界向けサービスエンジニアリングおよびサポートソリューションを使用すると、設計やシミュレーションから得た既存の製品知識を活かして、サービス要件、サービス計画、サービス指示を決定し、製品の出荷前に作成、検証、文書化することができます。

サービスエンジニアリングおよびサポート

重機業界向けサービスエンジニアリングおよびサポートソリューションによって、現場での経験や要求を取り入れながら、設計やシミュレーションから得た既存の製品知識を活かすことができ、製品の出荷前に開発、検証、文書化が必要なサービス要件、サービス計画、サービス指示書を決定することができます。

産業機械業界向けサービスオペレーション

産業機械業界向けのサービス・オペレーションでは、事前に定義したサービス計画やアセットの状態、またはサービス要求に基づいてメンテナンスを管理することができます。これによりサービス組織は、作業指示書を生成し、サービスの予定をスケジュールし、サービスタスクを割り当て、情報とタスク指示書によって技術者をサポートし、実施すべき作業と実施した作業をすべて完了まで追跡することができます。

重機業界向け保守サービス

重機業界向けの保守サービスでは、事前に定義した保守計画やアセットの状態、または保守要求に基づいて作業を進めることができます。これによりサービス組織は、作業指示書を生成し、保守サービスの予定を策定し、サービスタスクを割り当て、情報とタスク指示書によって技術者をサポートし、実施すべき作業と実施した作業をすべて完了まで追跡することができます。

部品製造および品質管理

シーメンスの部品製造および品質管理ソリューションは、CAD / CAM、ロボティクス、CNC加工、CMM検査、3Dプリントなど、部品の製造に必要なあらゆる機能が統合されています。

重機のパフォーマンスエンジニアリング

これからの重機メーカーは、エンジニアリングプロセスを改善すると同時に、かつてないレベルで複雑化が進む機械設計に対処しなければなりません。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、エンジニアリング精度と開発生産性を高めて、最も包括的なデジタル・ツインを作成し、極度に複雑な今日の重機製品に求められる品質基準を満たします。

先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング

計画から生産に至るイノベーションプロセスの構築はときとして困難ですが、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションを使用すると、今すぐデジタルイノベーションを開始して、生産性を向上させることができます。この先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションは、完成度の高い機械の開発を可能にし、仮想設計と仮想試運転 (バーチャル・コミッショニング) で生産の立上げ時間も短縮します。これにより、効率的な事前検証、試運転期間の短縮、生産性の迅速な向上が実現します。

構造の完全性と耐久性

顧客は、ダウンタイムが最小で長寿命の機械を求めています。つまり、顧客が期待する製品寿命を実現するには、複数の荷重に数百万サイクルにわたって耐えられるような機械を設計する必要があります。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、品質の高い荷重データの自動取得から、目標値の設定、製品レベルでの荷重の予測、コンポーネントにかかる応力の評価、寿命期間を通しての動作の検証まで、耐久性を効果的に設計できる完全なプロセスを提供します。

騒音、振動

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを提供しており、機械の力学性能と音響性能を早期に予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定することが可能です。

熱 / エネルギー管理

機械の熱性能を開発の初期段階から検証します。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムの1Dシステムモデリングや熱流体3D連成解析から、機械部品への温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのすべての段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。

性能と効率

ヒートポンプ、空調、加熱炉のようなHVACシステムにとって、効率、流量、熱交換、制御はいずれも重要な性能指標です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションおよび試験ソリューションは、物理試作機を作成する前に、設計中のHVACシステムがこれらの指標を満たしているかどうか判断するためのツールです。

騒音、振動、機械力学

顧客はHVACシステムに最大限の静けさを求めます。 高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを使用すると、加熱炉、空調システム、ヒートポンプなどの力学性能と音響性能を初期段階に予測するとともに、すでに建物に設置済みのシステムの騒音源と騒音伝達経路を特定して騒音と振動を抑制することができます。

騒音、振動、機械力学

がたつき、鳴り音、ねじり振動、ローターダイナミクスなどの騒音や振動は、回転機械に共通する問題です。高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを使用すると、機械の力学性能と音響性能を初期に予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定して騒音と振動を低減することができます。

流れと熱の設計

回転機械の熱性能を開発初期から検証します。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムの1Dシステムモデリングや熱流体3D連成解析から、機械部品に与える温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのあらゆる段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。

デジタル・モックアップ、仮想現実 (VR) および拡張現実 (AR)

産業機械業界向けデジタル・モックアップ、拡張現実および仮想現実ソリューションは、ライフサイクル全体のビジュアル化とモックアップの技術です。この技術により設計チームは、数千の部品やコンポーネントで構成される高度なデジタルプロトタイプ (製品デジタル・ツイン)を作成し、仮想世界に没入して開発を進めることができます。

デジタル・モックアップ、仮想現実(VR)と拡張現実(AR)

シーメンスの重機産業向けデジタル・モックアップおよび仮想 / 拡張現実(VR/AR)のソリューションによってユーザーは、製品のデジタル・ツインの仮想世界に没入して3Dモデルを適切なスケールで表示および解析し、形状や適合性、機能を検証するとともに、設計レビューを実行できます。

フリートの保全と解析

重機フリートの保全と解析ソリューションは、シーメンスの遠隔診断基盤の上に構築され、解析とデータ管理の機能を完全に統合していることから、フリート保守の必要可否を予測することに加え、予定外のダウンタイムが最小化されるように資産に関するあらゆる情報をフィールドサービスチームに提供します。

デジタル・パワートレイン

シーメンスの重機業界向けデジタル・パワートレイン・ソリューションは、次世代の高性能なドライブトレインを開発するツールを製造企業に提供します。ジェネレーティブ・ デザインと電動化をサポートするクラス最高の設計機能に高度なシミュレーション機能が統合されており、複数領域にまたがるソリューションを管理する際の効率性を高めます。

サービスのライフサイクルと解析

製品マージンの減少、工場資産の老朽化、急速に変化する顧客の嗜好を背景に、企業は包括的なデジタル・ツインを作成して製品とプロセスを最適化しています。シーメンスのサービスライフサイクルおよび解析ソリューションを使用すると、サービスエンジニアはIoTを活用して、現場の機械から情報を収集できます。現場のサービス要件を追跡して問題を解決し、設計、テスト、製造プロセスに現場の情報を取り込む独自の機能により、製品ライフサイクルの継続的な改善を実現します。

クローズド・ループ品質

クローズド・ループ品質ソリューションは、協調的なPLMプラットフォームにシーメンスの品質管理システムを統合します。ここで品質の文書、データ、解析、プロセスを、製品定義、製造プロセス情報、およびデジタル・スレッドを構成するその他のデジタル要素とともにデジタル・スレッドに接続し、製造プロセス全体にわたって品質管理をサポートします。

製品とポートフォリオの管理

重機産業向けの製品 / ポートフォリオ管理は、戦略的な方向性、プロジェクト情報、評価ツールを一元的に提供し、製品ポートフォリオ計画の改善とプロジェクトの効率化を可能にする包括的なポートフォリオ管理ソリューションです。

製造&工場最適化

製造&工場最適化ソリューションは、機械要件、製造モデル、製造プロセス計画が同一でありながら、各地の仕様に応じた柔軟性を必要とするグローバルな製造チームを支援します。このコラボレーション環境は、製造計画のより良いシミュレーションと最適化、設計と製造プロセスの最適化、インテリジェントな製造情報を生かした製品開発が可能であるため、OEMを支援するメーカーと最終顧客に機械を納入するメーカーの両方にメリットがあります。

次世代の金型、ツーリング、ダイ設計

シーメンスの次世代金型、ツーリング、ダイ設計ソリューションは、同期技術​​を活用してマルチCADデータを効率的に処理、変更します。金型設計の早期検証を行って部品のターンアラウンドタイムを短縮し、最終設計の品質を向上させて競争力を高めます。

Tool Cost Management

金型 / 工具 / ダイ業界向けにシーメンスが提供するツールコスト管理ソリューションを金型工具メーカーが使用すると、見積もり精度を高め、見積もり作成時間を短縮できます。このソリューションは、さまざま工具技術をパラメーター化して計算します。ナレッジデータベースが参照データとともに統合されているほか、累積処理時間の計算機能も含まれており、全社一貫した基準に基づく計算が可能です。

より高度なスマートマシン

インテリジェントなソリューションを提供し、要件を理解できるスマートマシンを開発します。開発にあたっては、製造廃棄物と消費エネルギーを大幅に削減します。

信頼性

信頼できるスマートHVACシステムとコンポーネントを最小の試作回数で短期間に開発します。

スマートビル

エネルギー性能とエネルギー源を考慮に入れ、スマートビルやスマート住宅のオートメーション機能をカスタマイズします。

モジュール設計 HVAC

インテリジェント設計手法を通じて、HVACシステムの面積、効率性、性能、耐久性のバランスを取ります。

インテリジェントな性能エンジニアリング

機械のソフトウェアや電気システムが製造環境とますます統合されるにつれて、機械製造は急激に複雑になりつつあります。シーメンスのインテリジェントな性能エンジニアリング・ソリューションは、設計チーム、アナリスト、製造テストチーム、サービスエンジニア間の情報共有のプロセスを自動化し、各チームが製品バリエーションの可能性や限界を最も効率的な方法で評価できるようにします。

Displaying of solutions.

詳細情報

金型・ツーリング・ダイ業界

金型およびツーリングの製造企業は、製品設計自体の複雑化やより軽量な製造材料へのシフトなど、数々の課題に直面しています。このような複雑化を背景に、より多くのツーリングや金型を製造する必要性が高まっています。ツーリングの製造企業は、グローバル競争を制するために、革新的でなくてはなりません。このような企業が差別化を図るには、OEM要件、コスト、頻繁な設計変更に対応できる信頼性と柔軟性を備える必要があります。

弊社のソリューションは、ツーリング製造プロセス全体をサポートします。デジタライゼーションのプロセスを通じて、機械、設備、人を単一のシステムでつなげると、製品設計と製造方法、部品の製造に必要なリソース、製造場所のすべてを統合することができます。迅速な設計の繰り返しや製造前のバーチャル上での検証を行いやすくすることで、グローバル企業が市場導入期間を短縮しながら、品質の改善とコストの削減を実現することが可能となるのです。その結果、急速に変化する市場ニーズに対応可能な、より効率的な金型・ツーリング事業を展開することができます。

詳細を非表示 詳細を表示
金型・ツーリング・ダイ業界