革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
厳格なエネルギー規制に対応するには、生産機械のエネルギー効率を最大化する必要があります。機械が過度の熱を発すると、エネルギー使用が非効率になり、機械寿命の短縮、製品品質の低下、周辺環境への悪影響を招きます。このため、開発の初期段階から機械の熱性能を管理することが重要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムのシステムモデリングや熱流体連成シミュレーションから、機械部品への温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのすべての段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。
厳格なエネルギー規制に対応するには、生産機械のエネルギー効率を最大化する必要があります。機械が過度の熱を発すると、エネルギー使用が非効率になり、機械寿命の短縮、製品品質の低下、周辺環境への悪影響を招きます。このため、開発の初期段階から機械の熱性能を管理することが重要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、冷却システムのシステムモデリングや熱流体連成シミュレーションから、機械部品への温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのすべての段階を支援する熱 / エネルギーソリューションを提供します。
自社の生産ラインに最適な機械を選ぶにあたり、最終顧客が重視するのは熱 / エネルギー性能です。環境規制と排出基準がかつてないほど厳しくなり、機械の熱性能は無視できない重要な要素となっています。シミュレーションを使用すると、開発の初期段階から機械の熱性能を把握できるため、コストのかかる終盤の設計手戻りを回避できます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーションソリューションは、包括的な概念調査のほか、サブシステム / システムレベルの詳細なパフォーマンス評価にも用いられています。シーメンスの1Dシステムシミュレーションソリューションは、電気、油圧など、どのドライブを選ぶかを探索する出発点として最適です。より詳細な作業には3D CFDソリューションを使用します。ファンの冷却効率など、機械の冷却システムを調査するとともに、周辺環境の熱的快適性を最適化します。別の活用方法として、これら2つのソリューションを組み合わせて、CFDと1Dの練成シミュレーションモデルを作成し、コントロール戦略の評価を含めたエネルギー管理システム全体を包括的に検証することもできます。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
すぐに使用可能なモデル (バッテリー、燃料電池、電力変換装置、線形アクチュエーター、電気モーター) を使用して、あらゆる電気機器のアーキテクチャーを構築できます。拡張性と柔軟性に優れたマルチフィジックス、マルチレベル・アプローチで、熱管理システムの設計、現実的な機械 / 油圧負荷でのシステム性能 / 効率評価、制御の設計 / 検証など、さまざまな技術問題を解決します。
エンジニアリング・サービスおよびコンサルティング・サービスの提供する拡張可能なサポートを活用すれば、製品の開発時間が短縮し、最も難しい課題も解決します。
業界をリードするシーメンスのCFD (数値流体力学) ソフトウェアを使用して、液体や気体 (または両方の混合物) の流れに関わるほぼすべての技術問題を、関連する物理特性とともにシミュレーションします。
油圧 / 空気圧システムとコンポーネントの全体的な挙動を評価します。シーメンスのシステムシミュレーションツールには、ポンプ、コンプレッサー、バルブ、アクチュエーター用の事前定義された機能コンポーネント・セットと一連の詳細なジオメトリベースのコンポーネントが付属しています。システム全体の圧力、流量、温度の変化を調査し、圧縮性流れ、ガスの混合、熱効果、エアレーション、キャビテーションを考慮して、コンポーネント (バルブやポンプ) の性能を解析できます。
産業機械の複雑な課題を解決するには、さまざまな物理現象に対応できるソリューションが必要です。こうした問題は、複数のエンジニアリング分野にまたがって対応できるシミュレーション技術でしか解決できません。
シーメンスの提供する業界トップクラスの包括的な熱シミュレーションソフトウェアは、製品の熱特性を理解し、熱管理ソリューションを調整して最適な性能を実現する支援をします。
固体、液体、気体間の熱伝達や相変化現象をシミュレーションして、あらゆるタイプの熱管理システムをモデル化することが可能です。ポンプ、サーモスタット、熱交換器などの包括的なコンポーネントセットを活用して、システムの過渡挙動を正しく探求できます。複数のサブシステム間の熱の相互作用を考慮しながら、コンポーネントのサイズを設定し、さまざまなアーキテクチャーや制御戦略を比較することができます。
すぐに使用可能なモデル (バッテリー、燃料電池、電力変換装置、線形アクチュエーター、電気モーター) を使用して、あらゆる電気機器のアーキテクチャーを構築できます。拡張性と柔軟性に優れたマルチフィジックス、マルチレベル・アプローチで、熱管理システムの設計、現実的な機械 / 油圧負荷でのシステム性能 / 効率評価、制御の設計 / 検証など、さまざまな技術問題を解決します。
油圧 / 空気圧システムとコンポーネントの全体的な挙動を評価します。シーメンスのシステムシミュレーションツールには、ポンプ、コンプレッサー、バルブ、アクチュエーター用の事前定義された機能コンポーネント・セットと一連の詳細なジオメトリベースのコンポーネントが付属しています。システム全体の圧力、流量、温度の変化を調査し、圧縮性流れ、ガスの混合、熱効果、エアレーション、キャビテーションを考慮して、コンポーネント (バルブやポンプ) の性能を解析できます。
固体、液体、気体間の熱伝達や相変化現象をシミュレーションして、あらゆるタイプの熱管理システムをモデル化することが可能です。ポンプ、サーモスタット、熱交換器などの包括的なコンポーネントセットを活用して、システムの過渡挙動を正しく探求できます。複数のサブシステム間の熱の相互作用を考慮しながら、コンポーネントのサイズを設定し、さまざまなアーキテクチャーや制御戦略を比較することができます。
重機業界の直面する喫緊の課題は、燃費とエネルギー管理です。
シーメンス・エナジーはどのようにさまざまな領域の結果を統合して、高忠実度タービンシミュレーションを作成し、効率的で信頼性の高いガスタービンを設計しているのかを学びます。
製造企業にロボットが普及するためには、ロボット工学の進化が欠かせません。
エネルギー効率、可制御性、安定性、複雑性といった油圧システムの要件を満たすうえで、システムシミュレーションはいかに重要な手法か?