革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
顧客は、ダウンタイムが最小で長寿命の機械を求めています。つまり、顧客が期待する製品寿命を実現するには、複数の荷重に数百万サイクルにわたって耐えられるような機械を設計する必要があります。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、品質の高い荷重データの自動取得から、目標値の設定、製品レベルでの荷重の予測、コンポーネントにかかる応力の評価、寿命期間を通しての動作の検証まで、耐久性を効果的に設計できる完全なプロセスを提供します。
顧客は、ダウンタイムが最小で長寿命の機械を求めています。つまり、顧客が期待する製品寿命を実現するには、複数の荷重に数百万サイクルにわたって耐えられるような機械を設計する必要があります。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、品質の高い荷重データの自動取得から、目標値の設定、製品レベルでの荷重の予測、コンポーネントにかかる応力の評価、寿命期間を通しての動作の検証まで、耐久性を効果的に設計できる完全なプロセスを提供します。
メーカーは常に生産高を増やし、生産性を改善することを目指しています。このため、ダウンタイムや誤動作を常に回避しながら、トルクとパワーの増加に起因する荷重の増大に対応できるような新しい生産機械を設計する必要があります。大半の機械は24時間フルに稼働するため、機械の機能性能を設計する段階から構造の完全性と耐久性を確保することが非常に重要です。
さまざまな構成で提供される、非常に複雑な機器に対応するために、耐久性設計エンジニアには、完全な荷重履歴データ、高精度モデル、疲労による寿命予測の手法を含めた効果的なプロセスが欠かせません。
シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、業界で実証済みの耐久性エンジニアリングプロセスを提供します。この試験ソリューションは、確度の高い高品質データを素早く自動取得して、損傷を考慮した現実的で精度の高い設計目標を設定する支援をします。このシミュレーションソリューションは、完全な製品レベルの荷重を予測し、それをサブシステムおよびコンポーネントのレベルに落とし込んで、重要な応力動作と寿命を評価します。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
エンドツーエンドの耐久性試験ソリューションを利用して、試験プロセス全体を効率化します。シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、堅牢で信頼性の高いデータ収集用ハードウェアと、幅広い処理機能および解析ソフトウェア機能をユニークな形で統合しています。このソリューションは、チャネルセットアップから測定、検証、統合、解析、レポート作成に至る、一般的な試験作業のすべての手順に対応します。
エンジニアリング・サービスおよびコンサルティング・サービスの提供する拡張可能なサポートを活用すれば、製品の開発時間が短縮し、最も難しい課題も解決します。
センサー、励振器、包括的なデータ収集 / 解析 / レポート作成ソリューションなど、マルチフィジックスの試験要件に必要なエンドツーエンドのソリューションを提供するパートナーのハードウェアを選べば、購入、試験、および保守のプロセスを効率化できます。
産業機械の複雑な課題を解決するには、さまざまな物理現象に対応できるソリューションが必要です。こうした問題は、複数のエンジニアリング分野にまたがって対応できるシミュレーション技術でしか解決できません。
性能目標を達成しながらコンポーネントの材料を削減またはプロパティを変更するにはどうすれば良いでしょうか? この問いに答えるためにシーメンスは、特定の条件を満たした最適な設計を体系的に探す、というエンジニアリング最適化手法を提供しています。包括的なトポロジ、ジオメトリ、パラメータ最適化機能により、コンポーネントを軽量化したり、製品性能を改善できるパラメータの組み合わせを発見することができます。
小規模構造の衝撃試験や、数百の測定チャネルを使用する大規模試験、実験データを使った3D有限要素モデルの検証に最先端の専門技術と知識を活用して、試験効率を最大化できます。
コンポーネントや製品アセンブリが応力や振動にどのように反応するかを理解することは、どの業界でも非常に重要です。製品や材料が複雑になるにつれてエンジニアには、単なる線形静解析以上のツールが必要となっています。シーメンスは、さまざまな構造解析問題に対処するために必要な構造ソリューションを単一のユーザー環境に提供します。
性能目標を達成しながらコンポーネントの材料を削減またはプロパティを変更するにはどうすれば良いでしょうか? この問いに答えるためにシーメンスは、特定の条件を満たした最適な設計を体系的に探す、というエンジニアリング最適化手法を提供しています。包括的なトポロジ、ジオメトリ、パラメータ最適化機能により、コンポーネントを軽量化したり、製品性能を改善できるパラメータの組み合わせを発見することができます。