革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
取り付け後のHVACシステムは、故障することなく、最小限の保守作業で長期間にわたり機能するという信頼性が求められます。HVACシステムは、幅広い高度な冷暖房技術、多数の機械的な機能を制御する高性能ソフトウェア、小型ハードウェアが組み合わさったものであるため、多くの未知の要素がシステムの挙動に不確実な影響を及ぼしています。現実的な負荷条件下でシステム性能を高精度に予測できれば、保証コストを抑え、製品の保守が容易になり、顧客満足を高めます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアが提供する高度なシミュレーション / 試験ソリューションは、HVACのシステム、サブシステム、コンポーネントの信頼性に関わる問題を設計段階早期に予測し、故障原因を解析、理解するための包括的なツールセットです。
取り付け後のHVACシステムは、故障することなく、最小限の保守作業で長期間にわたり機能するという信頼性が求められます。HVACシステムは、幅広い高度な冷暖房技術、多数の機械的な機能を制御する高性能ソフトウェア、小型ハードウェアが組み合わさったものであるため、多くの未知の要素がシステムの挙動に不確実な影響を及ぼしています。現実的な負荷条件下でシステム性能を高精度に予測できれば、保証コストを抑え、製品の保守が容易になり、顧客満足を高めます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアが提供する高度なシミュレーション / 試験ソリューションは、HVACのシステム、サブシステム、コンポーネントの信頼性に関わる問題を設計段階早期に予測し、故障原因を解析、理解するための包括的なツールセットです。
HVAC製品はよりスマートで相互接続されたものへと変わりつつあり、HVACプラットフォームそのものの開発と派生製品の立ち上げにかかる期間も急速に短くなっています。新技術 (IoT、5Gなど) を取り入れた信頼されるHVACシステムを短期間で開発するには、メーカーの製品開発手法を転換させる必要があります。少しでも多くのシナリオとコンポーネントを短期間で試験するにはどうすれば良いでしょうか。試作機に依存した試験はコストと時間がかかりすぎます。情報が不足したまま設計判断を下したり、試験が不十分であったりすると、信頼性の足りない製品をリリースする羽目に陥りかねません。
シーメンスのシミュレーション / 試験ソリューションは、HVACメーカーが複雑性を克服し、信頼性を高め、競争優位性を確保することをを可能にします。構造の完全性、耐久性、熱制御手法など、信頼性に関わる複数の属性を効率的に解析、検証するだけでなく、実際の条件下で性能デジタル・ツインを活用して解析することで、保守作業を迅速化します。
並列データ収集と強力な解析機能を備えた、ルーチン振動認定ツールと効果的な高速マルチチャンネル閉ループ加振制御システムに対応した動的環境試験向けの包括的なソリューションを選択できます。
複数領域横断型の試験システムを使用して、時間の削減とデータ信頼性の向上を測り、最大限の知見を得られるようにします。
小型構造の耐衝撃試験から、数百もの測定チャネルを使用する大規模試験、実験データを使用する3D有限要素モデルの検証まで、試験の効率を最大限に高めます。
単なる線形 / 定性シミュレーションにとどまりません。構造上の問題を幅広く、単一のユーザー環境で解析します。
HVAC製品の複雑性、不確実性、システム統合の難しさに設計早期から対処できます。