革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
HVACシステムは家庭や職場に設置されるため、最大限の静けさが求められます。また、振動が大きくなると、システムが過度に疲労して信頼性の問題につながる恐れがあります。加熱炉、空調システム、ヒートポンプの性能、騒音源、振動源を正しく理解しなければ、最終顧客が求める「静かなシステム」を提供することは困難です。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを提供しています。このソリューションを使用すると、開発プロセスの初期段階にHVACシステムの力学性能と音響性能を予測するとともに、すでに建物に設置済みのシステムの騒音源と騒音伝達経路を特定することが可能です。
HVACシステムは家庭や職場に設置されるため、最大限の静けさが求められます。また、振動が大きくなると、システムが過度に疲労して信頼性の問題につながる恐れがあります。加熱炉、空調システム、ヒートポンプの性能、騒音源、振動源を正しく理解しなければ、最終顧客が求める「静かなシステム」を提供することは困難です。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを提供しています。このソリューションを使用すると、開発プロセスの初期段階にHVACシステムの力学性能と音響性能を予測するとともに、すでに建物に設置済みのシステムの騒音源と騒音伝達経路を特定することが可能です。
騒音と振動は、HVACシステムの性能を大きく左右します。過度な騒音振動は、HVACシステムの近くで生活している人や仕事をしている人の生活の質や快適性に悪影響を及ぼします。振動が制御されていないと、システムの全体的な信頼性が低下し、製品寿命も短くなる恐れがあります。HVACエンジニアリング部門が騒音と振動の問題に対処するには、包括的なシミュレーション / 試験ソリューションが必要です。このソリューションは、目標値の設定から製品設計、改良、試作品を使った最終検証、認証、トラブルシューティングにまで対応できるものでなければなりません。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのシミュレーション / 試験ソリューションは、共振と騒音の発生源を、仮にまったく予想しない部分から発生したものであっても特定するのに役立ちます。 騒音振動に特化したこのソリューションには、開発の初期段階にファンの力学性能、振動、機械内外音響を予測できる3Dシミュレーションツールが含まれています。さらにシーメンスは、騒音試験のハードウェアと専門知識を提供することで、物理試作機を使用した試験や設置後のHVACの問題解決もサポートします。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
最新の国際基準とプロジェクト要件の両方を満たしつつ、納得できる音響特性を備えた革新的な製品を設計できます。
最新の国際基準とプロジェクト要件の両方を満たしつつ、納得できる音響特性を備えた革新的な製品を設計できます。
並列データ収集と強力な解析機能を備え、ルーチン振動認定ツールと効果的な高速多チャンネル閉ループ加振制御システムに対応した動的環境試験向けの包括的なソリューションです。
エンジニアリング・サービスおよびコンサルティング・サービスの提供する拡張可能なサポートを活用すれば、製品の開発時間が短縮し、最も難しい課題も解決します。
センサーや励振器から包括的なデータ収集まで、マルチフィジックスの試験に必要なエンドツーエンドのソリューションを提供しているパートナーのハードウェアを選ぶことで、購入、試験、保守のプロセスが効率化します。
機械システムの反力、トルク、速度、加速度などを計算できます。これにより、CADの形状およびアセンブリの制約を高精度の機構モデルに変換します。
回転数、トルク、制御戦略が音質、(ねじり) 振動、エネルギー効率に及ぼす影響を取得して解析することで、回転機械の性能を最適化します。
小規模構造の耐衝撃試験から、数百もの測定チャネルを使用する大規模試験、実験データを使用する3D有限要素モデルの検証まで、試験の効率を最大限に高めます。