革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
これからの高度な生産機械のエンジニアリングには、新たなアプローチが必要です。機械、電気、電子、ソフトウェア・システムの性能は一体となって、顧客の期待を上回るものでなければなりません。Simcenterによって、コンセプトから検証、インサービス展開に至るまで、高度な機械のエンジニアリング、シミュレーション、仮想コミッショニングが可能です。
これからの高度な生産機械のエンジニアリングには、新たなアプローチが必要です。機械、電気、電子、ソフトウェア・システムの性能は一体となって、顧客の期待を上回るものでなければなりません。Simcenterによって、コンセプトから検証、インサービス展開に至るまで、高度な機械のエンジニアリング、シミュレーション、仮想コミッショニングが可能です。
機械がより複雑化している今日、機械メーカーの成功は、著しく複雑化した機械設計に対処できるかどうかにかかっています。機械のエンジニアリングでは、機械の構造的、機械的、また熱条件下での動作、ノイズおよび振動、油圧の性能、ソフトウェアや制御システムが機械システムの性能に及ぼす影響を考慮する必要があります。物理試作機による試験にのみ頼っていたのではコストがかかりすぎて現実的ではないため、機械のパフォーマンスエンジニアリングにはシミュレーションが重要なツールになりつつあります。
設計段階でシミュレーションを使って複雑な機械の性能を正確に予測し、限られた回数の試験結果とエンドユーザーの製品使用結果をシミュレーション結果と比較するクローズド・ループの検証を実現することによって、イノベーションをより迅速に、確信を持って実現できます。機械的な機能と電子機器、ソフトウェア、および制御をうまく統合するには、シミュレーションと試験のワークフローの分断や多数の試作機の作成といった、従来のプロセスの欠点を克服した開発方式が必要です。
デジタル・ツインは、より効果的に要件間の適正なバランスを判断するうえで役に立ちます。さらに、同期状態が維持される真のデジタルツインでは、出荷後も継続してパフォーマンスを最適化できるため、スマートな機能を実現できます。
シーメンスの包括的なシミュレーションおよび試験ソリューションは、デジタル・ツインの構築と管理に必要なすべての機能を完全に網羅しています。複合領域の設計探査、エンジニアリング・シミュレーションおよび試験にインテリジェントなレポート作成やデータ解析を組み合わせることで、製品ライフサイクル全体を通じた実製品の挙動予測が可能です。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
高度な音響振動シミュレーション / 試験をサポートする包括的なソリューションを提供しており、機械の力学性能と音響性能を早期に予測するとともに、すでに出荷した機械の騒音源と騒音伝達経路を特定することが可能です。
インテリジェントなソリューションを提供し、要件を理解できるスマートマシンを開発します。開発にあたっては、製造廃棄物と消費エネルギーを大幅に削減します。
高品質な荷重データの自動取得と目標値の設定から、製品レベルでの荷重予測、コンポーネントにかかる応力と全寿命にわたる動作の評価まで、耐久性を効果的に設計する完全なプロセスにより、機械の寿命と信頼性を向上させます。
冷却システムの1Dシステムモデリングや熱流体3D連成解析から、機械部品に与える温度の影響を調べるシミュレーションに至るまで、開発プロセスのあらゆる段階を支援する熱およびエネルギーソリューションに基づいて、より良い熱管理システムの開発につなげます。
製造企業にロボットが普及するためには、ロボット工学の進化が欠かせません。
Machine builders can use intelligent performance engineering (IPE) to overcome challenges and excel.
重機業界の直面する喫緊の課題は、燃費とエネルギー管理です。
産業機械メーカーは、より細かくカスタマイズしたスマートかつ迅速な機械をユーザーから求められており、イノベーションを促進する方法を模索しています。 これを解決する1つの方法は、Intelligent Performance Engineering (IPE) を活用したシミュレーション駆動の設計...