革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
機械のソフトウェアや電気システムが製造環境とますます統合されるにつれて、機械製造は急激に複雑になりつつあります。シーメンスのIntelligent Performance Engineeringソリューションは、設計チーム、アナリスト、製造テストチーム、サービスエンジニア間の情報共有のプロセスを自動化し、各チームが製品バリエーションの可能性や限界を最も効率的な方法で評価できるようにします。
機械のソフトウェアや電気システムが製造環境とますます統合されるにつれて、機械製造は急激に複雑になりつつあります。シーメンスのIntelligent Performance Engineeringソリューションは、設計チーム、アナリスト、製造テストチーム、サービスエンジニア間の情報共有のプロセスを自動化し、各チームが製品バリエーションの可能性や限界を最も効率的な方法で評価できるようにします。
縦割りの分断された手作業プロセスで機械のカスタマイズニーズに対応しようとすると、オペレーションに大きな混乱が生じ、複雑さに圧倒されかねません。シーメンスのIntelligent Performance Engineeringソリューションは、シミュレーション、設計、接続性の向上に特化した次の機能を提供します。
スマート・マシンの性能を向上させるには、幅広い物理学や分野にまたがる横断的なコラボレーションとシミュレーションが必要です。シーメンスのソリューションは、さまざまな物理特性の複雑さをとらえ、領域をまたいだマルチフィジックス・シミュレーションをサポートします。
設計者とシミュレーションエンジニアは、複数のツールで同じモデルの主要モデルコンセプトを使用して、シミュレーションデータと設計を同期させます。何十年もかけて構築されたコンポーネントのライブラリを利用することで、設計の初期段階からさまざまなwhat-ifシナリオを簡単にシミュレーションできます。
クローズドループ・プロセスで、機械の機能レイアウト、自動化コードの論理的実装、モジュールの物理的実装など、要件間の関係性を把握して実証することで、シミュレーションの妥当性を検証します。
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
HVAC (暖房、換気、空調) システムの性能と効率、騒音振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。
さまざまなデータソースと断片的な情報を組み合わせることで、機械の設計・開発から最終的な使用にいたるまで、お客様の設計、製品イノベーション、性能の向上につなげます。
今後の高度な生産機械の設計エンジニアリングには、機械、電気、電子、ソフトウェアシステムの連携が必要です。コンセプト段階から稼働環境への導入にいたるまで、先進的な生産機械のエンジニアリング、シミュレーション、仮想コミッショ二ングをサポートします。
計画から生産に至るイノベーションプロセスの構築はときとして困難ですが、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションを使用すると、今すぐデジタルイノベーションを開始して、生産性を向上させることができます。この先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションは、完成度の高い機械の開発を可能にし、仮想設計と仮想試運転 (バーチャル・コミッショニング) で生産の立上げ時間も短縮します。これにより、効率的な事前検証、試運転期間の短縮、生産性の迅速な向上が実現します。
ポンプやコンプレッサー、モーターなど、回転機械の性能と効率、ノイズと振動、冷却に関して、物理的な試験だけに頼るより多くの知見を得られます。
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
産業機械の生産性とエネルギー効率を両立
産業機械メーカーは、より細かくカスタマイズしたスマートかつ迅速な機械をユーザーから求められており、イノベーションを促進する方法を模索しています。 これを解決する1つの方法は、Intelligent Performance Engineering (IPE) を活用したシミュレーション駆動の設計...
Manufacturing technology is full of moving parts. From design to simulation and ultimately production, physical changes to any part of the process ...